Loading
Immagine principale del motore Armor PowerFlex 330 Drive
Nuovo prodotto

Motore con azionamento integrato Armor PowerFlex 330
Allen-Bradley

In arrivo! Rivoluzionate la progettazione delle macchine con questo motore con azionamento integrato compatto e ultra-efficiente, più piccolo, leggero e facile da installare, riducendo al contempo i costi di avviamento.
Contattare quando disponibile
  1. panoramica
Open All Close All
panoramica

Progettate il futuro con questo rivoluzionario motore integrato basato su una tecnologia avanzata. Progettato per un'efficienza energetica ultra elevata e un fattore di forma leggero, il motore Armor™ PowerFlex® 330 semplifica la progettazione delle macchine, accelera l'installazione e semplifica l'integrazione del sistema. La sua innovativa tecnologia motore riduce il consumo energetico del 10% o più, aiutandovi a ridurre i costi e ad aumentare la produzione. Grazie all'intelligenza integrata, fornisce informazioni in tempo reale per favorire la produttività e migliorare l'efficienza operativa.

 Disponibile nel 2026 per i progetti destinati al Nord America.

Logo Allen-Bradley

Avviamento più rapido. Funzionamento più intelligente.

Sia che siate OEM o utilizzatori finali, i motori Armor PowerFlex 330 con azionamento integrato funzionano perfettamente con la nostra piattaforma di controllo Logix, creando un ambiente unificato e facile da usare che semplifica la progettazione del sistema, l'integrazione e la risoluzione dei problemi. Gli OEM beneficiano di uno sviluppo più rapido e di una minore complessità, mentre gli utilizzatori finali possono contare su una distribuzione più semplice di macchine più sicure, più protette e più facili da manutenere.

ArmorPowerFlex 330 su un nastro trasportatore

Un motore di azionamento On-Machine™ più piccolo, più leggero e più ecologico

fino al

50 %

più piccoli e leggeri

10 %

di energia in meno utilizzata
in media

costi di avvio inferiori

30 %

o più

Consigliato per te

Soluzioni per OEM e costruttori di macchine
Soluzioni per OEM e costruttori di macchine
Soluzioni per OEM e costruttori di macchine
Rockwell Automation offre ai costruttori di macchine soluzioni per macchinari intelligenti in modo da migliorare efficienza, flessibilità e innovazione basata sui dati.
Ulteriori informazioni
Soluzioni On-Machine
Soluzioni On-Machine
Soluzioni On-Machine
I nostri prodotti On-Machine installabili direttamente a bordo macchina, all'esterno di un armadio elettrico, permettono di evitare l’uso di armadi centrali di grandi dimensioni e di installare i dispositivi in posizioni migliori.
Ulteriori informazioni
VIDEO
Scoprite il portafoglio On-Machine™ di Allen-Bradley

Le soluzioni On-Machine™ consentono di realizzare architetture di controllo decentralizzate in cui i componenti di automazione sono montati sul campo anziché essere alloggiati in grandi quadri elettrici. Questo approccio offre macchine più semplici e modulari, con costi totali inferiori, ingombro ridotto e tempi di messa in funzione più brevi.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Convertitori di frequenza (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Motore Armor PowerFlex 330 con azionamento integrato
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: