Loading

Tecnologia convertitore di frequenza intelligente

I convertitori di frequenza PowerFlex® con tecnologia TotalFORCE® aumentano la produttività e il tempo di disponibilità
Richiedi una demo
Ingegnere donna in ambiente di fabbrica, vestita con giubbotto di sicurezza giallo, cuffie e casco, in piedi davanti a un macchinario
Prodotti
  • Hardware
  • Software

Affrontate le sfide più grandi della produzione con un convertitore di frequenza PowerFlex

Ottenete analisi predittiva, controllo adattivo e molto altro ancora

I convertitori di frequenza PowerFlex con tecnologia TotalFORCE offrono un controllo motore ad alte prestazioni, capacità avanzate di automonitoraggio e dati del sistema operativo in tempo reale. I clienti sfruttano questa tecnologia intelligente per:

  • Aumentare la produttività
  • Aumentare il tempo di disponibilità delle apparecchiature
  • Migliorare il risparmio energetico e di manutenzione

Qualunque sia il vostro settore o applicazione, i convertitori di frequenza PowerFlex a bassa e media tensione possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di produzione ed efficienza operativa.

Il 95 % delle aziende industriali Fortune 100 utilizza prodotti e servizi di Rockwell Automation e dei suoi partner

Aumentate la produttività con i convertitori di frequenza intelligenti 

Trasformate la vostra linea di produzione in un vantaggio strategico

Spesso sono il motore delle vostre operazioni, i convertitori di frequenza PowerFlex forniscono la potenza necessaria per garantire una produttività ottimale e forniscono dati in tempo reale per consentire ai vostri team di prendere decisioni rapide per rimanere operativi.

A differenza di altri convertitori di frequenza sul mercato, i convertitori di frequenza PowerFlex con tecnologia TotalFORCE possono:

  • Ridurre i tempi di avvio con la messa a punto automatica del convertitore e il controllo adattivo che si adatta automaticamente alle condizioni operative e si regola per mantenere la produzione.
  • Prevedere la durata dei componenti interni, monitorare gli asset collegati e fornire notifiche avanzate per ridurre i tempi di fermo non pianificati.
  • Prevenire gli sprechi di produzione con dati avanzati per ridurre gli eventi di spegnimento non pianificati.
  • Fornire uno strato di difesa contro gli effetti della corrosione con la protezione dai gas corrosivi XT.
VIDEO
I sistemi di controllo industriale in tempo reale aumentano la produzione

I sistemi di controllo motore intelligenti possono fare la differenza tra redditività e perdita. I convertitori di frequenza PowerFlex offrono un controllo motore preciso. Inoltre, dati in tempo reale del sistema operativo per contribuire ad aumentare la produttività, il tempo di disponibilità e il risparmio energetico.

I fermi macchina non pianificati costano alle aziende industriali quasi USD 50.000.000.000 all'anno - Forbes

Riduci i tempi di fermo delle apparecchiature con la manutenzione predittiva

I convertitori di frequenza PowerFlex con tecnologia TotalFORCE offrono un approccio proattivo all’uptime.

Con le informazioni corrette sullo stato di salute del sistema, è possibile ridurre i tempi di fermo, i costi di manutenzione e dei ricambi e l’usura meccanica.

Gli operatori vengono avvisati di problemi che possono compromettere i convertitori di frequenza o la salute del motore, come surriscaldamento, fusibili bruciati o ore di runtime dei componenti. Grazie ai dati di analisi predittiva, è possibile intervenire e controllare lo spegnimento, riparando o sostituendo le apparecchiature durante i fermi programmati.

Aumentate l’uptime delle apparecchiature con dati in tempo reale:

  • Modellazione delle uscite previste delle apparecchiature
  • Ricezione di notifiche su una rete Ethernet sicura  quando i componenti del convertitore di frequenza raggiungono una fase preimpostata della vita prevista
  • Ricezione in tempo reale dei dati sulle prestazioni del controllo motore – monitoraggio continuo dello stato di salute del sistema
  • Impostazione di modelli analitici per misurare la temperatura ambiente, la velocità delle apparecchiature o altre caratteristiche
Aumenta la produttività e il tempo di disponibilità
Due persone con caschi e giubbotti di sicurezza gialli, che osservano monitor che mostrano i progetti del pavimento della fabbrica
Brochure
Aumenta la produttività e il tempo di disponibilità

I convertitori di frequenza PowerFlex® 755T offrono un controllo motore flessibile e ad alte prestazioni per applicazioni industriali impegnative.

SCARICA ORA

Riduci i costi energetici con un convertitore di frequenza intelligente

Vantaggi della tecnologia dei convertitori di frequenza intelligenti
Una vista aerea dell'esterno di un grande impianto di produzione di acciaio in lontananza. Tre sezioni dell'impianto sono identificate con punti colorati e nomi: Sala di controllo, Camera di combustione ad arco elettrico, Linea di decapaggio.
Dimostrazione interattiva
Vantaggi della tecnologia dei convertitori di frequenza intelligenti

Investire nell'automazione industriale con i convertitori di frequenza PowerFlex intelligenti aiuta ad aumentare la produttività e il tempo di disponibilità della fabbrica con:

  • Controllo adattivo, anti-sway
  • Analisi predittiva in tempo reale, avvisi di manutenzione predittiva
  • Mitigazione delle armoniche e rigenerazione dell'energia
Scoprite come

Il consumo energetico è uno dei maggiori costi operativi nella produzione industriale.

I convertitori di frequenza PowerFlex a risparmio energetico soddisfano le nuove direttive sull'energia per l'ecodesign, consentendo di dimensionare i convertitori in base alle esigenze di potenza dell'applicazione.

  • La tecnologia Active Front End disponibile fornisce energia rigenerativa all'alimentazione di ingresso.
  • Il controllo adattivo consente di ottenere una messa a punto ottimale del convertitore di frequenza per massimizzare la corrente di uscita e la coppia del motore.
  • La funzione di pausa energetica riduce la velocità della ventola e imposta i convertitori di frequenza PowerFlex 755T o il Bus Supply in uno stato di bassa energia.
  • La mitigazione delle armoniche e la correzione del fattore di potenza possono ridurre il consumo energetico.
  • La riduzione della velocità del motore può far risparmiare fino al 50% del consumo energetico.
  • Garantire operazioni efficienti dal punto di vista energetico. Testare e convalidare la combinazione convertitore di frequenza PowerFlex/motore più produttiva.
  • Ridurre i picchi di consumo energetico con un sistema di trasferimento sincrono con convertitori di frequenza PowerFlex 6000T. Questo sistema abbina l'uscita di potenza all'alimentazione di linea dell'utility con una transizione di sincronizzazione ottimale.

Aumentate la produttività, il tempo di disponibilità e il risparmio energetico

Un convertitore di frequenza PowerFlex con tecnologia TotalFORCE offre l’intelligenza del sistema di controllo industriale in tempo reale

Quadrante dell'orologio alle 17 : 00

Gomme e pneumatici

Riduzione dei tempi improduttivi di almeno 10% con convertitori di frequenza PowerFlex efficienti

Ulteriori informazioni sul nostro settore Automotive & Tire
Secchio d’acqua con metalli rossi Rockwell Automation che si rovescia

Metalli

Efficienza energetica che ammortizza il cambio di tecnologia in meno di 6 mesi

Scopri di più sul nostro settore dei metalli
spina rossa del cavo di prolunga

Estrazione

Il risparmio energetico in molteplici applicazioni e operazioni è superiore al 30 %

Scopri di più sul settore minerario
pozzo petrolifero RA rosso

Oil & Gas

Ottimizzazione dello spazio superiore al 50% rispetto allo spazio dei convertitori di frequenza tradizionali

Ulteriori informazioni sul settore Oil & Gas
Ulteriori informazioni

I convertitori di frequenza PowerFlex con tecnologia TotalFORCE risolvono i problemi del settore

  • Automotive e pneumatici
    All'interno di uno stabilimento di produzione di pneumatici, gli pneumatici si muovono lungo un nastro trasportatore. L'operazione è potenziata da convertitori di frequenza intelligenti che controllano i motori durante l'intero processo produttivo.
    Brochure
    Automotive e pneumatici

    Fino a 200 materie prime diverse si combinano con la chimica, la fisica e l'ingegneria per fornire pneumatici con il massimo grado di comfort, prestazioni, affidabilità e sicurezza. I convertitori di frequenza PowerFlex possono essere utilizzati per quasi l'intero processo produttivo.

    Leggi ora
  • Oil & Gas
    Le piattaforme petrolifere offshore dipendono dai controlli motore industriali, come i convertitori di frequenza PowerFlex, per aumentare la produttività e il tempo di disponibilità. Panorama di una piattaforma centrale di lavorazione di petrolio e gas al tramonto, dove l'idrocarburo viene prodotto, trattato e poi inviato a raffineria, petrolchimica, impianto di generazione di energia e chiatta cisterna per l'esportazione.
    Brochure
    Oil & Gas

    La natura competitiva del settore Oil & Gas richiede alle aziende di migliorare continuamente le proprie operazioni per mantenere la redditività. Ecco perché le aziende specificano tecnologia intelligente di produzione negli aggiornamenti dei sistemi.

    Leggi ora
  • Estrazione
    Cinque grandi camion gialli per l’estrazione mineraria trasportano carbone o un altro minerale nero estratto da una cava a cielo aperto.
    Brochure
    Estrazione

    Le apparecchiature sottoperformanti e i tempi di fermo riducono il vostro vantaggio competitivo. Una soluzione migliore si basa su apparecchiature intelligenti. I convertitori di frequenza intelligenti forniscono dati in tempo reale per aumentare la produttività e l’operatività, oltre a ridurre i costi energetici e di manutenzione. 

    Leggi ora
  • Metalli
    L'acciaio fuso bianco e giallo viene versato da un grande secchio in una fonderia di acciaio. Scintille bianche e fumo arancione circondano l'attività.
    Brochure
    Metalli

    I dispositivi di controllo motore intelligenti forniscono dati operativi in tempo reale per anticipare, risolvere rapidamente o eliminare i problemi di produzione. La tecnologia dei convertitori di frequenza PowerFlex aiuta a evitare tempi di fermo non pianificati che possono costare migliaia di USD all'ora.

    Leggi ora
  • Industria della cellulosa e della carta
    Grandi rotoli di carta bianca posizionati sul pavimento in uno stabilimento
    Brochure
    Industria della cellulosa e della carta

    Per avere successo nei mercati internazionali competitivi, le aziende devono adottare tecnologie di produzione innovative. La manodopera e i processi inefficienti possono eliminare il vostro vantaggio competitivo. I convertitori di frequenza PowerFlex con tecnologia TotalFORCE fanno parte della soluzione di cui avete bisogno.

    Leggi ora

Opzioni per convertitori di frequenza intelligenti


VIDEO
I convertitori di frequenza PowerFlex 755TR offrono soluzioni rigenerative

Questo video illustra i vantaggi dell’hardware modulare e dei componenti integrati.

VIDEO
Sistemi PowerFlex 755TM per soluzioni a bus comune

Ulteriori informazioni sui sistemi di azionamento a bus comune PowerFlex 755TM.

VIDEO
Convertitori di frequenza PowerFlex 755T con protezione dai gas corrosivi XT

Ulteriori informazioni sui convertitori di frequenza PowerFlex 755T con protezione dalla corrosione XT. Scoprite come i convertitori di frequenza PowerFlex 755T con XT possono aiutarvi a proteggere le vostre apparecchiature nelle applicazioni corrosive.


Che la (Total) Forza sia con voi

In ROK Talk on Drives, episodio 5, unisciti a Jim e Neal per un approfondimento su un argomento molto caro a Jim: la tecnologia TotalFORCE. TotalFORCE è la tecnologia di controllo comune ai convertitori di frequenza Allen‑Bradley PowerFlex 755T LV e PowerFlex 6000T MV. Tra gli ospiti speciali ci sono Sayantani Ganguly con i convertitori di frequenza in media tensione e Adam Davis con quelli in bassa tensione.

Video su PowerFlex 755T TotalFORCE

Guardare un video è spesso il modo più semplice per elaborare nuove informazioni. Lasciate che vi aiutiamo: date un'occhiata a questi video su PowerFlex 755TS TotalFORCE. Portate la vostra esperienza di apprendimento al livello successivo con video su accuratezza della coppia, controllo adattivo, manutenzione predittiva e tecnologia anti-oscillazione.

Guarda ora
Pronto a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Offriamo competenze industriali per aiutarvi a progettare, implementare e supportare il vostro investimento in automazione.

Contattaci
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Convertitori di frequenza (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Tecnologia convertitore di frequenza intelligente
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: