Loading

PowerFlex 753
Allen-Bradley

I nostri convertitori di frequenza PowerFlex® 753 sono economici e facili da usare in applicazioni generiche che richiedono funzionalità di sicurezza.
Loading
  1. panoramica
  2. Documentazione
  3. Certificazioni
Open All Close All
panoramica
  • 20f-powerflex753acdrive-destra
20f-powerflex753acdrive-destra
Chevron LeftChevron Left
20f-powerflex753acdrive-destra
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri PowerFlex® 753 AC Drives sono  economici e facili da usare in applicazioni generiche che richiedono funzioni di sicurezza. Sono dotati di I/O integrato di serie, ideale per i costruttori di macchine e gli integratori di sistemi che desiderano ridurre i costi di progettazione, immettere le macchine sul mercato più rapidamente e soddisfare la domanda degli utilizzatori finali di macchine più produttive. Selezionare drive ottimizzati per le applicazioni a bassa potenza in cui lo spazio disponibile è limitato. Il modulo opzionale Dual-port EtherNet/IP™ offre metodi flessibili ed economici per sfruttare le reti EtherNet/IP.

  • Potenza nominale:
    • 200…240 V: 0.37–132 kW / 0.5–200 Hp / 2.2–477 A
    • 380–480 V: 0.75–250 kW / 1.0–400 Hp / 2.1–477 A
    • 600 V: 1.0–300 Hp / 1.7–289 A
    • 690 V: 7.5–250 kW / 12–263 A
  • IP00/IP20 NEMA/UL Type Open, montaggio su flangia, IP54 NEMA/UL Type 12
  • Modulo opzionale EtherNet/IP™ a doppia porta per sfruttare le reti EtherNet/IP, ridurre al minimo il numero di switch gestiti e ridurre le esigenze di cablaggio quando si utilizzano reti DLR (Device Level Ring)
  • Controllo V/Hz, controllo vettoriale con tecnologia FORCE™ e controllo vettoriale sensorless
  • Diagnostica predittiva per prolungare la vita delle ventole di raffreddamento e delle uscite relè
  • Architettura basata su slot con tre slot opzionali per feedback, sicurezza, comunicazioni, I/O aggiuntivi o alimentazione ausiliaria
  • Configurazione e programmazione tramite modulo interfaccia operatore (HIM) LCD integrato, software DriveTools SP, software Connected Components Workbench o software Studio 5000 Logix Designer®

Opzioni di sicurezza integrate disponibili

  • Opzione Safe Torque-Off certificata PLe/SIL3 CAT 3
  • Safe Speed Monitor combina la funzione Safe Torque-Off e un relè di sicurezza integrato con la tecnologia Rockwell Automation® Safe-Speed Control in un'unica opzione hardware integrata nel convertitore di frequenza. Certificato PLe/SIL3 CAT 4

 

VIDEO
Assistenza digitale per PowerFlex Drives

Accedete alle istruzioni di riparazione e manutenzione di cui avete bisogno senza perdere tempo a cercare sul web o a sfogliare manuali di grandi dimensioni. La Digital Assist Library of Work Instructions è inclusa in un contratto TechConnect℠ standard.

Calcolatore di ventilatori e pompe
Un ingegnere asiatico preleva acqua da un bacino di trattamento delle acque reflue per verificare la qualità dell’acqua dopo il processo di trattamento delle acque reflue in un ambiente industriale.
Strumenti
Calcolatore di ventilatori e pompe

Calcolate i vostri risparmi energetici e le riduzioni di CO₂ con il nostro strumento che si rivolge specificamente alle applicazioni con ventilatori e pompe.

Ulteriori informazioni

Consultate la nostra  brochure virtuale PowerFlex 750-Series AC Drives  per saperne di più sulle caratteristiche e i miglioramenti disponibili in questi drive.

Guardate un video, disponibile in più lingue, per comprendere le caratteristiche e i vantaggi dei PowerFlex 755 AC Drives. 

CZ, DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PL, PT, 

RU, TR, ZH

Calcolatore del risparmio di energia per convertitore di frequenza
Strumenti
Calcolatore del risparmio di energia per convertitore di frequenza

Calcolate i vostri risparmi energetici e le riduzioni di CO₂ con il nostro strumento di calcolo dei risparmi energetici dei convertitori di frequenza (convertitore di frequenza) .

Ulteriori informazioni

Strumenti & risorse

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Il software Studio 5000 Logix Designer® è una soluzione ideale per la gestione della famiglia di controllori Allen-Bradley Logix 5000™ e del relativo sistema di controllo.

Integrazione ottimale di  Studio 5000 Logix Designer  software e PowerFlex® Drives

  • Riduce il tempo di sviluppo del sistema di azionamento fino al 70%
  • Consente di configurare contemporaneamente le connessioni di rete di controllore e drive
  • Consente di selezionare dinamicamente i parametri del drive trasmessi come I/O di rete
  • Offre l’uso continuativo del software DriveTools™ SP tramite funzionalità di importazione ed esportazione
  • Include diagnostica integrata del drive, informazioni su guasti, allarmi ed eventi
  • Fornisce un unico pacchetto per configurare l’intero sistema Logix
  • Offre profili drive integrati che riducono il tempo di sviluppo del sistema
Inizia subito
Assistenza remota
uomo seduto alla scheda di controllo
capacità
Assistenza remota

La nostra libreria di istruzioni di lavoro in realtà aumentata ospitata su cloud offre un approccio moderno per imparare a riparare e manutenere i PowerFlex® 750-Series. Con un semplice contratto TechConnect℠, un dispositivo mobile e l'applicazione Vuforia View, è possibile avviare un'esperienza di realtà aumentata relativa al compito che si sta per eseguire. In un attimo, la realtà aumentata fornisce immagini dettagliate del lavoro in corso, così da poter seguire facilmente e portare a termine il compito. 

Ulteriori informazioni sui servizi di supporto remoto
Software di progettazione e configurazione
Main Image
Software
Software di progettazione e configurazione

Utilizza il software  Connected Components Workbench  con la tecnologia Microsoft Visual Studio® per programmare i PowerFlex® Drives.

Inizia subito
Soluzioni preconfigurate PowerFlex 753
OrdersOrders
Soluzioni preconfigurate PowerFlex 753

Scegliete tra una varietà di soluzioni standard pre-ingegnerizzate per ottimizzare il processo di acquisizione. Queste soluzioni contribuiranno a semplificare la consegna e l'installazione e a facilitare gli ordini ripetuti e la gestione dell'inventario.

Selezionate azionamento, tipo di custodia e opzioni di potenza.

Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto delle correnti nominali globali di cortocircuito dei PowerFlex Low Voltage AC Drives SCCR-PP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure della famiglia PowerFlex di convertitori di frequenza in bassa tensione PFLEX-BR008_-EN-P
Brochure dei convertitori di frequenza PowerFlex 750-Series 750-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
ATEX CertificationATEX Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate

 

  • Conforme o superiore ai requisiti di efficienza energetica IEC 61800-9-2 IE2. Per ulteriori informazioni, vedere rok.auto/drives-efficiency.
  • ABS (Frame 2…7, 400/480 V CA)
  • Certificazione ATEX con opzioni appropriate
  • Marchio CE
  • C-Tick
  • cUL
  • TÜV sicurezza funzionale ISO/EN13849-1 (EN954-1) con opzione Safe Torque-Off
  • UL Listed
  • GOST-R (Frame 2…7, 400/480 V CA)
  • Lloyd's Register (Frame 2…7, 400/480 V CA, per convertitori di frequenza prodotti prima del 28 giugno 2016)
  • RINA (Frame 2…7, 400/480 V CA)
  • Materiali conformi RoHS
  • SEMI F47

 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Convertitori di frequenza (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 753
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: