I nostri convertitori di frequenza PowerFlex® 700L offrono il controllo vettoriale PowerFlex 700 o il controllo PowerFlex 700S su una struttura di alimentazione completamente rigenerativa e raffreddata a liquido.
I nostri PowerFlex® 700L AC Drives offrono il PowerFlex 700 Vector Control o il PowerFlex 700S Control su una struttura di alimentazione completamente rigenerativa e raffreddata a liquido. Questa potente combinazione offre prestazioni eccellenti e capacità di potenza elevate in un pacchetto di piccole dimensioni, oltre a risparmio energetico e basse armoniche. I PowerFlex 700L AC Drives sono convertitori flessibili e ad alte prestazioni disponibili nelle versioni per montaggio a pannello e a quadro.
Potenza nominale
380–480 V: 445–860 kW / 600–1150 Hp / 650–1250 A
IP20, NEMA Type 1 (Frame 3A, 3B) con custodia Rittal che include l'interruttore automatico di ingresso
Disponibile con controllo PowerFlex® 700 o PowerFlex 700S
Comunicazioni Common Industrial Protocol (CIP™) tra cui DeviceNet™, ControlNet™ ed EtherNet/IP™
Frenatura rigenerativa per un controllo preciso e reattivo di velocità e posizione, mantenimento continuo, decelerazione rapida e arresto di carichi ad alta inerzia
La frenatura rigenerativa restituisce l'energia al sistema per l'utilizzo da parte di altre apparecchiature
Progettazione brevettata del dissipatore raffreddato a liquido
Basse armoniche di linea CA con convertitore attivo per conformità alle normative IEEE-519 e CE
Convertitore attivo integrato e filtro lato linea per sovratensione della tensione di ingresso mantenendo prestazioni di sistema costanti
Controllo integrato opzionale DriveLogix™ per programmabilità delle applicazioni e controllo delle funzioni ausiliarie
Configurazione e programmazione tramite tastierino LCD integrato opzionale, tastierino remoto o software
Premier Integration con convertitori di frequenza PowerFlex utilizza la piattaforma di controllo Logix per semplificare la programmazione di parametri e tag e ridurre i tempi di sviluppo
Opzioni di sicurezza disponibili
L'opzione Safe Torque-Off (con controllo 700S) è certificata PLd/SIL2 Cat 3. Elimina la potenza rotazionale al motore senza rimuovere l'alimentazione dal convertitore per un avvio più rapido dopo una richiesta al sistema di sicurezza. Tutte le opzioni di sicurezza sono disponibili come kit per l'installazione da parte dell'utente
Ulteriori informazioni
Scoprite come le informazioni provenienti dal nostro portafoglio di Intelligent Motor Control possono posizionarvi per prendere decisioni operative migliori, migliorare le prestazioni del sistema e ottenere efficienze operative.
Le nostre soluzioni Integrated Architecture forniscono la base per guidare l’ottimizzazione dell’impianto in modo efficiente ed efficace, consentendovi di rispondere in modo competitivo all’economia e ai cambiamenti della domanda dei consumatori.
Proteggete il vostro personale, la produttività e l’ambiente con i nostri Safety Products e le soluzioni di Safety Solutionsintegrate. Comprendiamo le sfide della vostra fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.
Rockwell Automation annuncia che dal 30 giugno 2022 i convertitori PowerFlex 700L frame 2 e le versioni frame 3, 600/690 V, a armadio completo del convertitore sono fuori produzione e non sono più disponibili per la vendita. Consigliamo la migrazione alla famiglia PowerFlex 755T per soddisfare le vostre esigenze applicative.
Il software Studio 5000 Logix Designer® è una soluzione ideale per la produttività e la gestione della famiglia di controllori Allen-Bradley Logix 5000™ e del relativo sistema di controllo.
Integrazione ottimale di Studio 5000 Logix Designer software e PowerFlex® Drives
Riduce il tempo di sviluppo del sistema di convertitore di frequenza fino al 70%
Consente di configurare contemporaneamente le connessioni di rete tra controllore e convertitore di frequenza
Consente di selezionare dinamicamente i parametri del convertitore di frequenza trasmessi come I/O di rete
Offre l’uso continuativo del software DriveTools™ SP tramite funzionalità di importazione ed esportazione
Include informazioni integrate su diagnostica, guasti, allarmi ed eventi del convertitore di frequenza
Fornisce un unico pacchetto per configurare l’intero sistema Logix
Offre profili integrati del convertitore di frequenza che riducono il tempo di sviluppo del sistema
Ogni offerta FactoryTalk è incentrata sul miglioramento delle prestazioni aziendali. Dalla fase di progettazione e messa in servizio fino alle esigenze di dati a livello di sala di controllo, possiamo offrire valore a tutti gli utenti della vostra operazione.
DriveTools SP Software
Offre una programmazione semplice online e offline
TÜV sicurezza funzionale ISO/EN13849-1 (EN954-1) con controllo PowerFlex 700S (per convertitori di frequenza prodotti prima del 25 settembre 2020)
UL Listed
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
Cookie dei social media
Cookie funzionali
Cookie di prestazione
Cookie di marketing
Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0}
politica sulla riservatezza