Loading

Controllori PLC/SLC
Allen-Bradley

Ottimizzate la produttività con controllori programmabili più intelligenti ed efficienti.
Loading
  1. Panoramica
  2. Prodotti
Open All Close All
Panoramica

I controllori programmabili, come i controllori a logica programmabile (PLC) e i controllori di automazione programmabili (PAC), sono computer industriali utilizzati per automatizzare macchine e processi: leggono gli ingressi, eseguono operazioni logiche e controllano le uscite in tempo reale. Di seguito troverete una panoramica della nostra gamma di controllori Allen-Bradley® e scoprirete come questi sistemi aiutino i produttori a realizzare operazioni scalabili, connesse e ad alte prestazioni.

Controllori programmabili Allen-Bradley

Dal miglioramento dell'efficienza operativa al conseguimento di risparmi concreti sui costi, i controllori programmabili Allen-Bradley possono aiutarvi a raggiungere livelli di automazione industriale mai raggiunti prima.

Trasformate la vostra attività in una Connected Enterprise® con le nostre soluzioni di controllo intelligenti basate su controllori scalabili e sistemi I/O. Grazie all'impiego di tecnologie avanzate e a una progettazione strutturata, i nostri controllori multidisciplinari garantiscono l’affidabilità, la scalabilità e la flessibilità necessarie per affrontare le mutevoli esigenze del mercato. Iniziate qui la vostra selezione di controllori logici programabili e controllori di automazione programmabili.

Logo Allen-Bradley

Una soluzione modulare è la chiave per una produttività ottimale

Rivoluzionate le vostre operazioni con una soluzione completa che favorisce l'agilità e l'efficienza produttiva.

Icona rete principale

Sistemi di controllo modulari

Sviluppate macchine più intelligenti e accelerate il lancio sul mercato. Scegliete il controllore, i moduli I/O e il sistema di visualizzazione più adatti alle esigenze della vostra applicazione. 

+

laptop con icona ingranaggio

Portfolio collegamenti

Adattatevi facilmente alle mutevoli esigenze del settore grazie a software e hardware aggiuntivi in grado di supportare il vostro sistema di controllo.

+

persona con un fumetto e l'icona di una freccia verso l'alto

Assistenza

Ottenete di più con il nostro ecosistema globale di soluzioni e fornitori di assistenza. 

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sui nostri controllori

Sistema di controllo CompactLogix 5380 per macchine intelligenti
Sistema di controllo Micro800 per la produzione intelligente
eBook sui controllori Micro800
Copertina dell’eBook sui controllori Micro800
eBook sui controllori Micro800
Brochure digitale del programma di backup Logix
Copertina della brochure digitale del programma di backup Logix
Brochure digitale del programma di backup Logix

Che cos’è un controllore a logica programmabile?

Un controllore a logica programmabile è un computer industriale progettato per automatizzare i processi di produzione, le macchine e i sistemi robotici. Utilizza una memoria programmabile per memorizzare ed eseguire istruzioni relative ad attività quali il monitoraggio degli ingressi, l'elaborazione della logica e il controllo delle uscite.

I PLC sono dispositivi robusti e affidabili, realizzati per sopportare le condizioni ambientali più difficili e per questo perfetti per l’automazione industriale. Possono essere programmati utilizzando il linguaggio Ladder Diagram (LD), Structured Text (ST) o Function Block Diagram (FBD), offrendovi flessibilità nel controllo di operazioni complesse. I PLC sono ampiamente utilizzati in settori quali il manifatturiero, l'energetico e l'alimentare perché contribuiscono a migliorare l'efficienza, ridurre gli errori umani e aumentare l'affidabilità dei sistemi.

Che cos'è un controllore di automazione programmabile?

Un controllore di automazione programmabile è un sistema di controllo industriale che aiuta a supportare le esigenze di controllo a livello di impianto, dal controllo analogico al controllo discreto ad alta velocità, come parte di un sistema Integrated Architecture®. Dotati di un’elevata disponibilità e adatti agli ambienti più difficili, questi controllori si rivelano perfetti per processi di automazione industriale complessi, quali il motion control, il controllo dei processi e l'acquisizione dati.

In modo simile a un sistema di controllo PLC, i PAC si avvalgono di standard di comunicazione aperti che permettono una connettività ininterrotta con altre reti e sistemi industriali. Supportano diversi linguaggi di programmazione, tra cui Ladder Diagram (LD), Structured Text (ST) o Function Block Diagram (FBD), risultando così adatti per le attività di automazione più sofisticate.

Vantaggi dell'utilizzo di un PLC/PAC

I controllori logici programmabili (PLC) offrono numerosi vantaggi. Eccone elencati alcuni:

  • Affidabilità e durata: i PLC/PAC sono costruiti per resistere ad ambienti industriali gravosi, dove sono presenti temperature estreme, vibrazioni o disturbi industriali.
  • Automazione ed efficienza: i controllori PLC/PAC automatizzano le attività ripetitive, aumentando la velocità di produzione, riducendo gli errori umani e migliorando l'efficienza complessiva dei processi.
  • Scalabilità: i PLC/PAC sono adattabili e possono essere facilmente riprogrammati o ampliati per soddisfare nuove esigenze di produzione.
  • Monitoraggio e controllo in tempo reale: i controllori PLC/PAC forniscono dati istantanei sulle prestazioni delle macchine, consentendo agli operatori di rilevare e risolvere rapidamente i problemi.
  • Risparmio sui costi: abbreviando i tempi di fermo macchina, migliorando il controllo dei processi e riducendo al minimo gli errori, i PLC/PAC contribuiscono ad abbattere i costi operativi e di manutenzione.
  • Efficienza energetica: il controllo ottimizzato delle macchine contribuisce a ridurre i consumi energetici, le spese operative e l'impatto ambientale.
  • Integrazione con altri sistemi: i PLC/PAC possono comunicare con sistemi SCADA, MES, ERP e IoT, per un'automazione industriale e uno scambio di dati senza soluzione di continuità.

Come funziona un controllore PLC/PAC?

I controllori a logica programmabile (PLC) e i controllori di automazione programmabili (PAC) funzionano eseguendo continuamente un ciclo di operazioni: scansione degli ingressi, elaborazione, controllo delle uscite e comunicazione. Per prima cosa leggono i dati provenienti dai dispositivi di ingresso collegati, come sensori, interruttori o pulsanti, per rilevare le condizioni del sistema. Quindi, in base alla logica programmabile, i PLC/PAC elaborano i dati d’ingresso e determinano le azioni necessarie. Successivamente, i PLC/PAC attivano o regolano i dispositivi di uscita come motori, valvole o allarmi per controllare i processi industriali. Questo ciclo si ripete in pochi millisecondi, consentendo l'automazione in tempo reale e il controllo preciso di macchine e sistemi di produzione.

Controllori come i controllori CompactLogix® e ControlLogix® eseguono questo ciclo di scansione in applicazioni ad alta velocità sia a livello di macchina che di impianto, supportando automazione complessa, sicurezza integrata, controllo del movimento e architetture scalabili. Per le macchine indipendenti di piccole dimensioni, i controllori Micro800™ rappresentano una soluzione compatta che offre I/O flessibili, funzionalità di comunicazione e una programmazione intuitiva per macchine OEM e sistemi di automazione di base. Nel loro insieme, queste famiglie di controllori consentono ai produttori di applicare gli stessi principi fondamentali di controllo a un'ampia gamma di applicazioni, dalle piccole macchine alle linee di produzione completamente integrate.


Scegliere un sistema di controllo modulare

Raggiungete più rapidamente i vostri obiettivi di produzione intelligente grazie a una soluzione di automazione integrata. Scoprite tutta la potenza di un sistema di controllo scalabile grazie alla facile integrazione dei nostri moduli I/O, delle soluzioni di visualizzazione, dei sistemi di controllo del movimento e delle opzioni per la sicurezza e l'infrastruttura di rete, tra cui le reti EtherNet/IP™, ControlNet® e DeviceNet®.

I/O
I/O
Prodotti
Prodotti
I/O
Dalle opzioni basate su chassis a quelle On-Machine™, la nostra vasta gamma di moduli di ingresso/uscita (I/O) Allen-Bradley è in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze operative.
Per saperne di più
Interfaccia operatore
Interfaccia operatore
Prodotti
Prodotti
Interfaccia operatore
Soluzioni di visualizzazione e interfaccia operatore per soddisfare le vostre esigenze di produttività, innovazione e globalizzazione.
Per saperne di più
Motion Control
Motion Control
Prodotti
Prodotti
Motion Control
La nostra offerta di soluzioni motion control soddisfa qualsiasi esigenza di applicazione offrendo un’ampia gamma di servoazionamenti, servomotori e attuatori.
Per saperne di più
Convertitori di frequenza (VFD)
Convertitori di frequenza (VFD)
Prodotti
Prodotti
Convertitori di frequenza (VFD)
Aumentate i tempi di disponibilità, il rendimento e l’efficienza energetica avvalendovi dei convertitori di frequenza (VFD) Allen-Bradley.
Per saperne di più
Sicurezza & infrastruttura di rete
Sicurezza & infrastruttura di rete
Prodotti
Prodotti
Sicurezza & infrastruttura di rete
Offriamo soluzioni di rete e sicurezza che vi consentono di collegare i prodotti per l'automazione tra di loro e con il resto dell'infrastruttura aziendale.
Per saperne di più

Semplificare la struttura con un ambiente di applicazione comune

Ripensate la progettazione con la comodità di configurare, programmare ed eseguire la manutenzione dei dispositivi del vostro sistema di controllo, il tutto in un unico software.

Studio 5000 Logix Designer
Allen-Bradley Studio 5000
Software
Studio 5000 Logix Designer

Il software Studio 5000 Logix Designer® è una soluzione ideale per migliorare la produttività e gestire la famiglia di controllori Logix 5000® Allen-Bradley e il relativo sistema di controllo da un unico punto.

Da dove iniziare?
FactoryTalk Design Workbench
Immagine della schermata del software FactoryTalk Design Workbench su un computer portatile con uno sfondo che raffigura un ufficio open space
Software
FactoryTalk Design Workbench

Trasformate la vostra esperienza di progettazione di microsistemi di controllo con il nostro software di automazione avanzato, che unisce un'architettura moderna a prestazioni elevate e a una perfetta integrazione con più dispositivi.

Da dove iniziare?
Workbench Connected Components
Software
Workbench Connected Components

Il software Connected Components Workbench™ consente di semplificare lo sviluppo di macchine indipendenti e di ridurre i tempi necessari per la progettazione in vari settori.

Da dove iniziare?
RSLogix 500
PCDC Allen-Bradley
Software
RSLogix 500

Risparmiate tempo nella fase di sviluppo dei progetti e aumentate la produttività programmando i vostri controllori MicroLogix™ con il software RSLogix 500®.

Da dove iniziare?

Semplificare i processi con le risorse e il supporto giusti

DetailsDetails
Centro di documentazione tecnica

Trovate specifiche tecniche raccomandate, istruzioni per l'installazione e manuali, organizzati per famiglia di prodotti.

 

Cercate nel centro di documentazione tecnica

Stretta di mano

PartnerNetwork

Grazie al nostro programma PartnerNetwork™, i clienti hanno a disposizione una rete integrata di specialisti di progettazione e fornitori di altissimo livello, leader dell’automazione e dell’industria manifatturiera.

Per saperne di più

freccia su

LifecycleIQ

I nostri servizi LifecycleIQ™ interconnettono, proteggono, mobilizzano ed espandono le vostre attività produttive, assicurandovi livelli maggiori di performance, affidabilità e sicurezza, uniti a un’innovazione costante.

Da dove iniziare?

Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Trovate una vasta selezione di pubblicazioni relativa ai prodotti Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen-Bradley, nonché a servizi e soluzioni.

 

Cercate nella Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Sfogliate il database di domande e risposte su un'ampia gamma di prodotti e tecnologie.

Ulteriori informazioni

Domande frequenti sui controllori a logica programmabile

Cosa fa un PLC?

Un PLC è un computer industriale progettato per automatizzare le macchine e i processi di produzione. Monitora costantemente i segnali in ingresso provenienti da sensori e interruttori, esegue una routine logica programmata e quindi attiva i segnali in uscita per controllare motori, valvole, allarmi e altre macchine, il tutto in tempo reale per garantire l'automazione.

Qual è la differenza tra un PLC e un PAC?

Un PLC viene tradizionalmente utilizzato per il controllo a livello di macchina e l'automazione discreta, mentre un PAC offre funzionalità più avanzate. I PAC supportano sistemi più grandi e complessi grazie a una maggiore potenza di elaborazione, una  rete più estesa e la capacità di integrare in modo più fluido i sistemi di controllo, i movimenti e i dati nell'ambito di un'intera operazione.

Quali sono i principali tipi di controllori programmabili?

I controllori programmabili spaziano generalmente dai modelli compatti di fascia bassa, destinati a macchine semplici, ai modelli modulari ad alte prestazioni, progettati per sistemi complessi e scalabili. I PAC si collocano nella fascia alta di questo spettro, garantendo funzionalità avanzate di controllo, comunicazione e integrazione aziendale.

Quali sono le applicazioni più comuni dei PLC e dei PAC?

I PLC e i PAC vengono utilizzati in ambito manifatturiero e industriale per controllare macchinari, linee di produzione e processi. Le applicazioni più comuni includono imballaggio, movimentazione dei materiali, motion control, batching, automazione di processo e integrazione con sistemi come HMI, SCADA e MES.

Cosa comprende un sistema PLC?

Un sistema PLC comprende in genere una CPU che esegue il programma di controllo, moduli di ingresso/uscita (I/O) che si collegano ai dispositivi di campo e moduli di comunicazione che consentono lo scambio di dati con altri controllori, reti e sistemi. Insieme, questi componenti costituiscono una piattaforma più affidabile per l'automazione industriale in tempo reale.

A cosa serve CompactLogix?

I controllori CompactLogix sono utilizzati per applicazioni di automazione di piccole e medie dimensioni che richiedono prestazioni elevate in un ingombro ridotto. Sono comunemente utilizzati per il controllo a livello di macchina, per  sistemi basati su skid e per le linee di produzione indipendenti in cui sono richiesti motion control, sicurezza e connettività integrati, senza la complessità di un sistema di controllo di grandi dimensioni.

A cosa serve ControlLogix?

I controllori ControlLogix sono progettati per i complessi sistemi di automazione di grandi dimensioni che coinvolgono più macchine, processi o interi impianti. Trovano impiego nelle applicazioni che esigono un’elevata disponibilità, un controllo di processo avanzato, un ampio numero di I/O e un’integrazione perfetta tra i sistemi di tutto l’impianto e quelli aziendali.

Qual è la differenza tra CompactLogix e ControlLogix?

La differenza principale risiede nella portata, nella  flessibilità e nell'architettura del sistema. I sistemi CompactLogix vi propongono una soluzione più compatta ed economica per le applicazioni a livello di macchina e per i sistemi di dimensioni ridotte; mentre ControlLogix vi assicura una scalabilità superiore, opzioni di ridondanza e una potenza di calcolo maggiore per i grandi ambienti di automazione in cui l’affidabilità è essenziale.

A cosa serve Micro800?

I controllori Micro800 sono utilizzati per il controllo di macchine indipendenti di piccole e medie dimensioni e di semplici sistemi di automazione, quali pompe, nastri trasportatori, impianti di confezionamento e applicazioni per la movimentazione dei materiali. Possono essere programmati e configurati utilizzando strumenti come FactoryTalk® Design Workbench™ e il software Connected Components Workbench™, che consentono ai tecnici di sviluppare la logica di controllo, configurare i dispositivi e gestire i progetti di automazione in un ambiente di sviluppo semplificato.

Settori

In qualità di azienda leader nella produzione di controllori logici programmabili e di automazione, disponiamo delle competenze e delle soluzioni necessarie per rispondere alle vostre specifiche esigenze di automazione industriale in qualsiasi parte del mondo.

Oil & Gas
Industria
Oil & Gas

Sostenete la redditività con i nostri sistemi di automazione, controllo e sicurezza nell’intera catena logistica.

Ulteriori informazioni
Acque chiare e reflue
Industria
Acque chiare e reflue

Sistema di controllo integrato, flessibile e affidabile per diminuire i costi di progettazione e manutenzione dei sistemi di distribuzione e trattamento dell'acqua. 

Ulteriori informazioni
Industria alimentare
Industria
Industria alimentare

Integrate le operazioni, migliorare le prestazioni e garantire l'uniformità dei prodotti nelle operazioni dell’industria alimentare.

Ulteriori informazioni
Settore Life Science
Industria
Settore Life Science

La fabbrica di bioscienze del futuro con i nostri sistemi informativi e di automazione.

Per saperne di più

Storie di successo dei clienti sui controllori programmabili

Scoprite come Rockwell Automation abbia aiutato altre aziende come la vostra a superare gli ostacoli alla produttività e a diventare più agili ed efficienti in tutte le loro operazioni.

Loading
Loading
Loading
Loading

Altri argomenti correlati

Loading
Loading
Loading
Loading
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(6)
Programmable Controllers Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
ControlLogix 5590 (L9)
Controllori ControlLogix 5590
Basato su decenni di innovazione, il controllore Allen-Bradley® ControlLogix® 5590 offre sicurezza, memoria espansa, tempi di scansione più rapidi e comunicazione avanzata.
An image of a typical layout of a Phase 1 Logix SIS system. The redundant chassis host redundant Safety Logix controllers, as well as redundant network communication modules.
Logix SIS: sicurezza di processo
Il sistema strumentato di sicurezza (SIS) Logix è una soluzione di sicurezza moderna e integrata, che offre certificazioni SIL 2 e SIL 3 per una maggiore sicurezza dei processi e ibrida.
Controllori ControlLogix 5580
La famiglia di controllori ControlLogix 5580 utilizza il software Studio 5000® come ambiente standard per ottimizzare la produttività, riducendo il tempo di messa in servizio.
Logix5573 e Armor ControlLogix
Controllori ControlLogix 5570
I nostri controllori ControlLogix® 5570 sono disponibili in modelli standard, di sicurezza, per temperature estreme e On-Machine™, adatti per applicazioni di processo, Integrated Motion, discrete e ad alta disponibilità.
Controllore CompactLogix 5480 rivolto verso sinistra 5069 l46ermw
Controllori CompactLogix 5480
I controllori CompactLogix™ 5480 sono controllori in tempo reale con Windows 10 IoT Enterprise in esecuzione in parallelo al motore di controllo Logix.
Un collage di controllori Compact GuardLogix 5380 e CompactLogix 5380. Cataloghi 5069-L3100ERMS3, 5069-L3100ERMS2, 5069-L340ERM e 5069-L340ERP.
Controllori CompactLogix 5380
La famiglia di controllori CompactLogix 5380 offre prestazioni superiori, maggiore capacità e sicurezza migliorata per una migliore produttività e macchine più intelligenti.
Controllori CompactLogix 5370
Alcuni controllori CompactLogix™ 5370 sono fuori produzione e non sono più disponibili. Passa ai nostri nuovi controllori CompactLogix™ 5380 per continuare a ricevere supporto.
Controllori SmartGuard
Controllori SmartGuard™ 600 con funzione di sicurezza, 16 ingressi di sicurezza, 8 uscite di sicurezza, 4 sorgenti di prova a impulsi e una porta EtherNet/IP™ opzionale.
Controllori SLC 500
Alcuni numeri di Bulletin SLC 500 sono fuori produzione e non più disponibili per la vendita. Si consiglia ai clienti di migrare alle nostre più recenti piattaforme di controllo CompactLogix™ 5380.
Controllori di processo
Accelera la tua trasformazione digitale con i controllori di processo ControlLogix e CompactLogix pronti per PlantPAx, riducendo al contempo il rischio con la nostra offerta Logix SIS.
Vista frontale di un controllore Allen-Bradley Micro870, catalogo 2080-L70E-24QWB, con una finestra popup nell’angolo in alto a sinistra del controllore che mostra il numero di catalogo ingrandito
Micro870 Controllers
I nostri controllori a logica programmabile Micro870® Bulletin 2080 sono progettati per applicazioni di controllo di macchine indipendenti di grandi dimensioni che richiedono comunicazioni flessibili e maggiori capacità di I/O.
Vista frontale di un controllore Allen-Bradley Micro850, catalogo 2080-L50E-48QWB, con una finestra popup nell’angolo in alto a sinistra del controllore che mostra il numero di catalogo ingrandito
Controllori Micro850
I nostri sistemi di controllori a logica programmabile Micro850® sono progettati per applicazioni di controllo di macchine stand-alone di grandi dimensioni che richiedono comunicazioni flessibili e maggiori capacità di I/O.
Vista frontale del controllore Micro820 2080-L20E, catalogo 2080-L20E-20QBB
Controllori Micro820
I nostri sistemi di controllori a logica programmabile Micro820® presentano un ingombro di dimensioni nano e sono progettati per il controllo di macchine standalone di piccole dimensioni e per applicazioni di automazione remota che richiedono comunicazioni e capacità I/O flessibili.
Controllori Micro810
I nostri sistemi Micro810® Bulletin 2080 di controllori a logica programmabile funzionano come relè intelligenti con uscite a relè di corrente elevata, ma con le capacità di programmazione dei micro-PLC.
Moduli plug-in Micro800
Con i moduli plug-in e gli accessori per i Programmable Logic Controllers Micro800™ Bulletin 2080, è possibile estendere la funzionalità degli I/O integrati senza aumentare l’ingombro del controllore.
Controllori MicroLogix 1400
I nostri sistemi PLC Bulletin 1766 MicroLogix™ 1400 offrono un numero maggiore di I/O, un contatore ad alta velocità più rapido, un'uscita treno di impulsi, funzionalità di rete avanzate e retroilluminazione sul pannello LCD integrato.
Controllori SoftLogix
Rockwell Automation consiglia di utilizzare la famiglia di prodotti del sistema di controllo ControlLogix, che ora include una linea in espansione di moduli di calcolo in-chassis per consentire flessibilità di programmazione e molteplici opzioni di comunicazione.
Controllori MicroLogix 1200
I nostri controllori Bulletin 1762 MicroLogix™ 1200 sono fuori produzione e non sono più disponibili per la vendita. Si consiglia ai clienti di migrare alla nostra piattaforma di controllo Micro800.
Controllori MicroLogix 1100
I nostri controllori Bulletin 1763 MicroLogix™ 1100 sono fuori produzione e non sono più disponibili per la vendita. Si consiglia ai clienti di migrare alla nostra piattaforma di controllo Micro800™.
Controllori Micro830
Rockwell Automation annuncia che dal 31 dicembre 2023 i controllori Micro830® 2080-LC30 saranno fuori produzione e non saranno più disponibili per la vendita. Si consiglia ai clienti di migrare ai nostri controllori Micro820® 2080-LC20 o ai più recenti controllori Micro850® 2080-L50E.
Controllori CompactLogix 1768
I nostri controllori CompactLogix 1768-L4x e L4xS sono fuori produzione e non sono più disponibili per la vendita. Abbiamo le risorse per aiutarvi a migrare ai nostri sistemi di controllo CompactLogix e Compact GuardLogix 5380.
Controllori CompactLogix 1769
I nostri controllori CompactLogix™ 1769-L3x sono usciti di produzione e non sono più disponibili per la vendita. Per supportare la transizione, consigliamo di migrare alla nostra piattaforma di controllo CompactLogix™ 5380.
Portafoglio di sistemi di elaborazione In-Chassis ControlLogix
La gamma di soluzioni di calcolo in-chassis di Rockwell Automation offre un valore significativo migliorando le capacità di elaborazione e il processo decisionale in tempo reale negli ambienti industriali.
CompactLogix 5390 Controllers
Controllori CompactLogix 5390
I controllori CompactLogix® 5390 offrono prestazioni elevate per applicazioni complesse, consentendo un'automazione avanzata con un'architettura moderna ed efficiente.
LogixEdge Controller
Controllori LogixEdge
I controllori LogixEdge™ unificano il controllo Logix con l’edge computing ad alte prestazioni per consentire la convergenza IT/OT e supportare workflow e analisi avanzate.
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: