Loading

Controllori SoftLogix
Allen-Bradley

Rockwell Automation consiglia di utilizzare la famiglia di prodotti del sistema di controllo ControlLogix, che ora include una linea in espansione di moduli di calcolo in-chassis per consentire flessibilità di programmazione e molteplici opzioni di comunicazione.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Il nostro sistema di controllo SoftLogix™ 5800 versione 23 (Bulletin 1789) è entrato nello stato maturo del ciclo di vita del prodotto.

Il prodotto rimane attivo e disponibile per la vendita e l’assistenza tecnica telefonica rimane disponibile. Tuttavia, il sistema di controllo SoftLogix 5800 versione 23 non riceverà ulteriori miglioramenti delle funzionalità né aggiornamenti del sistema operativo per PC. Gli utenti attuali di questo prodotto che effettuano ulteriori ordini dichiarano di aver compreso e accettato che non sono previsti ulteriori funzionalità o aggiornamenti del sistema operativo.

Rockwell Automation continuerà a raccogliere, monitorare e valutare le anomalie segnalate dagli utenti; tuttavia, non sono previste correzioni delle anomalie e/o patch.

Rockwell Automation consiglia di utilizzare la famiglia di prodotti del sistema di controllo ControlLogix, che ora include una linea in espansione di moduli di calcolo in-chassis per consentire flessibilità di programmazione e più opzioni di comunicazione.

  • Funziona con i sistemi operativi Windows® 7 e Windows Server 2008
  • Utilizza lo stesso ambiente Studio 5000® e lo stesso motore di controllo Logix delle altre piattaforme Logix
  • Include l’indipendenza dalla piattaforma (whitebox, computer industriale, ecc.).
  • Consente la connessione a reti aperte, tra cui EtherNet/IP™, ControlNet™ e DeviceNet™
  • Offre la personalizzazione dell’accesso ai dati, il toolkit virtuale del backplane per l’integrazione di reti di terze parti o moduli speciali
  • Supporta più interfacce I/O
  • Consente di sviluppare programmi C personalizzati per l’integrazione tramite routine esterne

1789-L10 SoftLogix™ Controllers

  • Un controllore
  • Limite di dimensione della memoria di 2 MB per controllore
  • Due schede di interfaccia di rete PCI
  • Una scheda EtherNet/IP
  • Un modulo 1784-SIM
  • Nessun supporto per moduli virtuali del backplane di terze parti
  • Chassis virtuale a tre slot

1789-L30 SoftLogix Controllers

  • Due controllori
  • Limite di dimensione della memoria di 64 MB per controllore
  • Cinque schede di interfaccia di rete PCI
  • Un modulo 1784-SIM
  • Supporto per moduli virtuali del backplane di terze parti
  • Chassis virtuale a cinque slot

1789-L60 SoftLogix Controllers

  • Sei controllori
  • Limite di dimensione della memoria di 64 MB per controllore
  • 16 schede di interfaccia di rete PCI
  • 16 moduli 1784-SIM
  • Supporto per moduli virtuali del backplane di terze parti
  • Chassis virtuale a 16 slot

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
User Manuals Pubblicazione
Manuale utente del sistema SoftLogix 5800 1789-UM002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili
  5. Chevron LeftChevron Left Controllori SoftLogix
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: