Loading
Immagine hero dei controllori CompactLogix 5390
Nuovo prodotto

Controllori CompactLogix 5390

Il controllore CompactLogix® 5390 offre prestazioni superiori per applicazioni complesse, consentendo ai clienti di eseguire discipline di automazione più avanzate con un'architettura moderna ed economica.
Contattare un distributore
Trovare un ufficio commerciale
Richiedere assistenza
  1. Prodotti
  2. Panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(15)
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
Panoramica
Logo Allen-Bradley

Controllo ad alte prestazioni per macchine moderne e data-aware

Con quale rapidità può il mio team progettare, implementare e supportare questo sistema? Come posso ridurre le dimensioni del cabinet mantenendo le prestazioni? Come posso standardizzare l'uso di un unico sistema di controllo su un'ampia gamma di macchine senza ricorrere a soluzioni eccessivamente complesse? Come posso fornire un accesso sicuro ai dati macchina senza influire sulle prestazioni di controllo?

Queste sono le domande difficili a cui i produttori e i costruttori di macchine devono rispondere quando progettano e mettono in servizio piattaforme di controllo in tutti i settori in cui le prestazioni rimangono una priorità, mentre gli standard di sicurezza e protezione continuano a evolversi. Il controller CompactLogix® 5390 semplifica questo processo offrendo prestazioni elevate in un'architettura compatta e sicura. Grazie all'I/O locale PointMax™ e a una struttura di sistema semplificata, questa piattaforma di controllo è progettata per gestire carichi di lavoro ad alta intensità di dati, ottimizzando al contempo la progettazione e l'installazione delle macchine e consentendo la realizzazione di sistemi di automazione più intelligenti, sicuri e flessibili.


Un controllo che si adatta alla tua macchina

Se hai bisogno di una piattaforma di controllo e informazione che coniughi prestazioni, scalabilità e flessibilità per un’ampia gamma di applicazioni industriali, il controllore CompactLogix 5390 è la soluzione che fa per te. Grazie all'elaborazione ad alte prestazioni che garantisce tempi di scansione più rapidi, alla memoria e alla capacità I/O scalabili, alle funzionalità integrate di controllo del movimento e di sicurezza, nonché alla capacità di gestire I/O ad alta densità e database di tag di grandi dimensioni, questo controllore offre la flessibilità e la potenza necessarie per supportare l'evoluzione dei tuoi progetti di macchine.

Prestazioni elevate per applicazioni complesse
Bottiglie d'acqua che scorrono su un nastro trasportatore, in uno stabilimento di produzione di bevande. L'immagine mostra il movimento in atto ed è caratterizzata da un filtro blu.
Profilo
Prestazioni elevate per applicazioni complesse

Il controllore CompactLogix® 5390 offre a produttori e OEM una nuova e piattaforma potente per creare architetture ridefinite per macchine ad alte prestazioni, efficienti in termini di spazio e basate sui dati. 

Download

Moduli I/O PointMax
Moduli I/O PointMax
Moduli I/O PointMax
Un portafoglio I/O integrato e scalabile, con prestazioni all’avanguardia e massima flessibilità, per adattarsi con semplicità alle moderne esigenze produttive.

Una base per il controllo connesso

I controllori CompactLogix 5390 fanno parte di un ecosistema più ampio che supporta un'infrastruttura di automazione integrata, dal controllo a livello di dispositivo alla connessione aziendale. Adottando Logix come standard, è possibile semplificare lo sviluppo, ottimizzare le prestazioni e realizzare sistemi modulari e a prova di futuro utilizzando un insieme coerente di strumenti software.

L'integrazione con PointMax I/O, che supporta I/O locali e remoti, offre la flessibilità progettuale necessaria per creare architetture unificate, dalle macchine di piccole dimensioni in ambienti con spazio limitato ai sistemi di grandi dimensioni che richiedono un supporto aggiuntivo.

Una base scalabile per le macchine moderne

Prestazioni per applicazioni complesse

I controllori CompactLogix 5390 supportano applicazioni complesse grazie alle funzionalità integrate di controllo del movimento, sicurezza e sicurezza informatica, oltre che alle avanzate capacità di comunicazione. Con supporto per un massimo di 128 assi di movimento e 4000 nodi OPC UA, è progettato per gestire operazioni ad alta velocità e ad alto volume di dati.

Soddisfa i requisiti di cybersecurity globali

I controller CompactLogix 5390 contribuiscono a supportare gli standard di sicurezza globali grazie alla conformità alla norma IEC 62443-4-2, al Cyber Resiliency Act (CRA) e a tecnologie integrate come CIP Security e Syslog. Queste funzionalità aiutano a proteggere i sistemi, consentendo al contempo una connettività più sicura.

Processo decisionale basato sui dati

Grazie al supporto di OPC UA e delle reti ad alta velocità, tra cui Dual IP, DLR e le topologie a stella e lineari, i controllori CompactLogix 5390 garantiscono un accesso chiaro ai dati in tutte le fasi operative, offrendo la visibilità necessaria per prendere decisioni di produzione più informate.

Design modulare

Un'architettura modulare che supporta fino a 32 moduli I/O PointMax™ consente un'espansione flessibile del sistema e un design coerente tra le famiglie di macchine. L'integrazione e la configurazione semplificate riducono ulteriormente l'impegno di progettazione, mantenendo al contempo una piattaforma di controllo scalabile.

Semplificazione architettonica

Grazie alla riduzione del numero di SKU, alla semplificazione degli approvvigionamenti e alla possibilità di adottare un approccio progettuale più snello, i controllori CompactLogix 5390 contribuiscono a ridurre la complessità operativa e di progettazione, con conseguente riduzione dei costi di quest’ultima.

Operazioni più sostenibili

Progettati pensando alla sostenibilità, i controllori CompactLogix 5390 incorporano materiali riciclati, riducono il consumo energetico e supportano una minore impronta di carbonio. Consentono inoltre un utilizzo più intelligente delle risorse lungo l'intero ciclo di vita della macchina.

Completa la tua architettura di controllo

Moduli I/O PointMax
Moduli I/O PointMax
Moduli I/O PointMax
Un portafoglio I/O integrato e scalabile, con prestazioni all’avanguardia e massima flessibilità, per adattarsi con semplicità alle moderne esigenze produttive.
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® è un intuitivo ambiente di programmazione permette agli utenti di lavorare in modo collaborativo per la progettazione e manutenzione dei loro sistemi.
Software di programmazione PLC FactoryTalk Design Studio
Software di programmazione PLC FactoryTalk Design Studio
Software di programmazione PLC FactoryTalk Design Studio
Il software di programmazione PLC basato su cloud aiuta gli ingegneri dell’automazione a progettare sistemi più sicuri che costano meno da realizzare e mantenere. Messa in servizio più rapida dei progetti.
OptixEdge Advanced Edge Gateway
OptixEdge Advanced Edge Gateway
OptixEdge Advanced Edge Gateway
OptixEdge Standard supporta FactoryTalk Optix, FactoryTalk® Remote Access™ e i container Docker. La sua app Optix preinstallata può raccogliere i tuoi dati e inviarli al cloud.
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
Realizzate la vostra visione di interfaccia operatore, Industrial Internet of Things, Edge e piattaforma dati con risultati ed efficienza migliori grazie a collaborazione, modularità e interoperabilità.

Altri argomenti rilevanti

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Selezione e specifiche dei controllori CompactLogix 5390 5034-TD900_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo di prodotto dei controllori CompactLogix 5390 5390-PP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificazioni
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CCC
  • Marchio CE
  • cULus Listed
  • Ex
  • IECEx
  • KC
  • Marocco
  • RCM
  • Marcatura UKCA

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili
  5. Chevron LeftChevron Left Controllori CompactLogix 5390
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: