Loading
Controllore LogixEdge
Nuovo prodotto

Controllori LogixEdge

I controllori LogixEdge™ unificano il controllo Logix con l’edge computing ad alte prestazioni per consentire la convergenza IT/OT e supportare workflow e analisi avanzate.
  1. panoramica
Open All Close All
panoramica

Il controllore LogixEdge™ è una piattaforma basata su IPC che combina il controllo Logix con moderne capacità di edge computing in un unico dispositivo, portando l’elaborazione ad alte prestazioni direttamente nel livello di controllo per consentire la convergenza IT/OT e supportare applicazioni avanzate come analisi e workload containerizzati.

Disponibile 4° trimestre dell’anno solare 2026

Logo Allen-Bradley

Consigliato per te

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® è un intuitivo ambiente di programmazione permette agli utenti di lavorare in modo collaborativo per la progettazione e manutenzione dei loro sistemi.
Software di programmazione PLC FactoryTalk Design Studio
Software di programmazione PLC FactoryTalk Design Studio
Software di programmazione PLC FactoryTalk Design Studio
Il software di programmazione PLC basato su cloud aiuta gli ingegneri dell’automazione a progettare sistemi più sicuri che costano meno da realizzare e mantenere. Messa in servizio più rapida dei progetti.
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
Realizzate la vostra visione di interfaccia operatore, Industrial Internet of Things, Edge e piattaforma dati con risultati ed efficienza migliori grazie a collaborazione, modularità e interoperabilità.
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
  4. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili
  5. Chevron LeftChevron Left Controllori LogixEdge
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: