Loading

Automazione basata su software

Automazione intelligente basata sul software
Uno stabilimento industriale moderno con elementi grafici blu che ne illustrano l'utilizzo dell'automazione e del cloud computing per lo scambio di dati e il miglioramento dell'efficienza e della produttività.

Il futuro dell'adattabilità e della resilienza delle operazioni

Le architetture di controllo tradizionali sono strettamente legate all'hardware proprietario, il che rallenta la rapidità di innovazione delle organizzazioni e ne limita la capacità di integrare tecnologie trasformative come l'intelligenza artificiale, frenandone il potenziale di sviluppo.

L'automazione software-defined interrompe questo circolo vizioso separando il software di controllo dall'hardware di automazione. Il risultato è un ambiente di controllo più resiliente, efficiente e pronto per il futuro. Un ambiente che consente ai team di innovare più rapidamente, migliorare le prestazioni e ottimizzare le operazioni nell'intero ecosistema produttivo.


Sfruttare la flessibilità del software nel mondo OT

Automation DevOps sta trasformando i flussi di lavoro della progettazione industriale con l'introduzione di moderne pratiche di CI/CD che migliorano l'efficienza, il rigore e l'affidabilità. Grazie all'uso dell'intelligenza artificiale, dei gemelli digitali e dei test automatizzati, i team possono iterare più rapidamente, effettuare verifiche in una fase più precoce e implementare le soluzioni con maggiore sicurezza,  accelerando l'innovazione e riducendo al contempo i rischi lungo l'intero ciclo di vita dell'automazione.

Automazione basata su software

Ampliare il settore OT sfruttando capacità di progettazione simili a quelle dell'IT

Implementare con rapidità e flessibilità

Sfruttate la velocità, la sicurezza e la flessibilità del vostro sistema IT per promuovere l'innovazione in ambito OT.

  • DevOps per l’automazione: i moderni flussi di lavoro CI/CD ottimizzano la vostra efficienza progettuale, incrementando il rigore e l’affidabilità grazie all’uso dell’IA, dei digital twin e dei collaudi automatizzati.

  • Gestione dei dispositivi: adottate approcci alla gestione del ciclo di vita simili a quelli dell’IT tramite il software Rockwell Automation e i moderni strumenti informatici.

Prepararsi ad affrontare nuove discipline

Affrontate un mondo in continua evoluzione integrando su larga scala tecnologie moderne e innovative.

  • Discipline moderne: andate oltre le tradizionali discipline di automazione integrando carichi di lavoro di robotica, IA, visione artificiale e ML, sia internamente sia attraverso il nostro ecosistema di partner.

  • Accesso aperto ai dati: la facilità di accesso ai dati contestualizzati sarà garantita dal supporto di protocolli IT e modelli/standard di dati predefiniti.

Dare libero sfogo all'innovazione settoriale

Liberate il software dai limiti dell'hardware per favorire adattamenti specifici per il settore industriale.

  • Fattori di forma: implementare fattori di forma specifici per il settore (ad es. IPC di piccole dimensioni per il settore Life science, IPC on-machine con display, compatibili con robot mobili indipendenti, con GPU integrata, fattori di forma classici).

  • Scala: espandere la gamma di prodotti (ad es. da piccoli sistemi IPC a IDC di grandi dimensioni, sistemi ARM con funzionalità limitate a sistemi multicore ad alte prestazioni).

Livelli integrati del portafoglio di soluzioni di automazione definita dal software di Rockwell Automation

Progettazione Visualizzazione Controllo

Progettazione

Il nostro approccio crea un ambiente di progettazione unificato e definito dal software che riunisce diverse discipline di progettazione in un unico flusso di lavoro standardizzato, consentendo ai team di passare dall'ideazione alla produzione in modo molto più rapido. Ottimizzando l'iterazione rapida, il riutilizzo, la collaborazione e la progettazione virtuale, è possibile integrare nuovi processi e tecnologie nelle operazioni a una velocità senza precedenti. Inoltre, grazie alla possibilità di utilizzare un digital twin, i tecnici possono svolgere le fasi di validazione e ottimizzazione in modo virtuale, riducendo i tempi di messa in servizio e accelerando l'innovazione in fabbrica.

Visualizzazione

I sistemi di visualizzazione si confermano spesso tra i sistemi di stabilimento più costosi a livello di manutenzione, oltre a essere un bersaglio abituale per chi tenta di ottenere l’accesso non autorizzato agli asset del sistema di controllo e alla proprietà intellettuale. Le nostre soluzioni garantiscono la sicurezza del vostro impianto e offrono soluzioni di interfaccia operatore e di Industrial Internet of Things complete, in grado di garantire flessibilità per tutto il ciclo di vita delle macchine. 

Controllo

Per iniziare a sviluppare un’azienda interconnessa, vi serve un sistema di controllo e automazione con dispositivi perfettamente integrati tra loro, non un semplice raggruppamento di prodotti separati. I nostri prodotti, software e servizi si sono evoluti per consentirvi di superare la distanza tra i sistemi a bordo macchina e quelli aziendali, ottimizzando le vostre decisioni.

Adottate fattori di forma pensati per l’industria, ideali per soddisfare i requisiti specifici del vostro comparto. Tra gli esempi figurano IPC compatti, IPC a bordo macchina con display, sistemi ottimizzati per gli AMR, GPU integrate,  memoria condivisa e molto altro. Tale approccio vi permette di espandere l’offerta del vostro portafoglio su larga scala, spaziando dai piccoli IPC ai grandi IDC e dai sistemi ARM limitati alle architetture multicore ad alte prestazioni, garantendovi un incremento nella capacità e nella velocità della RAM e aggiornamenti per le GPU che assicurano prestazioni resilienti per i carichi di lavoro aziendali più gravosi.

Progettazione
Visualizzazione
Controllo

Soluzioni di automazione software-defined ora disponibili

Emulazione
Emulazione
Emulazione
Espandete ciò che è possibile nella progettazione e nelle prestazioni delle vostre macchine utilizzando il software Digital Twin Emulate3D™.
Software di programmazione PLC FactoryTalk Design Studio
Software di programmazione PLC FactoryTalk Design Studio
Software di programmazione PLC FactoryTalk Design Studio
Il software di programmazione PLC basato su cloud aiuta gli ingegneri dell’automazione a progettare sistemi più sicuri che costano meno da realizzare e mantenere. Messa in servizio più rapida dei progetti.
Controllori programmabili
Controllori programmabili
Controllori programmabili
Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.
FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
Risparmiate tempo durante la prototipazione, la progettazione e il collaudo con il software di emulazione FactoryTalk® Logix Echo per i controllori ControlLogix® 5580.
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
Realizzate la vostra visione di interfaccia operatore, Industrial Internet of Things, Edge e piattaforma dati con risultati ed efficienza migliori grazie a collaborazione, modularità e interoperabilità.
È il momento di confrontarsi con un consulente Rockwell Automation?

Mettiamo a disposizione le nostre competenze industriali per supportare la progettazione, l’implementazione e la gestione degli investimenti effettuati nell’automazione.

Richiesta informazioni.
Consigliato per voi
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left solutions
  3. Chevron LeftChevron Left Automazione basata sul software
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: