I controllori CompactLogix™ 5480 sono controllori in tempo reale con Windows 10 IoT Enterprise che funziona in parallelo al motore di controllo Logix. Il nostro CompactLogix 5480 utilizza lo stesso motore di controllo riprogettato implementato nei controllori ControlLogix® 5580 e CompactLogix 5380. Questa linea di controllori Logix supporta applicazioni Windows integrate, come analisi, raccolta dati e calcoli predittivi. La capacità di raccogliere dati e prendere decisioni a livello di macchina aiuta a supportare la Connected Enterprise e a fornire vantaggi sia agli utilizzatori finali che agli OEM.
- Prodotti
- panoramica
- Documentazione
- Certificazioni
Prodotti
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
panoramica
- Fornisce un controllore in tempo reale basato su Logix che esegue un'istanza di Windows 10 IoT Enterprise
- Supportato in Studio 5000 Logix Designer® versione 32
- Ideale per applicazioni di medie e grandi dimensioni che richiedono controllo ad alte prestazioni e throughput dati elevato
- Consente I/O ad alta velocità, controllo assi e topologie Device Level Ring/Linear
- Include tre porte GbE EtherNet/IP che consentono comunicazioni, I/O e controllo assi ad alta velocità (due sono configurabili e supportano Dual IP address o Device Level Ring)
- Include una porta GbE Ethernet come interfaccia di rete dedicata del sistema operativo commerciale
- Supporta fino a 31 moduli locali Compact I/O™ Bulletin 5069
- Offre funzioni di sicurezza avanzate che includono firmware del controllore con firma digitale, rilevamento delle modifiche basato sul controllore e registro del controllo degli accessi basato sui ruoli alle routine e alle istruzioni Add-On
- Consente agli utenti di implementare applicazioni standard e/o personalizzate basate su Windows 10, strettamente integrate con il controllo Logix in tempo reale
- Include DisplayPort integrato per la connettività di monitor industriali ad alta definizione
- Include due porte USB 3.0 per periferica del sistema operativo e capacità di archiviazione dati espansa
Confronto prodotti
CompactLogix 5480 |
Logix |
Conteggio nodi |
Espansione I/O |
Controllo assi |
| 5069-L430ERMW | 3 MB | 60 | 31 | 16 |
| 5069-L450ERMW | 5 MB | 120 | 31 | 24 |
| 5069-L4100ERMW | 10 MB | 180 | 31 | 32 |
| 5069-L4200ERMW (precedentemente 5069-L46ERMW) |
20 MB | 250+ | 31 | 150 |
Potrebbero interessarti anche
Documentazione
| Specifiche tecniche | Pubblicazione |
|---|---|
| Guida alla selezione dei sistemi CompactLogix e Compact GuardLogix | 1769-SG003_-EN-P |
| Specifiche dei controllori CompactLogix 5380, Compact GuardLogix 5380 e CompactLogix 5480 | 5069-TD002_-EN-P |
| Istruzioni per l'installazione | Pubblicazione |
|---|---|
| Installazione dei controllori CompactLogix 5480 | 5069-IN019_-EN-P |
| User Manuals | Pubblicazione |
|---|---|
| Manuale d'uso dei controllori CompactLogix 5480 | 5069-UM002_-EN-P |
| Manuale di riferimento sulle considerazioni di progettazione dei controllori Logix 5000 | 1756-RM094_-EN-P |
| Tempi di esecuzione stimati delle istruzioni del controllore Logix 5000 – Manuale di riferimento | LOGIX-RM002_-EN-P |
| Istruzioni generali Logix 5000 Controllers | 1756-RM003_-EN-P |
| Controllo di processo avanzato e azionamenti Logix 5000 e istruzioni di fase e sequenza | 1756-RM006_-EN-P |
| Program Guides | Pubblicazione |
|---|---|
| Manuale di programmazione delle procedure comuni dei controllori Logix 5000 | 1756-PM001_-EN-E |
| Product Profiles | Pubblicazione |
|---|---|
| Profilo prodotto del controllore CompactLogix 5480 | 5069-PP002_-EN-P |
Certificazioni
Certificazioni
- CE
- c-UL-us
- EAC
- EtherNet/IP
- KC
- RCM
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.