Loading

Protection de circuit et de charge
Allen-Bradley

Les produits de protection de charge et de circuit protègent les électro-aimants, les bobines de relais, les dispositifs de commande, les sorties d'automate et plus encore.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

Les produits de protection de charge et de circuit protègent les électro-aimants, les bobines de relais, les auxiliaires de commande, les sorties d’automate programmable et plus encore. Ils peuvent faire l’objet d’un montage sur rail DIN pour une installation rapide et constituent une solution idéale pour les configurations haute densité. Nous proposons des modules de protection électronique des circuits, des disjoncteurs et des protections moteur, notamment des systèmes de protection modulaires, des relais de protection à semi-conducteurs ou bimétalliques, des parasurtenseurs et des filtres.

Allen-Bradley logo

Lors du ROK Talk sur les Composants industriels Épisode 6, Bill et Paul dialoguent avec Simon Johnson, Consultant en technologies, à propos de l’histoire, de l’objectif et des fonctionnalités uniques de chaque disjoncteur. .Allen-Bradley est réputé pour son utilisation d’abréviations, en particulier lorsque cela concerne les disjoncteurs - MCCB, MPCB, MCP et MCB. Quelles sont leurs fonctionnalités et comment savoir lequel utiliser ?

Products
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(10)
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
MPCB 140MT
Nos disjoncteurs de protection moteur (MPCB) Bulletin 140MT offrent une protection économique contre les courts-circuits magnétiques et les surcharges thermiques jusqu’à 40 A.
Disjoncteurs à boîtier moulé 140G
Disjoncteurs 140G
Nos disjoncteurs à boîtier moulé Bulletin 140G sont disponibles en neuf tailles de Frame différentes, avec une plage de 10–3000 A.
Vue latérale droite d’un opérateur rotatif noir avec une manette noire
Opérateur rotatif 140G Through the Door
L’assemblage et le fonctionnement simplifiés du panneau vous permettent de commander le disjoncteur protégé et de conserver la fonctionnalité, que la porte du panneau soit ouverte ou fermée.
Disjoncteurs magnétothermiques 1489-m
Disjoncteurs magnétothermiques 1489-M
Ces disjoncteurs sont idéaux pour les conditions ambiantes extrêmes, se caractérisent par un temps de coupure rapide et une résistance supérieure aux chocs et aux vibrations.
Disjoncteurs régionaux 188-j
188-j disjoncteurs régionaux
Ces disjoncteurs sont dotés d’un temps de coupure rapide, d’une résistance supérieure aux chocs et aux vibrations.
disjoncteurs thermomagnétiques 1492-mc
Disjoncteurs thermomagnétiques 1492-MC
Ces disjoncteurs combinent des actions de déclenchement thermique et magnétique et fournissent une protection précise contre les surcharges et la protection contre les courts circuits pour les conducteurs et les équipements connectés.
protecteurs supplémentaires 1492-spm
Disjoncteurs supplémentaires 1492-SPM
Ces protecteurs supplémentaires sont à limitation de courant et disposent de deux bornes pour la flexibilité du câblage et de la barre collectrice.
dispositifs à courant résiduel 1492-rcda
dispositifs à courant résiduel 1492-rcda
Ces dispositifs détectent et interrompent les fuites à la terre, ce qui vous permet d’éviter les blessures au personnel exposé et les dommages aux équipements.
Disjoncteurs haute densité 1492-GH
Ces disjoncteurs intègrent une partie magnétothermique pour les avantages combinés de deux systèmes de détection.
Disjoncteurs miniatures haute tension 1492-d cc
Disjoncteurs miniatures haute tension 1492-D DC
Ces disjoncteurs fournissent une protection contre les surintensités et les courts-circuits pour les circuits c.c. à tension plus élevée et sont dotés de doubles bornes et d'une capacité multi-fils jusqu’à quatre fils.
Disjoncteurs à boîtier moulé Bulletin 140UT montrant le bouton verrouillable et le voyant de déclenchement en court-circuit
Disjoncteur à boîtier moulé 140UT
Il s'agit de disjoncteurs limiteurs de courant qui fournissent une protection fixe contre les courts-circuits et les surintensités, offrent des capacités de coupure élevées pour les dispositifs à 2 et 3 pôles et conviennent à l'alimentation inversée à 240 V et 480Y/277 V.
Protecteur de circuit moteur Bulletin 140MT-D9N montrant le bouton verrouillable, l'interrupteur de test de déclenchement et le voyant de déclenchement.
MCP 140MT
Nos protecteurs de circuit moteur Bulletin 140MT (version D9N), d'une capacité nominale allant jusqu'à 40 A, peuvent être utilisés en combinaison avec des contacteurs et des relais de protection de moteur.
140 mg mcp
MCP 140MG
Ces dispositifs fournissent un moyen de déconnexion pour le circuit de dérivation du moteur, la protection magnétique du circuit de dérivation et contre les courts-circuits, ainsi que la commutation manuelle. Ces dispositifs sont calibrés de 3–1200 A.
mpcb 140mp
140 MP MPCB
Nos disjoncteurs de protection moteur Bulletin 140MP fournissent une protection contre les courts-circuits magnétiques et les surcharges thermiques jusqu’à 32 A, avec un pouvoir de coupure à 400 V jusqu’à 100 kA.
MPCB 140MG
Ces disjoncteurs peuvent fournir un moyen de déconnexion pour le circuit de dérivation du moteur, la protection magnétique du circuit de dérivation et contre les courts-circuits, la protection thermique contre les surcharges et la commutation manuelle.
trois sectionneurs rotatifs à lame non visible 194R
194R avec et sans fusible
Ces interrupteurs sont disponibles en versions avec ou sans fusible, de 20–1250 A, et peuvent être commandés avec ou sans boîtier.
trois sectionneurs rotatifs 194U
Interrupteurs sectionneurs rotatifs sans fusible 194U
Ces interrupteurs sont disponibles en versions sans fusible de 30–160 A, ce qui permet d'utiliser vos propres blocs-fusibles.
Interrupteur de sécurité pour gaz dangereux Allen-Bradley 1494G
1494G Emplacement gaz dangereux
Nos sectionneurs de sécurité pour environnement dangereux Bulletin 1494G peuvent être utilisés pour des applications de 30 A, 60 A et 100 A.
Interrupteur sectionneur de sécurité industriel lourd Allen-Bradley 1494G
Interrupteurs sectionneurs de sécurité industriels lourds 1494G
Nos sectionneurs de sécurité à usage intensif Bulletin 1494G offrent des valeurs nominales de commutation de 30–600 A. Ils sont disponibles dans des boîtiers métalliques peints de type 3R/4/12, en acier inoxydable de type 4/4X et en matériau non métallique de type 4/4X.
deux interrupteurs de sécurité rotatifs 1494H-HL
1494H industriel
Nos sectionneurs de sécurité Bulletin 1494H industriels et Bulletin 1494HL à usage général sont conçus pour des applications industrielles et commerciales intensives et peuvent également être utilisés dans des applications de sectionneur « au niveau du moteur ».
Interrupteurs sectionneurs universels Allen-Bradley 1494U
1494U universel
Nos sectionneurs universels Bulletin 1494U offrent un niveau supplémentaire d’indication visuelle ON ou OFF d’un mécanisme de sectionneur à lame.
Blocs porte-fusibles Allen-Bradley Bulletin 1491
Blocs-fusibles 1491
Nos blocs-fusibles Bulletin 1491 sont conçus pour des applications à usage général. Les socles de ces blocs, en phénolique ou en porcelaine, sont robustes et facilitent le montage et le câblage.
Porte-fusibles 140F
Les porte-fusibles Bulletin 140F sont disponibles pour les fusibles UL classe CC ou miniatures et les fusibles IEC 10 × 38 mm, avec ou sans indication de rupture de fusible.
Protection de circuit électronique de type bloc 1692
Protection électronique de circuit de type bloc 1692
Nos modules de protection de circuit électronique Bulletin 1692 protègent les circuits secondaires des alimentations à découpage 24 V c.c.
Protecteurs de circuits électroniques modulaires 1694
Protecteurs électroniques modulaires de circuit 1694
Nos protecteurs électroniques de circuit, Bulletin 1694, protègent les circuits secondaires de l'alimentation à découpage 24 V c.c. contre les courts-circuits ou les surcharges. Les versions compatibles IO-Link fournissent des informations en temps réel sur l’état de votre système de commande.
Porte-fusibles 1492-FB
Nos porte-fusibles vous offrent un moyen sûr et pratique d’installer des fusibles de classe CC, J et miniatures.
Relais 193 IEC E300
Relais IEC E300 193
Nos produits Bulletin 193/592 E300™ (en réseau) et E200™ (non en réseau) offrent une conception modulaire, des options de communication, des informations de diagnostic, un câblage simplifié et une intégration à la technologie Logix.
Groupe de quatre relais de surcharge électroniques E100 de différentes tailles, face avant. 193-1EEAF
Relais 193 IEC E100
Nos relais de surcharge électroniques E100 sont la nouvelle génération de relais de surcharge électroniques de base. Ces relais incluent des fonctionnalités améliorées pour mieux protéger vos investissements en protection de moteur.
Relais 193 IEC e1 plus
Relais 193 IEC e1 plus
La production de nos relais électroniques de protection de moteurs E1 Plus IEC série 193 et NEMA série 592 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Pour faciliter votre transition, nous vous encourageons à migrer vers nos relais électroniques de protection de moteurs E100.
193-T1 IEC BIMÉTALLIQUE STANDARD
193-T1 CT IEC bimétallique standard
Nos relais thermiques bilames IEC Bulletin 193-T1 sont conçus pour être utilisés avec les contacteurs Bulletin 100-C et les contacteurs-inverseurs Bulletin 104-C.
[g193-k iec bimetallic miniature]193-k[/g] [g193-k iec bimetallic miniature]miniature bimétallique IEC[/g]
[g193-k]Interrupteur différentiel miniature[/g] bimétallique de type B IEC
Nos relais thermiques bilames miniatures IEC Bulletin 193-K sont conçus pour être utilisés avec les contacteurs Bulletin 100-K et les contacteurs-inverseurs Bulletin 104-K. Ces relais thermiques de surcharge incluent un mécanisme différentiel pour la sensibilité aux conditions de perte de phase.
592 alliage eutectique NEMA
592 alliage eutectique NEMA
Les relais de surcharge en alliage eutectique Bulletin 592 sont des dispositifs de type thermique.
Surveillance du courant de 809 s
Surveillance du courant de 809s
Nos relais de surveillance de courant Bulletin 809S fournissent une détection des surintensités et des sous-intensités, ainsi que des fonctions de protection supplémentaires qui sont facilement ajoutées et appliquées à vos circuits de commande de moteur.
Surveillance de la tension 813s
Surveillance de la tension 813S
Nos relais de surveillance de tension Bulletin 813S offrent des fonctions de protection supplémentaires de pointe que vous pouvez facilement ajouter et appliquer à vos circuits de commande de moteur.
Surveillance de puissance 814s
Surveillance de la puissance 814S
Nos relais de surveillance du facteur de puissance et relais de surveillance de la puissance (kW) Bulletin 814S offrent des fonctions de protection supplémentaires de pointe que vous pouvez facilement ajouter et appliquer à vos circuits de commande de moteur.
Surveillance de la thermistance 817 s
Surveillance de la thermistance 817S
Nos relais de surveillance à thermistance Bulletin 817S protègent les équipements contre les conditions de surchauffe et offrent des fonctions de protection moteur supplémentaires que vous pouvez facilement ajouter et appliquer à vos circuits de commande de moteur.
Parasurtenseur et filtres 4983-DC
Le filtre sur rail DIN et dispositif de protection contre les surtensions Bulletin 4983-DC est la combinaison d'un filtre et d'un dispositif de protection contre les surtensions. Ce dispositif fournit une protection contre les transitoires et les parasites dans un petit boîtier.
filtres 4983-pf pour montage sur panneau
Filtres 4983-PF pour montage sur panneau
Nos filtres pour montage sur panneau Bulletin 4983-PF offrent une protection contre les parasites.
parafoudres 4983-ds
Parafoudres 4983-DS
Nos dispositifs de protection contre les surtensions c.a. sur rail DIN Bulletin 4983-DS sont connectés en parallèle et utilisent un MOV pour limiter les surtensions de haute tension.
parasurtenseurs à usage intensif 4983-dh
parasurtenseurs à usage intensif 4983-dh
Le parasurtenseur c.a. à usage intensif Bulletin 4983-DH combine un réseau de varistances à oxyde métallique (MOV) à une lampe à décharge de gaz pour un meilleur niveau de protection, une durée de vie plus longue et un contrôle des fuites.
Parasurtenseurs de ligne de données 4983-dd
Protecteurs contre les surtensions Dataline 4983-dd
Nos dispositifs de protection contre les surtensions Dataline sur rail DIN Bulletin 4983-DD protègent les réseaux de communication industriels.
interrupteurs de charge 194e
interrupteurs de charge 194e
Nos interrupteurs de charge Bulletin 194E sont conçus pour être utilisés comme applications d'isolement local du moteur et de sectionnement du moteur.
193l interrupteurs de commande et de charge
Interrupteurs de commande et de charge 194L
Nos interrupteurs de charge et de commande Bulletin 194L sont des dispositifs flexibles, adaptables, qui permettent de gagner du temps et de l'espace.
Disjoncteurs 140U
Disjoncteurs 140U
La production de nos disjoncteurs à boîtier moulé Bulletin 140U a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous vous recommandons de migrer vers nos disjoncteurs à boîtier moulé Bulletin 140UT.
Protecteurs de circuit moteur 140 m
140M MCP
Rockwell Automation annonce qu'à partir de mars 2022, nos protecteurs de circuit moteur Bulletin 140M seront retirés et ne seront plus disponibles à la vente. Nous vous recommandons de migrer vers nos protecteurs de circuit moteur Bulletin 140MT.
Disjoncteurs IEC 140 m
Disjoncteurs IEC 140M
La production de nos disjoncteurs de protection moteur Bulletin 140M a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous vous recommandons de migrer vers nos disjoncteurs de protection moteur Bulletin 140MT.
Système de protection modulaire 825-p
Système de protection modulaire 825-P
La production de nos systèmes de protection modulaires Bulletin 825-P a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous invitons les clients à migrer vers les relais de surcharge électroniques E300.
protection de ligne d’alimentation et de moteur, bulletin 857
Relais de protection moteur-alimentation Bulletin 857
La production de nos relais de protection de ligne d'alimentation et de moteur moyenne tension Bulletin 857 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous disposons d'outils pour vous aider à passer à des technologies plus modernes.
relais de protection moteur-alimentation, bulletin 865
Relais de protection moteur-alimentation Bulletin 865
La production de nos relais de protection de ligne d'alimentation et de moteur moyenne tension Bulletin 865 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous disposons d'outils pour vous aider à passer à des technologies plus modernes.
Interrupteurs sectionneurs rotatifs à profondeur variable montés sur porte Allen-Bradley 1494R
1494R à profondeur variable
La production de nos sectionneurs rotatifs montés sur porte à rallonge réglable Bulletin 1494R a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous invitons les clients à migrer vers nos sectionneurs rotatifs Bulletin 194R.
Interrupteurs sectionneurs à câble Allen-Bradley 1494C
1494C à commande par câble
La production de nos sectionneurs à câble Bulletin 1494C a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous invitons les clients à migrer vers nos sectionneurs universels Bulletin 1494U.
Sectionneurs à bride de montage à profondeur variable Allen-Bradley 1494V
1494V Profondeur variable
La production de nos sectionneurs à bride de montage avec rallonge réglable Bulletin 1494V a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous invitons les clients à migrer vers nos sectionneurs universels Bulletin 1494U.
Sectionneurs à bride de montage à profondeur fixe Allen-Bradley 1494F
1494F à profondeur fixe
La production de nos sectionneurs à bride de montage et profondeur fixe Bulletin 1494F a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous encourageons les clients à migrer vers nos sectionneurs universels Bulletin 1494U.
Vidéo de la notice d'installation de l'opérateur à tige pour sectionneur, Série 1494U
Learn to install the Series 1494U Allen-Bradley rod-operated switch with our step-by-step video guide. Ensure efficient setup. Subscribe for more insights.
Installation d'un mécanisme de commande frontal à montage à bride avec câble flexible
Ce tutoriel vidéo détaille les instructions pas à pas pour installer un mécanisme de commande frontal à montage à bride avec câble flexible sur des disjoncteurs à boîtier moulé série 140G.
Installation d'un mécanisme de commande rotatif
Ce tutoriel vidéo détaille les instructions pas à pas à suivre pour installer un mécanisme de commande rotatif sur un disjoncteur à boîtier moulé, Série 140G, tailles H et J.
Installation d'un accessoire déclencheur à manque de tension
Le tutoriel vidéo détaille les instructions pas à pas qui vous permettront d'installer un accessoire déclencheur à manque de tension sur un disjoncteur à boîtier moulé série 140G, tailles H et J.
Présentation de la famille de disjoncteurs à boîtier moulé
Des accessoires aux opérateurs, regardez une présentation sur la famille de disjoncteurs à boîtier moulé.
Installation d'un contact auxiliaire
Ce tutoriel vidéo détaille les instructions pas à pas à suivre pour installer un contact auxiliaire sur un disjoncteur à boîtier moulé, Série 140G, tailles H et J.
Installation d'un déclencheur à présence de tension
Suivez notre guide vidéo pour installer un déclencheur à présence de tension sur le disjoncteur 140G. Recevez des astuces d’experts en vous inscrivant.
Installation d'un déclencheur
Ce tutoriel vidéo détaille les instructions pas à pas pour installer un déclencheur sur un disjoncteur à boîtier moulé série 140G, tailles H et J.
Installation d'un déclencheur UV
Ce tutoriel vidéo détaille les instructions pas à pas à suivre pour installer un déclencheur à manque de tension sur un disjoncteur à boîtier moulé, Série 140G, tailles G, H I et J.
Preferred
Produit
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produits
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Protection de circuit et de charge
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose