Nos disjoncteurs modulaires magnétothermiques Bulletin 1492-MC sont des dispositifs à usage général adaptés à la majorité des applications industrielles de disjoncteur à temps inverse. Ils combinent des déclenchements thermiques et magnétiques et assurent une protection précise contre les surcharges et la protection contre les courts circuits pour les conducteurs et les équipements connectés.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Protection magnétothermique
- Valeurs HACR (10–100 A)
- Conception avec protection contre les contacts accidentels
- Montage sur rail DIN
- Manette à trois positions
- Connexions de câbles de ligne et de charge
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure sur la protection par disjoncteur pour les systèmes d’automatisation | 140G-BR001_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Certifié CSA — N° de fichier E197878
- Homologué UL — N° de fichier E197878
Conformité aux normes
- CSA C22.2 n° 5
- HACR (10–100 A)
- SWD (15 et 20 A) pour usage de commutation dans les applications d’éclairage fluorescent
- UL 489
- UL 943/CSA C22.2 n° 144 (1492-MCG uniquement)
- UL 1053/CSA C22.2 n° 144 (1492-MCE uniquement)
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.