Nos disjoncteurs de protection moteur Bulletin 140MT (MPCB) fournissent une protection magnétique contre les courts-circuits et une protection thermique contre les surcharges jusqu'à 45 A. Les protecteurs de circuit moteur Bulletin 140MT offrent des capacités nominales améliorées qui permettent d'utiliser des démarreurs assemblés sans protection de circuit de dérivation supplémentaire. Les capacités nominales de conducteur de dérivation permettent d'utiliser des conducteurs plus petits dans les installations de groupe de moteurs, ce qui vous fait économiser de l'argent. Les protecteurs de circuit moteur sont utilisés avec un relais de surcharge séparé pour les démarreurs à trois composants.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Étend la plage actuelle (la taille C a une plage de courant jusqu'à 32 A. La taille D a une plage de courant jusqu'à 40 A. La taille F a une plage de courant jusqu'à 45 A)
- Améliore les performances thermiques en réduisant les pertes de chaleur
- Couvre plus d'applications grâce à des valeurs nominales de court-circuit plus élevées
- Permet des conducteurs plus petits dans les installations de moteurs en groupe, réduisant le coût d'installation
- Fournit une documentation facile avec l'outil SCCR, certifiant les tests de combinaison avec les contacteurs 100-E, 100-C et 100-K
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Fiche produit des disjoncteurs de protection moteur et des protecteurs de circuit moteur | 140M-PP005_-EN-P |
| Profil de migration des disjoncteurs de protection moteur, Bulletin 140M à 140MT/UT | MIGRAT-PP049_-EN-P |
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure du système de composants modulaires | CMPNTS-BR003_-EN-P |
Certifications
Certifications
- ATEX
- Schéma CB
- CCC
- Marquage CE
- Listé cULus
- EAC
- IECEx
- Maroc
- Marquage UKCA
Conformité aux normes
- IEC/EN 60947–2, IEC/EN 60947-4-1
- UL 60947-4-1
- CSA C22.2, n° 60947-4-1
- EN45545-1, -2
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.