Nos protecteurs de circuit moteur Bulletin 140MT (version D9N), d'une capacité nominale allant jusqu'à 40 A, peuvent être utilisés en combinaison avec des contacteurs et des relais de protection de moteur.
Nos protecteurs de circuit moteur Bulletin 140MT (version D9N) fournissent une protection magnétique contre les courts-circuits et sont calibrés jusqu’à 40 A. Ils peuvent être utilisés dans le cadre de démarreurs à trois composants en combinaison avec des contacteurs et des relais de surcharge. Les valeurs nominales des conducteurs de dérivation permettent d’utiliser des conducteurs plus petits dans les installations de moteurs de groupe, ce qui vous permet d’économiser de l’argent. Les protecteurs de circuit moteur sont testés avec des contacteurs et des relais de surcharge pour fournir une protection élevée contre les courts-circuits.
Étend la plage de courant (C frame jusqu'à 32 A et D frame jusqu'à 40 A)
Améliore les performances thermiques en réduisant les pertes de chaleur
Couvre plus d'applications grâce à des valeurs nominales de court-circuit plus élevées
Permet l'utilisation de conducteurs plus petits dans les installations de moteurs en groupe, réduisant le coût d'installation
Fournit une documentation facile avec l'outil SCCR, certifiant les essais de combinaison avec les contacteurs 100-E, 100-C et 100-K
Commande et protection de circuit de dérivation de moteur
Notre portefeuille de commande et de protection de moteur de circuit de dérivation est spécialement conçu et testé pour vous faciliter la tâche. Avec des composants comprenant des disjoncteurs, des contacteurs, des relais de surcharge et des accessoires, nous proposons une solution sur mesure pour vous aider à créer une conception de machine évolutive.
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
Cookies de réseaux sociaux
Cookies fonctionnels
Cookies de performances
Cookies marketing
Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0}
politique de confidentialité