Loading

193-K IEC miniatures à bilame
Allen-Bradley

Nos relais thermiques bilames miniatures IEC Bulletin 193-K sont conçus pour être utilisés avec les contacteurs Bulletin 100-K et les contacteurs-inverseurs Bulletin 104-K. Ces relais thermiques de surcharge incluent un mécanisme différentiel pour la sensibilité aux conditions de perte de phase.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(8)
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
  • [g193-k iec bimetallic miniature]193-k[/g] [g193-k iec bimetallic miniature]miniature bimétallique IEC[/g]
[g193-k iec bimetallic miniature]193-k[/g] [g193-k iec bimetallic miniature]miniature bimétallique IEC[/g]
Chevron LeftChevron Left
[g193-k iec bimetallic miniature]193-k[/g] [g193-k iec bimetallic miniature]miniature bimétallique IEC[/g]
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos relais thermiques bilames miniatures IEC Bulletin 193-K sont conçus pour être utilisés avec les contacteurs Bulletin 100-K et les contacteurs-inverseurs Bulletin 104-K. Ces relais thermiques incluent un mécanisme différentiel pour la sensibilité aux conditions de perte de phase.


  • Fournit une protection standard pour les moteurs c.a. et c.c.
  • Fournit une sensibilité à la perte de phase
  • Inclut une compensation de la température ambiante
  • Inclut une classe de déclenchement 10 A
  • Offre un bouton de réarmement manuel/automatique
  • Inclut une fonctionnalité de déclenchement de test
  • Inclut un bouton d'arrêt
  • Inclut un voyant de déclenchement
  • Offre des interrupteurs auxiliaires (1 N.O. et 1 N.F.)
  • Disponible uniquement dans les configurations IEC
Commande et protection de circuit de dérivation de moteur
Commande et protection de circuit de dérivation de moteur
Commande et protection de circuit de dérivation de moteur
Notre portefeuille de commande et de protection de moteur de circuit de dérivation est spécialement conçu et testé pour vous faciliter la tâche. Avec des composants comprenant des disjoncteurs, des contacteurs, des relais de surcharge et des accessoires, nous proposons une solution sur mesure pour vous aider à créer une conception de machine évolutive.
En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure des solutions de protection moteur 193-BR029_-EN-P
Brochure sur la commande des moteurs à haute efficacité IE3-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IE3IE3
  • Marquage CE
  • cULus (n° de fichier E33916 ; Guides n° NKCR, NKCR7)
  • Convient pour une utilisation avec des moteurs IE3 (IEC 60034-30)
Conformité aux normes
  • CSA C22.2 n° 14
  • IEC/EN 60947-1, -4-1, -5-1
  • UL508

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Protection par disjoncteur et protection de charge
  5. Chevron LeftChevron Left [g193-k]Interrupteur différentiel miniature[/g] bimétallique de type B IEC
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose