Nos sectionneurs de sécurité pour usage industriel intensif Bulletin 1494G offrent des valeurs nominales de commutation de 30–600 A. Ils sont disponibles dans des boîtiers métalliques peints de type 3R/4/12, en acier inoxydable de type 4/4X et en matériau non métallique de type 4/4X.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Inclut des lames de commutation entièrement exposées
- Inclut une manette verrouillable
- Offre des accessoires à installer sur site
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Le commutateur, le mécanisme et la manette sont toujours connectés, même lorsque la porte de l'armoire est ouverte
- Le blindage de ligne empêche tout contact accidentel avec le côté ligne du commutateur
- Le capot de protection du fusible (en option) empêche tout contact accidentel
- Listé cULus selon UL 98 pour les commutateurs de 30–600 A
- Listé UL selon UL 508 « à la déconnexion du moteur » pour les commutateurs de 30–100 A
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure des sectionneurs rotatifs et à lame visible | 194R-BR001_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Homologué cULus — n° de dossier E227497 ; n° de guide WIAX
Conformité aux normes
- CSA C22.2 n° 4
- UL 98
- UL 508
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.