Loading

193 relais IEC E300
Allen-Bradley

Nos produits Bulletin 193/592 E300™ (en réseau) et E200™ (non en réseau) offrent une conception modulaire, des options de communication, des informations de diagnostic, un câblage simplifié et une intégration à la technologie Logix.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(47)
(21)
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
  • Relais 193 IEC E300
Relais 193 IEC E300
Chevron LeftChevron Left
Relais 193 IEC E300
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos relais de surcharge électroniques Bulletin 193/592 E300™ (en réseau) et E200™ (non en réseau) sont les technologies les plus récentes pour la protection contre les surcharges. La conception modulaire, les options de communication, les informations de diagnostic, le câblage simplifié et l'intégration à la technologie Logix en font la solution idéale de protection contre les surcharges pour les applications de commande de moteurs dans un système d'automatisation.


  • Inclut une commande intelligente de moteur (EtherNet,IP™, DeviceNet et options non en réseau disponibles)
  • Offre une solution modulaire avec une large plage de courant et une classe de déclenchement réglable
  • Fournit des informations de diagnostic améliorées pour les applications monophasées et triphasées
  • Inclut des E/S intégrées (E,S d'extension supplémentaires disponibles)
  • Offre un câblage simplifié et une intégration facile dans Logix
  • Offre la possibilité de personnaliser le relais de protection E300 en sélectionnant un module parmi les suivants : 
    • 193-ECM Module de communication E300/E200
    • 193-EIO Module de commande E300/E200
    • 193-ESM ou 592-ESM Module de détection E300/E200
Commande et protection de circuit de dérivation de moteur
Commande et protection de circuit de dérivation de moteur
Commande et protection de circuit de dérivation de moteur
Notre portefeuille de commande et de protection de moteur de circuit de dérivation est spécialement conçu et testé pour vous faciliter la tâche. Avec des composants comprenant des disjoncteurs, des contacteurs, des relais de surcharge et des accessoires, nous proposons une solution sur mesure pour vous aider à créer une conception de machine évolutive.
En savoir plus
Brochure virtuelle du relais de surcharge électronique E300

Explorez la brochure virtuelle du relais de surcharge électronique E300  ainsi que les schémas et vidéos pour apprendre à simplifier votre architecture, réduire les temps d'arrêt et protéger vos actifs.

Télécharger maintenant

Comparaison des produits

Fonctions de protection
Bimétallique
E1 Plus
E200
E300
Surcharge ✓ ✓ ✓ ✓
Perte de phase   ✓ ✓ ✓
Défaut de terre   ✓ ✓ ✓
Déséquilibre de courant ✓   ✓ ✓
Blocage   ✓ ✓ ✓
Sur/sous-tension     ✓ ✓
Déséquilibre de tension     ✓ ✓
Sur/sous-puissance     ✓ ✓
Fonctions de diagnostic        
% de courant pleine charge (FLA)   ✓ ✓ ✓
% d'utilisation de la capacité thermique (TCU)   ✓ ✓ ✓
Tension     ✓ ✓
Puissance     ✓ ✓
Énergie     ✓ ✓
Fonctions d'intégration        
DeviceLogix™ logiciel     ✓ ✓
Contrôleur Logix   ✓   ✓
Connected Components Workbench™ logiciel     ✓  
Réseau EtherNet,IP™   Extension en option   Intégré (double port)
Réseau DeviceNet   Extension en option   Intégré (port unique)
Méthode de programmation locale   EtherNet,IP™ ou DeviceNet* USB Type B* EtherNet,IP™ ou DeviceNet*

Informations complémentaires

Comment commander un moteur électrique en cas de défaillance du réseau Ethernet
Comment commander un moteur électrique en cas de défaillance du réseau Ethernet
BLOGUE
BLOGUE
Comment commander un moteur électrique en cas de défaillance du réseau Ethernet
Un système de commande de moteur en réseau présente de nombreux avantages, mais que se passe-t-il lorsque ce réseau tombe en panne ?
Lire maintenant

Qu'est-ce qu'une surcharge et pourquoi en avez-vous besoin ? Dans l'épisode 1 de ROK Talk sur les composants industriels, Paul et Bill interviewent le Portfolio Manager, Jerry Watkins, pour bénéficier de son expertise sur les surcharges, notamment leur fonctionnement, leur importance et comment choisir la bonne surcharge pour votre application.

Les nouvelles dimensions, le câblage et la disposition du panneau sont des aspects redoutés du remplacement d'un produit existant. Dans ROK Talk sur les composants industriels Épisode 3, Amanda Eason décrit comment vous pouvez remplacer un E3 Plus par un E300 en 3 étapes simples.


Outils & ressources

Firmware
Outils
Firmware

Consultez notre ressource en ligne pour trouver le dernier firmware pour les relais E300/E200.

Commencer
Outil d’intégration de profil complémentaire
Outils
Outil d’intégration de profil complémentaire

Utilisez cet outil d'intégration E300 pour l'intégration du logiciel RSLogix 5000 et du logiciel Studio 5000.

Commencer
Logiciel
Logiciel FactoryTalk EnergyMetrix

Utilisez le logiciel FactoryTalk® EnergyMetrix™ pour surveiller, analyser, gérer, imprimer et enregistrer les données de surveillance de la puissance avec votre relais de surcharge électronique E300 Plus.

En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Caractéristiques du relais de surcharge électronique E300/E200 193-TD006_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Notice d'installation des relais de surcharge électroniques E300 193-IN080_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur du relais de surcharge électronique E300 193-UM015_-EN-P
Manuel utilisateur du module de configuration des paramètres/du relais de surcharge électronique E200 193-UM017_-EN-P
Program Guides Publication
Technique d’application de la technologie DeviceLogix pour les applications industrielles 193-AT001_-EN-P
Comment contrôler un moteur électrique en cas de défaillance du réseau de communication ? Technique d’application CMPNTS-AT001_-EN-P
Product Profiles Publication
Profil de migration des relais de surcharge électroniques E3/E3 Plus vers E300/E200 MIGRAT-PP042_-EN-P
Livre blanc sur la protection des moteurs basse tension 193-WP008_-EN-P
Livre blanc sur le déploiement de transformateurs d'intensité dans des applications supérieures à 200 A 193-WP009_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure de la gamme de solutions de protection moteur 193-BR029_-EN-P
Brochure sur la commande des moteurs à haute efficacité IE3-BR001_-EN-P
Spécifications d'approvisionnement du relais de surcharge électronique E300 193-SR001_-EN-P
Certifications
Certifications
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
China RoHS 25China RoHS 25
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IE3IE3
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • Marquage CE
  • RCM (anciennement C-tick)
  • Listé cULus — n° de fichier E14840 ; guides n° NKCR, NKCR7
  • Convient pour une utilisation avec des moteurs IE3 (IEC 60034-30)
  • SIL 2 capable – IEC 61508:2010 parties 1–7 (avec module de commande série B uniquement)
  • ABS
  • CCC
  • KCC
  • Période d'utilisation de la protection environnementale 25 (RoHS Chine)
Conformité aux normes
  • CSA C22.2, n° 60947-4-1
  • EN 60947-4-1
  • UL 60947-4-1
  • GB/T 14048.4-2010
  • IEC 61508
  • IEC 61511
  • SJ/T 11364, GB/T 26572, SJ/Z 11388

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Protection de circuit et de charge
  5. Chevron LeftChevron Left Relais IEC E300 193
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose