Loading

Disjoncteurs régionaux 188-J
Allen-Bradley

Ces disjoncteurs sont dotés d’un temps de coupure rapide, d’une résistance supérieure aux chocs et aux vibrations.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
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
  • Disjoncteurs régionaux 188-j
Disjoncteurs régionaux 188-j
Chevron LeftChevron Left
Disjoncteurs régionaux 188-j
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos disjoncteurs régionaux Bulletin 188-J et 188-K sont idéaux pour les applications au niveau de l'équipement et les conditions ambiantes extrêmes. Ces disjoncteurs offrent un temps de coupure rapide, une résistance supérieure aux chocs et aux vibrations. Ces produits ont reçu des homologations régionales et sont uniquement disponibles en Chine et en Europe.


  • Inclut des disjoncteurs de 0.5–63 A
  • Disponible en versions 1(+N)-pôle, 2-pôles, 3(+N)-pôles et 4-pôles
  • Inclut des courbes de déclenchement B, C et D
  • Connexions de ligne et de charge réversibles
  • Conditions ambiantes avec plage de température de fonctionnement de −25–+55 °C (−13–+131 °F)
Automatisation et commande industrielles
Automatisation et commande industrielles
capacité
capacité
Automatisation et commande industrielles
Nos solutions d’automatisation industrielle vous aident à créer une entreprise connectée avec de véritables systèmes de commande intégrée.
Explorez nos capacités

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure sur la protection par disjoncteur pour les systèmes d’automatisation 140G-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
CCC MarkChina Compulsory Certificate
  • Certifié CCC
  • Marqué CE
  • Conforme RoHS
  • Certifié VDE

Conformité aux normes

  • EN 60898-1
  • GB 10963

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Protection de circuit et de charge
  5. Chevron LeftChevron Left 188-j disjoncteurs régionaux
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose