Loading

Dispositif de commutation de protection moteur 140ME

Nos dispositifs de commutation de protection moteur (MPSD) Bulletin 140ME offrent une connectivité réseau Ethernet et une protection magnétique contre les courts-circuits et les surcharges thermiques jusqu’à 40 A.
Loading
  1. Produits
  2. Vue d'ensemble
  3. Documentation
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
Vue d'ensemble
  • Disjoncteur de protection de circuit moteur 140ME
Disjoncteur de protection de circuit moteur 140ME
Chevron LeftChevron Left
Disjoncteur de protection de circuit moteur 140ME
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Nos dispositifs de commutation de protection pour moteur 140ME améliorent la protection de circuit de dérivation en intégrant la capacité de déconnexion, la protection magnétique contre les courts circuits, la protection électronique contre les surcharges et la commande manuelle du moteur dans une seule unité. Dans le cadre de notre portefeuille Branch Motor Control and Protection, le 140ME prend en charge une architecture coordonnée et rationalisée qui optimise l’espace du panneau sans sacrifier l’accessibilité ou la sécurité. Grâce à l’intégration de la solution en armoire EtherNet/IP via un module de communication 100‑E Contactor, ces dispositifs peuvent fournir des diagnostics en temps réel, une surveillance de l’état des dispositifs et une maintenance prédictive.


140ME-D9EE

  • Fonctions de protection et de commande jusqu’à 40 A
  • Protection magnétique contre les courts-circuits ​
  • Protection électronique contre les surcharges​
  • Commutation (manuelle)​​
  • Plage de réglage FLA plus large
  • Classe de déclenchement 10 et 20 sélectionnable​
  • Accessoires électromécaniques communs avec 140MT

140ME-D9EE

  • Fonctions de protection et de commande jusqu’à 40 A
  • Protection magnétique contre les courts-circuits ​
  • Protection électronique contre les surcharges​
  • Commutation (manuelle)​​
  • Plage de réglage FLA plus large
  • Classe de déclenchement 10 et 20 sélectionnable​
  • Accessoires électromécaniques communs avec 140MT ​
  • Fonctionnalités avancées supplémentaires :
  • Connexion à la solution en armoire EtherNet/IP​
  • Connexion au nouveau module fonctionnel de relais de surcharge​
  • Accessoires électroniques communs avec le relais électronique de surcharge E100
Commande et protection de circuit de dérivation de moteur
Commande et protection de circuit de dérivation de moteur
Commande et protection de circuit de dérivation de moteur
Notre portefeuille de commande et de protection de moteur de circuit de dérivation est spécialement conçu et testé pour vous faciliter la tâche. Avec des composants comprenant des disjoncteurs, des contacteurs, des relais de surcharge et des accessoires, nous proposons une solution sur mesure pour vous aider à créer une conception de machine évolutive.
En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure du système de composants modulaires CMPNTS-BR003_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Protection par disjoncteur et protection de charge
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositif de commutation de protection moteur 140ME
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose