Loading
Solution en armoire EtherNet/IP
Nouveau produit

Solution en armoire EtherNet/IP
Allen-Bradley®

La solution en armoire EtherNet/IP est une passerelle économique qui connecte des composants traditionnellement câblés, permettant une connectivité transparente des données et une efficacité accrue dans les panneaux de commande modernes.
  1. Product Selection
  2. Présentation
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Preferred
Produit
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
Présentation

Repensez la conception de votre panneau de commande

Les composants traditionnels en armoire, tels que les démarreurs de moteur et les boutons-poussoirs, ont toujours été câblés parce qu’il n’y avait pas de méthode de connexion Ethernet facile et économique. Jusqu'à aujourd'hui.

Notre solution en armoire EtherNet/IP™ rationalise la mise en réseau industrielle grâce à un câble plat compact à 7 conducteurs, peu encombrant, qui améliore la communication entre les dispositifs, facilite la maintenance rapide et simplifie l'installation, ce qui permet de réduire jusqu'à 80 % le temps de câblage.

Nouvelle solution EtherNet/IP In-Cabinet
Un câble plat en armoire EtherNet/IP à paire unique utilisant des connecteurs 1486 pour relier une passerelle 1834, un relais électronique de protection de moteurs E100, un contacteur 100-E, un disjoncteur de protection moteur 140MT et trois boutons-poussoirs.
Communiqué presse
Communiqué presse
Nouvelle solution EtherNet/IP In-Cabinet
La solution EtherNet/IP In-cabinet simplifie l’intégration du système, améliore l’accès aux données en temps réel et la prise de décision.
Lire maintenant

Livre numérique sur la solution en armoire EtherNet/IP™
vidéo en accéléré de l’installation de la solution EthernetIP en armoire
Livre numérique
Livre numérique sur la solution en armoire EtherNet/IP™

Découvrez comment la solution en armoire EtherNet/IP™ est conçue pour rationaliser le câblage, faire gagner de l'espace dans le panneau et faciliter la configuration. Soutenue par des normes Ethernet internationales et une intégration transparente avec l’écosystème Logix de Rockwell Automation, cette solution est la pierre angulaire des applications de système de commande modernes.

Télécharger maintenant

Adoptez un avenir sans perturbation

Cette solution exploite EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol), une norme largement adoptée pour les applications d'automatisation industrielle en temps réel, permettant aux dispositifs tels que les automates, les détecteurs, les actionneurs et les IHM de communiquer sur un réseau Ethernet commun.

La technologie SPE (Single-Pair Ethernet) permet aux utilisateurs de prendre des décisions en temps réel, d'améliorer les performances globales et d'accroître l'efficacité du système en gérant l'alimentation et la transmission des données avec un seul câble.

Parlez à un expert

Élevez vos composants industriels, développez la connectivité réseau

La croissance ne doit pas être limitée par votre infrastructure. Cette solution est conçue pour être évolutive et s’adapter à vos besoins croissants sans perte de temps. A mesure qu’Ethernet devient la norme du secteur, le choix de la solution en armoire EtherNet/IP vous assure une compatibilité et une mise à niveau à long terme sans avoir à repenser l’ensemble de votre système.

« La solution en armoire EtherNet/IP augmentera notre productivité. Lorsque l’on étend ce concept à un grand centre de commande de moteurs ou à des panneaux avec beaucoup de câbles, on peut voir que cela aura un impact considérable sur le processus d’assemblage. »

Carlos Leopoldo - Directeur commercial, Volga

Volga réduit de 66 % le temps de câblage des panneaux de commande
Volga réduit de 66 % le temps de câblage des panneaux de commande
Étude de cas
Étude de cas
Volga réduit de 66 % le temps de câblage des panneaux de commande
Le partenaire intégrateur système de Rockwell Automation simplifie la conception et le déploiement de panneaux avec la nouvelle solution en armoire EtherNet,IP™.
Lire maintenant

Concevoir une armoire de commande plus durable

La solution en armoire EtherNet/IP améliore l’efficacité des ressources grâce à une intégration transparente et à un échange de données en temps réel, réduisant ainsi les déchets tout en rationalisant la production et limitant l’impact environnemental dans la fabrication et la mise au rebut. En implémentant cette nouvelle solution, vous pouvez réduire au minimum l’utilisation du câblage et du cuivre en regroupant les connexions de commande électrique dans un seul câble réseau, ce qui permet aux dispositifs de se connecter sur une infrastructure unifiée et réduit considérablement la nécessité d’un câblage séparé pour chaque composant.

Des économies significatives validées par une étude mondiale

A permis d’obtenir jusqu’à :

50 %
de réduction du temps de test
30 %
de réduction des délais dans les projets d’ingénierie

*Testé par Volga, intégrateur système Rockwell Automation, à l’aide d’un panneau de taille moyenne (défini comme démarreurs de moteur 4-1)

Accélérez votre production grâce à la puissance de l’innovation

Configuration simplifiée de l’armoire

La connexion des composants de l’armoire à l’aide d’un seul câble simplifie l’installation et la rend moins sujette aux erreurs.

Évolutivité

La solution en armoire EtherNet/IP est conçue pour évoluer avec vos opérations, en prenant en charge l’extension selon les besoins. A mesure qu’Ethernet/IP devient la norme du secteur, le choix de la solution en armoire EtherNet/IP vous assure une compatibilité et une mise à niveau à long terme sans avoir à repenser l’ensemble de votre système.

Moins de câbles

Les conceptions d’armoires de commande traditionnelles nécessitent souvent un câblage intensif. La solution en armoire EtherNet/IP simplifie cela en vous permettant d’utiliser un seul câble plat pour la commande et les données, ce qui réduit la complexité et les coûts.

Fonctionnalité d’égal à égal

La solution en armoire EtherNet/IP permet une surveillance et une commande ouvertes, et utilise la fonctionnalité d’égal à égal pour distribuer la logique de commande aux composants en armoire plutôt que de la centraliser au niveau de l’automate. Cela facilite la gestion de plusieurs dispositifs et systèmes dans votre programme d’application et fournit une commande locale en cas de déconnexion de votre API.

Performances améliorées

La communication avancée fournie par EtherNet/IP permet d’améliorer la circulation des données et l’efficacité opérationnelle. En concentrant la commande et les données sur un seul réseau Ethernet, cette solution réduit la complexité de votre système, améliorant ainsi la fiabilité et la vitesse de votre ligne de production.

Durabilité

La solution en armoire EtherNet/IP permet aux dispositifs de se connecter via une infrastructure unifiée, combinant l’alimentation et les données dans un seul câble. Cela réduit le besoin de câblage séparé des composants individuels, ce qui optimise l’utilisation des ressources et minimise les déchets.

Simplifiez votre processus de conception

L’expérience Studio 5000 Logix Designer vous permet de configurer facilement votre programme et de gérer les dispositifs du système de commande dans un environnement unifié et familier.

Grâce à Logix Designer, vous pouvez configurer et mettre en service la solution en armoire EtherNet/IP à l’aide d’un ensemble d’outils cohérents, notamment des profils complémentaires (AOP) au niveau dispositif, afin d’accéder rapidement aux dispositifs et données réseau.

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® est un environnement de programmation intuitif qui permet aux utilisateurs de travailler de façon collaborative pour concevoir et maintenir leurs systèmes.
En savoir plus

Commande et protection de circuit de dérivation de moteur
Commande et protection de circuit de dérivation de moteur
Commande et protection de circuit de dérivation de moteur
Notre portefeuille de commande et de protection de moteur de circuit de dérivation est spécialement conçu et testé pour vous faciliter la tâche. Avec des composants comprenant des disjoncteurs, des contacteurs, des relais de surcharge et des accessoires, nous proposons une solution sur mesure pour vous aider à créer une conception de machine évolutive.
En savoir plus

Simple. Extensible Certifié

Dans toute opération industrielle, une commande et une protection efficaces des moteurs de dérivation sont essentielles. En vous assurant que les moteurs fonctionnent à leur meilleur niveau de performance en termes de sécurité et de rendement, vous pouvez éviter les temps d’arrêt, réduire vos coûts énergétiques et améliorer votre productivité globale.

Découvrez comment la solution en armoire EtherNet/IP s’intègre à la gamme industrielle de protection et de commande de moteur, y compris les 100-E, 140ME, 140MT et E100.


Vous pourriez aussi être intéressé par :

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Caractéristiques du système en armoire EtherNet/IP 1834-TD001_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur du système en armoire EtherNet/IP 1834-UM001_-EN-P
Product Profiles Publication
Livre numérique sur la solution en armoire EtherNet/IP™ 1834-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Système en armoire EtherNet/IP : installation de passerelle 1834-PC001_-EN-P
Système en armoire EtherNet/IP : installation des modules d'interface de communication du contacteur 1834-PC004_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Sécurité et infrastructure des réseaux
  5. Chevron LeftChevron Left Solution en armoire EtherNet/IP
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose