Loading

Unités de commande rondes 22 mm 800F
Allen-Bradley

Notre gamme d'opérateurs ronds 22 mm Bulletin 800F répond à des caractéristiques de performance exigeantes.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(288)
(313)
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
  • Opérateurs ronds 22 mm 800f
Opérateurs ronds 22 mm 800f
Chevron LeftChevron Left
Opérateurs ronds 22 mm 800f
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Notre famille d'opérateurs ronds 22 mm Bulletin 800F répond à des spécifications de performance exigeantes. Nous utilisons des techniques de modélisation 3D de pointe et l'analyse par éléments finis pour optimiser la durabilité et les performances de nos boutons-poussoirs.


La gamme 800F propose désormais une large gamme de produits avec un indice de protection IP69K.

Les produits classés IP69K offrent une protection contre la pénétration d’eau à haute pression et à haute température. Les produits avec cette classification permettent aux clients ayant des applications nécessitant des lavages à grande eau de le faire en toute confiance.

Les produits suivants sont conformes à la norme ISO 20653 (remplace DIN 40050 Partie 9) pour IP69K et à la norme IEC 60529 pour toutes les autres classifications IP.

Opérateurs IP69K

Postes assemblés IP69K

800FD-MT44*

800FP-F*

800FP-F* & 800F-AB7    

800FP-LF* 

800FP-E* 

800FP-E* & 800F-ABE7  

800FP-LE*

800FP-FA*

800FP-LFA*

800FP-G*

800FP-P*

800FP-MT3*

800FP-MT4*

800FP-LMT4*

800FP-MT6*

800FP-LMT6*

800FP-LMP3*

800FP-MP4*

800FP-LMP4*

800FP-MM4*

800FP-LMM4*

800FP-MM6*

800FP-LMP6*

800FP-MP9*

800FP-LMP9*

800FP-U2*

800FP-LU2*

800FP-U3*

800FP-MM9*

800FP-POT*

800F-1YMD  & 800F-ALC2 (1 pc)  & Opérateurs IP69K

800F-2PM  & 800F-ALC2 (2 pcs)  & Opérateurs IP69K

800F-3PM  & 800F-ALC2 (3 pcs)  & Opérateurs IP69K

800F-4PM  & 800F-ALC2 (4 pcs)  & Opérateurs IP69K

800F-6PM  & 800F-ALC2 (6 pcs)  & Opérateurs IP69K

800F-AHA1

800F-1YMD51, 800F-1YMD52 & 800F-1YMD81

800F-1YP1

800F-1YP2

800F-1YP3

800F-1YP7

800F-1YP8

800F-1YM1

800F-1YM2

800F-1YM3

800F-1YM7

800F-1YM8

800F-1YML1

800F-1YML2

800F-1YML3

800F-1YMD51

800F-1YMD52

800F-1YMD81
  • Orifice de montage de 22,5 mm
  • Opérateurs en plastique 800FP
    • IP69K (certains opérateurs et postes assemblés)
    • IP65/66, Type 4/4X/13
    • Thermoplastiques de qualité technique
    • Résistants aux produits chimiques pour environnements difficiles
  • Opérateurs métalliques 800FM
    • IP65/66, Type 4/13
    • Construction en métal moulé sous pression
    • Chromé

Opérateurs à bouton-poussoir 800F

  • Momentané ou à encliquetage
  • Illuminés ou non lumineux
  • Capuchons de légende moulés bicolores affleurants ou saillants
  • Opérateurs à lampe témoin
  • Multi-opérateurs

Opérateurs à sélecteur 800F

  • 2, 3 et 4 positions
  • Illuminés ou non lumineux
  • Maintenus ou à rappel
  • Sélecteurs à clé

Opérateurs d'arrêt d'urgence 800F

  • 30 et 40 mm
  • Illuminés ou non lumineux
  • Déverrouillage par rotation ou par clé
  • Champignon ou demi-dôme

Opérateurs spéciaux 800F

  • Sélecteur ou interrupteur à bascule
  • Avertisseur sonore à montage sur panneau
  • Bouton-poussoir de réarmement
  • Potentiomètre à tour unique

Boîtiers 800F

  • Montage à loquet ou sur socle
  • Jaune ou gris
  • Plastique ou aluminium

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure du bouton-poussoir Bulletin 800F 800F-BR001_-EN-P
Brochure sur les interrupteurs d’arrêt d’urgence et d’activation GLSAFE-BR004_-EN-P
Certifications
Certifications
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL MarkedUL Marked
UL RecognizedUL Recognized
  • CCC
  • CE
  • CSA
  • UL
  • UR
Conformité aux normes
  • EN 60947-1
  • EN 60947-5-1
  • EN 60947-5-5
  • EN ISO 13850
  • NEMA ICS-5
  • UL 508

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
  5. Chevron LeftChevron Left Opérateurs ronds 22 mm 800F
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose