Loading

Alimentations
Allen-Bradley

Des alimentations à découpage et onduleurs industriels aux transformateurs, chaque produit est conçu pour des performances constantes dans les environnements industriels.
  1. Vue d'ensemble
  2. Produits
Open All Close All
Vue d'ensemble
1606-XL
Logo Allen-Bradley

La fiabilité de l'alimentation est au cœur de toute architecture d'automatisation. Les alimentations et transformateurs industriels Allen‑Bradley® offrent des performances constantes et efficaces dans un large éventail d'applications industrielles. Conçues pour gérer des environnements exigeants, des fluctuations de tension et des charges système complexes, ces alimentations industrielles assurent une alimentation propre et stable pour les circuits de commande, les dispositifs on‑machine et l'électronique sensible. Avec une construction durable, des certifications mondiales et des options pour le déploiement sur panneau et sur site, la gamme de systèmes d'alimentation d'automatisation permet une conception de système offrant flexibilité et résilience.

Fonctionnalités clés

Open All
Close All
Performance à haute efficacité pour les environnements exigeants

Ces alimentations industrielles sont conçues pour fonctionner efficacement sous charge, en maintenant une sortie stable même lorsque les températures ou les conditions électriques changent. Leur efficacité permet de réduire la consommation d'énergie et la chaleur excessives, ce qui, à son tour, réduit la contrainte sur l'équipement en aval et favorise le bon fonctionnement du système.

Certifications mondiales pour une conformité simplifiée

De nombreux modèles sont conformes aux normes internationales telles que UL, CE et CSA, ce qui facilite la prise en charge des machines mondiales sans redéfinition. Ce niveau de normalisation peut réduire l'effort d'ingénierie et accélérer le déploiement pour les OEM multinationaux.

Diagnostics intégrés et surveillance de l’état

Certains modèles sont équipés de voyants DEL, d'indicateurs d'état de sortie et de fonctions de diagnostic qui peuvent aider à identifier plus rapidement les problèmes d'alimentation. Ces outils offrent aux équipes de maintenance une meilleure visibilité sur l'état du système et peuvent rationaliser le dépannage.

Montage flexible et configurations évolutives

Les options de montage sur rail DIN, sur panneau et sur machine vous offrent une flexibilité sur différents types de panneaux et de configurations de machines. Cette gamme de choix d'installation prend en charge aussi bien les conceptions de systèmes centralisés que distribués.

Protection contre les perturbations de tension
Les

protecteurs contre les creux de tension permettent de maintenir le fonctionnement pendant les creux et les brèves coupures de courant. Les creux de tension sont une source courante d'interruptions industrielles, et une protection supplémentaire peut aider à réduire les réinitialisations intempestives et les défauts du système.

ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk explores the impact of safety and industrial components on machine building and in various applications to enhance manufacturing safety, security, and productivity.

Solutions d'alimentation conçues pour la fiabilité

Des transformateurs aux alimentations sur machine, construisez une base stable et résiliente pour votre système de commande.

PRODUIT
Transformateurs de circuit de commande

Les transformateurs pour circuit de commande fournissent une tension isolée et stable pour la logique de commande, les relais et les dispositifs de signalisation. Ils sont conçus pour une utilisation industrielle et permettent de maintenir un fonctionnement cohérent des circuits de commande basse tension lorsque les conditions d'alimentation secteur varient. Avec plusieurs puissances nominales en kVA disponibles, ils constituent un choix pratique pour les constructeurs de machines qui ont besoin d'une alimentation de commande conforme au code dans une gamme d'applications.

Transformateurs de circuit de commande
PRODUIT
Alimentations électriques sur machine

Les alimentations on‑machine se montent directement sur l'équipement, ce qui permet de réduire l'espace de panneau et de simplifier le câblage dans les architectures décentralisées. Ces alimentations pour équipements industriels présentent une construction étanche conçue pour résister à la poussière, à l'humidité et aux vibrations, ce qui les rend adaptées aux environnements d'exploitation difficiles. Cette approche peut réduire le temps d'installation, optimiser l'acheminement des câbles et favoriser la conception modulaire des machines.

Alimentations électriques On-Machine
PRODUIT
Alimentations à découpage

Les alimentations à découpage (SMPS) offrent une efficacité énergétique élevée, un encombrement réduit et une sortie c.c. stable dans des conditions de charge changeantes. Avec des plages d'entrée étendues, une protection contre les surcharges et une redondance en option, elles prennent en charge les systèmes de commande qui ont besoin de flexibilité et d'une fiabilité accrue. Les unités SMPS sont un composant essentiel pour les automates, les capteurs et autres dispositifs de commande électroniques.

Alimentations à découpage
PRODUIT
Protecteurs contre les creux de tension
Les

protecteurs contre les creux de tension permettent de protéger les équipements lors des creux, des baisses de tension et des brèves perturbations du réseau. En maintenant une puissance de sortie plus stable, ils peuvent contribuer à réduire les réinitialisations d'automate, les défauts de moteur et autres interruptions. Ils sont adaptés aux installations avec des conditions d'utilité variables ou des équipements qui créent des cycles de charge à fort impact.

Protecteurs contre les creux de tension

Créez un écosystème complet d'alimentation et de commande

Complétez vos alimentations industrielles avec du matériel qui renforce la protection, le contrôle et la fiabilité.

  • Protection par disjoncteur et protection de charge
    Protection par disjoncteur et protection de charge
    Protection par disjoncteur et protection de charge
    Découvrez notre large sélection de disjoncteurs, de dispositifs de protection moteur et de protection de circuit conçus pour protéger les systèmes électriques industriels.
  • Démarreurs de moteur, contacteurs, démarreurs progressifs, MCCs
    Démarreurs de moteur, contacteurs, démarreurs progressifs, MCCs
    Démarreurs de moteur, contacteurs, démarreurs progressifs, MCCs
    Augmentez la durée de fonctionnement, le flux de production et les économies d'énergie grâce aux solutions de fabrication intelligente – contrôleurs de moteur, contacteurs et démarreurs de moteur Allen-Bradley
  • Automates programmables
    Automates programmables
    Automates programmables
    Découvrez les automates programmables (PLC/PAC) CompactLogix et ControlLogix Allen-Bradley pour une automatisation hautes performances évolutive, et les solutions Micro800.
  • Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
    Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
    Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
    Découvrez les boutons-poussoirs industriels, les postes de commande à bouton-poussoir, les dispositifs de signalisation et les commandes opérateur conçus pour une automatisation et une sécurité offrant une grande fiabilité.
  • Produits de sécurité industrielle
    Relais de sécurité
    Produits de sécurité industrielle
    Nos produits et solutions de sécurité améliorent le fonctionnement de vos machines tout en contribuant à accroître la sécurité du personnel, l'efficacité et la productivité.

FAQ sur les alimentations industrielles

Comment choisir la bonne alimentation électrique industrielle pour mon système de commande ?

Le choix d'une alimentation dépend des exigences de charge, des besoins de redondance, de l'emplacement de montage, de la tension d'entrée et des conditions environnementales autour de l'équipement. Les alimentations à découpage conviennent bien à une alimentation c.c. compacte et efficace, tandis que les modèles sur machine prennent en charge des architectures plus distribuées.

Quand dois-je utiliser un protecteur contre les chutes de tension ?
Les

protecteurs contre les creux de tension sont utiles dans les environnements présentant une instabilité du réseau, des creux de tension au démarrage du moteur ou des coupures intermittentes. Ces événements peuvent réinitialiser les automates, interrompre les processus ou affecter l'électronique sensible. Les protecteurs contre les creux de tension permettent de maintenir une sortie plus stable pendant les perturbations de courte durée, donnant aux systèmes une meilleure chance de résister aux événements qui durent de quelques millisecondes à quelques secondes.

Quels sont les avantages des alimentations à découpage par rapport aux alimentations linéaires ?

Les alimentations à découpage (SMPS) offrent un rendement supérieur, génèrent moins de chaleur et prennent moins de place que les alimentations linéaires. Elles sont bien adaptées aux composants d'automatisation qui ont besoin d'une tension c.c. stable dans des conditions de charge variables. Leur large plage d'entrée prend également en charge les exigences de tension mondiales et peut simplifier la conception du panneau.

Puis-je monter les alimentations à l’extérieur du panneau de commande ?

Oui, les alimentations on‑machine pour les équipements industriels sont conçues pour un montage décentralisé et utilisent des boîtiers étanches avec des indices de protection adaptés aux emplacements exposés. Leur tolérance aux chocs et aux vibrations en fait une option pratique en dehors de l'armoire. Cette approche peut réduire la taille de l'armoire, simplifier le câblage et prendre en charge des configurations modulaires dans des applications distribuées.

Comment dimensionner un transformateur pour circuit de commande ?

Le dimensionnement dépend de la charge VA totale des dispositifs connectés, de leurs demandes de courant d'appel et de toute exigence réglementaire applicable. Il est important de choisir un transformateur avec une marge suffisante pour gérer les charges de pointe des relais, des électro-aimants et des contacteurs. Vous pouvez consulter la gamme de transformateurs pour circuit de commande pour connaître les puissances nominales et les configurations de câblage disponibles.

Simplifiez vos processus avec les ressources et l'assistance appropriées

Centre de documentation technique
Caractéristiques techniques, manuels et instructions d'installation.

Assistance technique à distance
Assistance en ligne et téléphonique en temps réel par des spécialistes produits.

PartnerNetwork
Une équipe de spécialistes en ingénierie et de fournisseurs leaders du secteur.

Bibliothèque documentaire
Publications qui prennent en charge les produits, services et solutions Rockwell Automation, FactoryTalk et Allen‑Bradley.

Base de connaissances
Une base de données de questions et réponses sur une variété de produits et de technologies.

Contactez dès aujourd'hui un expert Rockwell Automation

Nous vous aidons à lancer plus rapidement, à réduire les risques et à maximiser les résultats. Construisons plus intelligemment, ensemble.

Nous contacter

En fonction de votre activité

Loading
Loading
Loading
Loading
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(4)
Alimentations Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
1606-XLS Performance
Nos alimentations à découpage hautes performances Bulletin 1606-XLS utilisent une technologie qui réduit considérablement la taille de l'unité tout en offrant une augmentation de puissance de 150 %.
1606-XLE Essential
Nos alimentations à découpage essentielles Série 1606-XLE sont disponibles avec des sorties 12, 24 et 48 V c.c. de 80–960 W avec un surcroît de puissance de 120 %.
1606-XLP Compact
Nos alimentations à découpage compactes Bulletin 1606-XLP sont un excellent choix lorsque vous avez besoin d'économiser de l'espace.
1606-XLB Basic
Nos alimentations à découpage de base série 1606-XLB sont disponibles en 24 V c.c. de 1.5–20 A.
Alimentations électriques ArmorPower On-Machine, Bulletin 1607
Nos alimentations ArmorPower™ On-Machine™ Bulletin 1607-XT sont destinées aux applications dans lesquelles une chute de tension se produit en raison de la perte de ligne et où la compacité, le rendement élevé et la fiabilité sont essentiels.
1497 Commande globale
Nos transformateurs de commande mondiaux Bulletin 1497 offrent des tensions primaires à une, deux et plusieurs prises. Ces transformateurs à plusieurs prises polyvalents permettent de réduire la puissance de commande à partir d'une variété de sources de tension pour répondre à un large éventail d'applications.
Machine-outil 1497A
Nos transformateurs pour machines-outils série 1497A (50/60 Hz) sont conçus pour réduire les tensions d'alimentation des circuits de commande.
Alimentation de commande 1497B
Nos transformateurs d'alimentation de commande (60 Hz) Bulletin 1497B sont conçus pour réduire les tensions d'alimentation des circuits de commande.
1497D Usage général
Nos transformateurs à usage général Bulletin 1497D sont généralement utilisés pour alimenter des appareils, des éclairages, des machines motorisées et des charges de puissance à partir de systèmes de distribution électrique.
Convertisseurs c.c.–c.c. 1606-XLD
Notre gamme de convertisseurs c.c./c.c. Bulletin 1606 XLD contribue à la fiabilité du système et augmente la résilience du circuit de commande en cas de fluctuations de tension. Leur compacité permet d’optimiser l’espace du panneau.
Protecteurs DySC 1608 contre les creux de tension
Nos protecteurs contre les creux de tension DySC® Bulletin 1608 protègent contre les creux de tension et les coupures momentanées qui sont à l'origine d'une quantité importante de temps d'arrêt de fabrication et d'équipements endommagés.
1609-B Industriel
La production de nos onduleurs industriels Bulletin 1609-B a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
1609-D Réseautage industriel
La production de notre gamme d'onduleurs à usage industriel Bulletin 1609-D a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
Tour industrielle 1609-P
La production de nos onduleurs industriels Bulletin 1609-P a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
Alimentations à découpage standard 1606-XL
La production de nos alimentations à découpage Standard Bulletin 1606-XL a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous invitons les clients à migrer vers les alimentations à découpage Bulletin 1606-XLE/XLS.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Produits
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Alimentations industrielles
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose