Loading

1606-XLB Basic
Allen-Bradley

Nos alimentations à découpage de base série 1606-XLB sont disponibles en 24 V c.c. de 1.5–20 A.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(62)
(3)
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
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos alimentations à découpage de base Bulletin 1606-XLB sont disponibles en 24 V c.c. de 1.5–20 A. Ces alimentations sont économiques, offrent un rendement jusqu'à 95.2 % et sont conçues pour une longue durée de vie.

  • Disponible en 1.5 A (36 W), 2.5 A (60 W), 3.75 A (90 W), 5 A (120 W), 10 A (240 W) et 20 A (480 W)
  • Conçu pour un temps moyen entre défaillances étendu afin d’offrir une durée de service plus longue à un avantage de prix significatif
  • Inclut une conception à carte unique permettant un rendement jusqu’à 95.2 % et réduisant la production de chaleur, ce qui peut diminuer le stress thermique sur d’autres composants dans le boîtier
  • Fournit un signal DC-OK permettant de surveiller la tension de sortie de l’unité
  • Se clipse facilement sur tout rail DIN standard et dispose de bornes de grande taille facilitant le câblage

Plus de choix pour s'adapter à votre application Nouvelles tailles de modules disponibles

  • 1.5 A (36 W)
    • 1606-XLB36EH, 24 VDC, bornes Push-In, NEC Classe 2
  • 2.5 A (60 W) 
    • 1606-XLB60EH, 24 VDC, bornes Push-In, NEC Classe 2
    • 1606-XLB60E, 24 VDC, bornes à vis, NEC Classe 2
  • 3.75 A (90 W) 
    • 1606-XLB90EH, 24 VDC, bornes Push-In
    • 1606-XLB90E, 24 VDC, bornes à vis
    • 1606-XLB90EQ, 24 VDC, bornes à vis, NEC Classe 2
  • 5 A (60 W) 
    • 1606-XLB60BH, 12 VDC, bornes Push-In, NEC Classe 2
  • 20 A (480 W) 
    • 1606-XLB480E, 24 VDC, bornes à vis 
  • Module de redondance pour une fiabilité accrue sur les circuits critiques
    • 1606-XLBRED20, 20 A, à base de diode

Comparaison des produits

 
1606-XLB
1606-XLE
1606-XLP
1606-XLS
Tension d'entrée Monophasée Mono/multi-phasée Mono/multi-phasée Mono/multi-phasée
Plage de puissance 36–480 W 80–960 W 15–100 W 80–960 W
Multiples tensions de sortie 24–28 VDC Oui Oui Oui
Terminaisons À vis, enfichable À vis, enfichable, à ressort À vis, à ressort, enfichable À vis, à ressort
Sélection automatique de l'entrée X X X X
Boost de puissance   120 %   150 %/5 s
Sortie relais DC OK X X   X
Voyant LED DC OK X X X X

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit de l’alimentation Basic Power Supply Bulletin 1606-XLB 1606-PP004_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure sur les alimentations à découpage et les alimentations sans interruption 1606-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • Marqué CE
  • Listé cULus
  • Reconnu cULus
  • RCM
Conformité aux normes
  • CE
  • C-Tick
  • cULus

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Alimentations industrielles
  5. Chevron LeftChevron Left 1606-XLB Basic
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose