Nos alimentations à découpage compactes Bulletin 1606-XLP sont un excellent choix lorsque vous avez besoin d'économiser de l'espace. Ces dispositifs sont équipés de nombreuses fonctionnalités et certifications identiques à celles des dispositifs XL et prennent en charge les applications à faible puissance.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Inclut des sorties nominales entre 15–100 W (0.6–4.2 A à 24 V DC)
- Offre de multiples tensions de sortie
- Offre de multiples entrées monophasées et triphasées pour des applications mondiales
- Fournit une solution plus compacte et rentable pour les applications à faible puissance
- Fournit des modules de redondance pour la gestion de doubles alimentations pour l'alimentation de secours
Comparaison des produits
1606-XLB |
1606-XLE |
1606-XLP |
1606-XLS |
|
| Tension d'entrée | Monophasé | Mono/multi-phase | Mono/multi-phase | Mono/multi-phase |
| Plage de puissance | 36–480 W | 80–960 W | 15–100 W | 80–960 W |
| Tensions de sortie multiples | 24–28 VDC | Oui | Oui | Oui |
| Terminaisons | À vis, push-in | À vis, plug, ressort, push-in | À vis, ressort, plug | À vis, ressort |
| Sélection automatique d'entrée | X | X | X | X |
| Boost de puissance | 120 % | 150 %/5 s | ||
| Sortie relais DC OK | X | X | X | |
| Indicateur LED DC OK | X | X | X | X |
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Fiche produit des alimentations à découpage, Bulletin 1606-XLE, XLP, XLS | 1606-PP003_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Marqué CE
- C-Tick
- Listé cULus
- Reconnu cULus
Conformité aux normes
- ABS/GL/RINA (Marine)
- ATEX
- Classe 1 Div. 2 (T3A)
- CE
- C-Tick
- cULus
- NEC Classe 2
- Compatible SEMI F47
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.