- Évite les dégâts sur le matériel électrique sensible
- Offre une protection au niveau des machines ou sur l'ensemble de l'établissement
- Comprend une gamme monophasée et triphasée
- Fournit jusqu'à cinq secondes de tenue aux microcoupures
- Protège contre les chutes de tension brèves et totales
- Respectueuse de l'environnement
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
Overview
Nos protections contre les creux de tension DySC® série 1608 offrent une protection contre les variations de tension et les coupures de courant momentanées qui sont à l'origine d'un grand nombre de temps d'arrêt de la fabrication et d'équipements endommagés. Ces protections DySC n'ont pas besoin de batterie, elles ne comportent aucune partie mobile et elles requièrent une maintenance minime. Elles sont parfaitement adaptées aux processus de fabrication et à l'électronique sensible qui nécessitent une protection de 5 secondes maximum pour la tenue aux microcoupures dues à des creux de tension.
- Améliorez la qualité de l'alimentation grâce à DySC et i-Sense—découvrez comment les correcteurs contre les chutes de tension DySC et les contrôleurs de tension i-Sense permettent de contrôler et d'améliorer les problèmes de qualité de l'alimentation.
Homologations
- Les modèles MiniDySC 2 à 6 ampères série 1608N sont agréés UL, tous les autres modèles MiniDySC et ProDySC sont listés UL.
- Listé UL
- Agréé UL
Conformité aux normes
- Dépasse la norme SEMI F47