Loading

1497 Global Control
Allen-Bradley

Nos transformateurs de commande mondiaux Bulletin 1497 offrent des tensions primaires à une, deux et plusieurs prises. Ces transformateurs à plusieurs prises polyvalents permettent de réduire la puissance de commande à partir d'une variété de sources de tension pour répondre à un large éventail d'applications.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos transformateurs de commande universels Bulletin 1497 offrent des tensions primaires à simple, double et multiple prises. Ces transformateurs à prises multiples polyvalents permettent de réduire la puissance de commande à partir d'une grande variété de sources de tension pour répondre à un large éventail d'applications.

Inclut 63–2000 VA (50, 60 et 50/60 Hz)
Offre une phase unique
Fournit des transformateurs encapsulés à l’époxy
Inclut une protection contre les contacts accidentels EN 60-529
Inclut des bornes IP2X de protection contre les contacts accidentels
Offre un capot de fusible en option
Inclut quatre fils de commande et un fil de terre
Conforme RoHS
  • Inclut 63–2000 VA (50, 60 et 50/60 Hz)
  • Offre une phase unique
  • Fournit des transformateurs encapsulés à l’époxy
  • Inclut une protection contre les contacts accidentels EN 60-529
  • Inclut des bornes IP2X de protection contre les contacts accidentels
  • Offre un capot de fusible en option
  • Inclut quatre fils de commande et un fil de terre
  • Conforme RoHS

 

logo Allen-Bradley


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Caractéristiques des transformateurs de circuit de commande 1497-TD001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE
  • cULus Listed — N° de fichier E52057 ; Guide n° XPTQ, XPTQ7

Conformité aux normes

  • CSA C22.2 No. 66.1
  • EN61558
  • UL 5085-1
  • UL 5085-2

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Alimentations industrielles
  5. Chevron LeftChevron Left 1497 Commande globale
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose