Nous proposons une gamme complète de produits de commande de moteur pour vos systèmes de gestion de moteur. Nos commandes de moteur répondent aux besoins de nombreuses applications basse et moyenne tension, et sont conformes aux normes NEMA ou CEI.
- Overview
- Products
Products
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
Centre de commande de moteur FLEXLINE | Normes IEC
Centre de commande de moteur (MCC) IEC basse tension FLEXLINE. Conçu pour répondre aux besoins en matière de commande de moteurs, de systèmes de distribution et d’appareillages industriels. Conforme à la norme IEC 61439 1 et 2
Démonstration de l'opérateur à distance SecureConnect
Discover how to install and use the SecureConnect remote operator on an MCC 2100 with our detailed video guide. Stay updated with Rockwell Automation insights.
Présentation des centres de commande de moteurs CENTERLINE 2100
Visionnez cette vidéo pour voir comment notre centre de commande de moteur CENTERLINE 2100 NEMA, à la fois évolutif, intelligent et sécurisé, améliore la commande des moteurs.
Barres collectrices flexibles en cuivre Cu-flex.
Gagnez du temps avec les barres collectrices flexibles. Les barres collectrices en cuivre Cu-flex sont idéales pour la création de nouveaux centres de commande moteur ou la modification de centres existants en panneaux de distribution.
Logiciel IntelliCENTER
Notre logiciel IntelliCENTER® offre une fenêtre sur les centres de contrôle des moteurs avec des diagnostics en temps réel. La disponibilité des données d’exploitation et de l’état du procédé à portée de main peut faire la différence entre des bénéfices ou des pertes.
Améliorations des panneaux de commande industriels
Nous proposons un vaste choix de composants, des démarreurs de moteur sous boîtier standard à haute disponibilité aux panneaux de commande industriels entièrement personnalisés. Regardez la vidéo de Jeff Kilburn, de Rockwell Automation, qui présente les toutes dernières améliorations, telles que le câblage encliquetable, ou encore des solutions personnalisées, pour répondre aux défis spécifiques des OEM et des clients finaux.
Démarreurs de moteurs intelligents SMC Flex
Our SMC™ Flex Soft Starters are available with a current range from 5...1250 A.
SMC-50 à semi-conducteurs
Nos démarreurs progressifs SMC™-50 sont disponibles avec une plage d'intensité allant de 108 à 480 A. Nos démarreurs progressifs entièrement électroniques SMC-50 sont disponibles avec une plage d'intensité allant de 90 à 520 A.
Démarreur de moteur intelligent SMC-3
Nos démarreurs progressifs SMC™-3 sont disponibles avec une plage d’intensité allant de 3 à 480 A et délivrent une commande compacte véritablement triphasée dans une solution économique. Ils incluent la protection contre les surcharges, une dérivation intégrale, ainsi que les diagnostics moteur et système.
Régulateurs de couple de démarrage STC
Our Bulletin 154 STC™ Starting Torque Controllers provide a cost-effective, soft-starting solution for low horsepower single- and three-phase squirrel cage induction motors.
Composants OEM du démarreur progressif moyenne tension 1503
Nos démarreurs à tension réduite Série 1503 avec démarreurs SMC-50 fournissent une solution de démarrage contrôlé par microprocesseur pour toute une gamme de moteurs asynchrones triphasés standard.
Démarreurs progressifs moyenne tension CENTERLINE 1500
Les démarreurs progressifs moyenne tension CENTERLINE 1500 sont dotés d’un démarreur moteur intelligent moyenne tension SMC™-50 et de divers modes de démarrage et d’arrêt pour les applications industrielles.
Démarreurs progressifs OneGear IEC
La gamme OneGear™ est la nouvelle génération de commandes de moteurs moyenne tension spécialement conçue en conformité avec un grand nombre de normes internationales.
Low Voltage Motor Control Centers
Our low voltage MCCs offer a rugged, high performance packaging solution for all your motor control needs.
Démarreurs conditionnés
Nos démarreurs sous boîtier CEI incluent des modes de fonctionnement direct, inverseur et à deux vitesses. Ils comprennent une commande de 22,5 mm et des dispositifs d'affichage. Ils sont également disponibles jusqu'à 85 A.
Système de montage de MCS, Série 141
Nos systèmes de montage de système de commande modulaire (MCS) Série 141 offrent différentes solutions de montage pour les départs moteur CEI.
Démarreurs à contacts, Série 1109
Nos démarreurs à contacts sous vide ouverts Série 1109 incluent des modes de fonctionnement à pleine tension et en inversion de marche, et sont disponibles jusqu'à 600 A.
Démarreurs combinés LV NEMA
Nos démarreurs combinés NEMA incluent des modes de fonctionnement à pleine tension, inverseur et à deux vitesses. Ces démarreurs sont à bride, ils incluent une commande de 30,5 mm et des dispositifs d'affichage, et ils sont disponibles jusqu'à 510 CV (810 A).
Démarreurs progressifs sous boîtier
Nos démarreurs progressifs SMC-3, SMC Flex et SMC-50 sous boîtier sont disponibles en tant que démarreurs à sectionneurs à fusible combinés ou non combinés, ou à disjoncteurs combinés.
Démarreurs à pleine tension ouverts/fermés NEMA
Nos démarreurs NEMA à pleine tension avec et sans boîtier incluent des modes de fonctionnement directs à pleine tension, inverseurs et à deux vitesses, et ils sont proposés dans des tensions allant jusqu’à 2 250 A.
Départs-moteurs distribués ArmorStart
Nos départs-moteur distribués ArmorStart® utilisent des connecteurs à déconnexion rapide pour les E/S, les communications, le moteur, l'alimentation triphasée et de commande, tout en offrant différentes options de communication.
Démarreur de moteur M100
Le démarreur de moteur M100 offre des fonctionnalités pour la surveillance des performances du moteur, telles que les niveaux d’intensité et de tension, ce qui permet aux utilisateurs de maintenir des conditions optimales et d’améliorer le rendement de leurs systèmes.
Départs-moteur distribués CEI LV
Nos démarreurs combinés CEI incluent des modes de fonctionnement direct, inverseur et à deux vitesses.
Démarreurs manuels NEMA
Nos interrupteurs manuels de démarrage moteur NEMA sont conçus pour être utilisés sur les installations de départ moteur.