Loading
Centre de commande de moteurs FLEXLINE
Nouveau produit

Centre de commande de moteurs FLEXLINE 3500 | IEC 61439-2
Allen-Bradley

Un centre de commande de moteurs (MCC) basse tension FLEXLINE™ 3500 peut vous aider à augmenter la productivité, à améliorer la sécurité de l'usine, à réduire les temps d'arrêt, à économiser de l'énergie et plus encore.
  1. aperçu
  2. Documentation
  3. Certifications
Open All Close All
aperçu
  • centre de commande de moteurs FLEXLINE 3500
  • flexline-3500-rok-face-avant-deux-accès-câble-avant-trois-portes-colonnes-ouvertes
  • flexline-3500-rok-face-avant-deux-accès-câble-arrière-trois-colonnes
  • unité d’angle gauche FLEXLINE rok en position de test
  • Un tiroir gris avec des poignées noires et un écran électronique sur la face contient un variateur de fréquence Allen-Bradley
centre de commande de moteurs FLEXLINE 3500
flexline-3500-rok-face-avant-deux-accès-câble-avant-trois-portes-colonnes-ouvertes
flexline-3500-rok-face-avant-deux-accès-câble-arrière-trois-colonnes
unité d’angle gauche FLEXLINE rok en position de test
Un tiroir gris avec des poignées noires et un écran électronique sur la face contient un variateur de fréquence Allen-Bradley
Chevron LeftChevron Left
centre de commande de moteurs FLEXLINE 3500
Chevron LeftChevron Left
flexline-3500-rok-face-avant-deux-accès-câble-avant-trois-portes-colonnes-ouvertes
flexline-3500-rok-face-avant-deux-accès-câble-arrière-trois-colonnes
unité d’angle gauche FLEXLINE rok en position de test
Un tiroir gris avec des poignées noires et un écran électronique sur la face contient un variateur de fréquence Allen-Bradley
logo Allen-Bradley

Alimentez votre production avec une flexibilité inégalée et une meilleure visibilité. Un centre de commande de moteurs basse tension FLEXLINE™ 3500 peut vous aider à augmenter la productivité, à améliorer la sécurité de l'usine, à réduire les temps d'arrêt, à économiser de l'énergie et plus encore.

Cette solution MCC basse tension intègre la commande de moteur, la distribution d'énergie et les appareillages électriques dans un ensemble centralisé. Conçue pour les marchés mondiaux, cette solution de commande intelligente est conforme aux normes IEC 61439-1 et IEC 61439-2.

Conception flexible + composants intelligents

Présentation

Un centre de commande de moteurs pour les marchés mondiaux

Vous pouvez débloquer les données de production, connecter les systèmes et augmenter la productivité grâce à notre large gamme de produits et de solutions mondiales.

Construit autour de vos besoins, un centre de commande de moteurs FLEXLINE combine le système d'armoire modulaire et flexible de CUBIC avec les composants Allen‑Bradley® pour créer une commande intelligente adaptée à vos applications et à votre atelier, aujourd'hui et à l'avenir. Le centre de commande de moteurs basse tension FLEXLINE 3500 peut vous aider à :

  • Augmenter l'efficacité de la production
  • Réduire les temps d'arrêt
  • Obtenir des donnée temps réel
  • Réduire les coûts et le temps de maintenance
  • Économiser de l'énergie
  • Améliorer la sécurité sur le lieu de travail
  • Se conformer aux normes IEC 61439-1&2
Centres de commande de moteur FLEXLINE 3500
Centre de commande de moteur FLEXLINE
Concepteur de système
Centres de commande de moteur FLEXLINE 3500

Explorer maintenant

VIDÉO
Alimentez votre production avec les centres de commande de moteurs FLEXLINE 3500

Présentation du nouveau centre de commande de moteurs Allen-Bradley, de la distribution d'énergie et des appareillages électriques pour les marchés mondiaux. La conception modulaire du centre de commande de moteurs basse tension s'adapte à votre atelier et à vos applications actuelles, et est évolutive pour répondre à vos besoins futurs. Conforme aux normes IEC 61439-1 et 61439-2.


Technologie de centre de commande de moteurs intelligent

Transformez votre usine en un avantage stratégique. Vous pouvez accéder à des donnée temps réel pour prendre des décisions plus rapides et plus éclairées grâce à la commande intelligente de moteurs.

Les dispositifs des centres de commande de moteurs FLEXLINE 3500 sont connectés de manière transparente via EtherNet/IP. Le réseau embarqué :

  • Améliore l'intégration
  • Réduit le temps de configuration de votre système de commande
  • Vous permet de surveiller, diagnostiquer et effectuer le dépannage de vos commandes de moteurs
  • Utilise un réseau qui communique avec l'ensemble de votre entreprise

De plus, avec notre infrastructure réseau intégrée et nos dispositifs intelligents, vous pouvez accéder aux donnée du centre de commande de moteurs de n'importe où. Avec des donnée temps réel à portée de main, cela vous aide à réduire les temps d'arrêt et les coûts de maintenance imprévus.

Parlez à un spécialiste
Centre de commande de moteurs basse tension flexible pour les marchés mondiaux
Photo extérieure d’une usine de gaz
Brochure
Centre de commande de moteurs basse tension flexible pour les marchés mondiaux

Un centre de commande de moteurs FLEXLINE 3500 vous aide à libérer la productivité, la donnée temps réel, les améliorations de la sécurité, la durée de fonctionnement et plus encore. 

En savoir plus
Informations en temps réel sur la production, les procédés et l’alimentation
Informations en temps réel sur la production, les procédés et l’alimentation
capacité
capacité
Informations en temps réel sur la production, les procédés et l’alimentation
Notre système de commande intègre la commande de procédé et d'alimentation. Réduisez la phase de conception, le dépenses d’investissement et les coûts d’exploitation. Obtenez des données de production en temps réel dans une seule IHM.
En savoir plus

Des caractéristiques robustes adaptées aux besoins de votre application de centre de commande de moteurs basse tension

  • Bus principal : 485–6000 A
  • Bus vertical : 770–2000 A
  • Unités fixes et débrochables
  • Capacité de courant des unités débrochables jusqu’à 630 A
  • Alimentation de commande : 24 V DC, 110–240 V AC
  • Fréquence : 50/60 Hz
  • Courant assigné court terme (lcw) : jusqu'à 100 kA
  • Tension de fonctionnement jusqu'à 690 V
  • Conforme à la norme IEC 61439-1 et 2
  • Indice de protection jusqu'à IP54
Usine Rockwell Automation à Twinsburg, Ohio | août 2017

Sécurité des centres de commande de moteurs, des appareillages électriques et des équipements de distribution d'énergie

Protégez votre personnel et votre usine des risques électriques. Au-delà de la conformité aux normes IEC 61439-1 & 2 en matière de sécurité, chaque centre de commande de moteurs FLEXLINE 3500 est conçu avec une protection de premier niveau pour réduire l'exposition électrique.

Avec des centres de commande de moteurs en réseau, vous pouvez surveiller et effectuer le dépannage en toute sécurité depuis votre salle de commande. Lorsque les ingénieurs doivent s'approcher de l'équipement, nos appareillages électriques sont conçus selon une norme de sécurité mondiale en matière de conception et de matériaux.

  • Conformité aux directives, certifications et normes CE
  • Offre une surveillance et un dépannage à distance à 100 %
  • Intégrez une commande intelligente et une distribution d'énergie dans un ensemble centralisé et confiné, à l'écart du personnel
  • L'équipement de commande de moteur intelligent réduit la fréquence de maintenance et l'exposition électrique

Composants intelligents Allen-Bradley

Notre technologie intelligente peut vous aider à améliorer la productivité, les performances, la qualité et la sécurité.

Les composants Allen-Bradley® à l'intérieur des centres de commande de moteurs basse tension FLEXLINE se retrouvent dans les plus grandes usines de fabrication et de transformation du monde entier, de l'aérospatiale et de l'automobile à l'eau et aux eaux usées. Les centres de commande de moteurs FLEXLINE incluent :

  • Démarreurs directs et réversibles en ligne : relais électroniques de protection de moteur E300™, contacteurs 100-C ou 100-E, disjoncteurs de protection de moteur 140MT ou protections de circuit moteur 140MG
  • Unités de distribution : disjoncteurs de protection de circuit 140UT, disjoncteurs à boîtier moulé 140G
  • Variateurs de fréquence : variateurs de fréquence PowerFlex® 520 ou 750 avec ensembles ventilateur/filtre brevetés pour contrôler la chaleur et la poussière
  • Alimentations, contrôleurs de puissance et commutateurs réseau Stratix®
Un tiroir métallique gris avec une poignée noire, un module électronique sur la face avant et un démarreur de moteur électrique E300 à l'intérieur

Économisez de l'énergie. Les composants intelligents des centres de commande de moteurs basse tension FLEXLINE 3500 augmentent l'efficacité énergétique, réduisant la consommation d'énergie dans l'ensemble de votre exploitation. Nos variateurs de fréquence (VFD) assurent un contrôle précis de la vitesse, du sens et du couple du moteur – réduisant le gaspillage d'énergie et l'empreinte carbone.

Vue aérienne Arbres dans la forêt vue de dessus écosystème de la forêt tropicale et concept d'environnement sain et texture d'arrière-plan de la forêt vue d'arbres verts d'en haut espace de copie pour texte.

Objectifs de développement durable et zéro émission

Nous créons des résultats pour vous aider à être plus résilient, agile et durable :

  • La technologie intelligente permet d'améliorer la productivité, les performances et la qualité
  • Les variateurs de fréquence Allen-Bradley économisent de l'énergie en optimisant les vitesses des moteurs électriques
  • Les donnée temps réel et les outils de maintenance prédictive permettent de réduire les temps d'arrêt imprévus et les coûts
  • La conception modulaire du FLEXLINE MCC prolonge son cycle de vie, réduisant ainsi le besoin de remplacement

Rockwell Automation partage votre engagement en faveur de la durabilité

Révolutionnez votre commande de moteur avec le nouveau centre de commande de moteurs basse tension IEC FLEXLINE™ 3500
FlexLine 3500
Événement (webinaire)
Révolutionnez votre commande de moteur avec le nouveau centre de commande de moteurs basse tension IEC FLEXLINE™ 3500

Découvrez le centre de commande de moteurs FLEXLINE 3500. Cette nouvelle solution intègre la commande de moteurs, la distribution d'énergie et les appareillages électriques dans un ensemble centralisé. Conçue pour les marchés mondiaux, cette technologie intelligente permet d'augmenter la productivité, la sécurité, la durée de fonctionnement et l'efficacité énergétique, tout en respectant les normes IEC 61439-1&2.

En savoir plus

Outils et ressources

  • VIDÉO
    Une solution intelligente de commande de moteur électrique

    Transformez votre usine en un avantage stratégique. Un centre de commande de moteurs FLEXLINE peut vous aider à augmenter la productivité des opérations existantes, à économiser de l'énergie et à améliorer la sécurité. De plus, accédez à des donnée temps réel pour prendre de meilleures décisions en matière de production et de maintenance. Voyez comment.

  • VIDÉO
    Les centres de commande de moteurs intelligents permettent d’économiser de l’énergie

    Découvrez comment nos variateurs de fréquence à haut rendement, la maintenance prédictive, la conception évolutive et l’outil de visibilité de l’utilisation d’énergie contribuent à vos objectifs de durabilité et de zéro émission. Les centres de commande de moteurs FLEXLINE sont conçus autour de vos besoins.

  • VIDÉO
    Améliorez la sécurité des installations et des lieux de travail grâce à la conception des tiroirs MCC

    Découvrez comment retirer une unité Multi Drawer d’un centre de commande de moteurs FLEXLINE 3500 sans outils et apprenez à quel point il est facile de tester les unités Lockout/Tagout pour la sécurité. Les fonctionnalités de sécurité supplémentaires incluent la technologie de confinement des arcs électriques en option et la surveillance et le dépannage à distance à 100 % du MCC.

  • Configurez rapidement et facilement un FLEXLINE 3500 MCC avec cet outil en ligne
    Logo RA Advisor 4 couleurs 2023
    Outil
    Configurez rapidement et facilement un FLEXLINE 3500 MCC avec cet outil en ligne

    Recevez une spécification de configuration et une tarification initiale pour votre projet en quelques minutes.

  • Les usines intelligentes ont besoin de centres de commande de moteurs basse tension et d’appareillages de commutation en réseau
    Les usines intelligentes ont besoin de centres de commande de moteurs basse tension et d’appareillages de commutation en réseau
    BLOGUE
    BLOGUE
    Les usines intelligentes ont besoin de centres de commande de moteurs basse tension et d’appareillages de commutation en réseau
    La technologie des tableaux électriques connectés et des centres de contrôle moteur accélère votre retour sur investissement, votre productivité, vos économies et votre sécurité.
    Lire maintenant
  • Cinq raisons d’unifier la commande de procédé et d’alimentation sur une seule plate-forme
    Cinq raisons d’unifier la commande de procédé et d’alimentation sur une seule plate-forme
    Blog
    Blog
    Cinq raisons d’unifier la commande de procédé et d’alimentation sur une seule plate-forme
    Un système de commande industriel unifié simplifie tout. L’intégration des plates-formes de commande de procédé et d’alimentation fournit des données temps réel exploitables afin d’augmenter le retour sur investissement.
    Lire maintenant
  • Vous planifiez un projet de Greenfield ou d’extension d’usine ?
    Ingénieur et chef de projet examinant un plan
    LIVRE NUMÉRIQUE
    Vous planifiez un projet de Greenfield ou d’extension d’usine ?

    La combinaison des processus, de la puissance et de la commande de moteur sur une seule plate-forme permet d’accélérer la mise sur le marché, le temps de fonctionnement, les économies d’énergie et le retour sur investissement. 

    En savoir plus
  • Logiciel IntelliCENTER pour centre de commande de moteurs
    Logiciel IntelliCENTER pour centre de commande de moteurs
    Logiciel IntelliCENTER pour centre de commande de moteurs
    Le logiciel de centre de commande de moteurs industriels vous permet de voir à l'intérieur de vos compartiments MCC grâce à des diagnostics temps réel. Augmentez la durée de fonctionnement, la productivité et la sécurité.
    En savoir plus
Prêt à passer à l’étape suivante ?

Remplissez le formulaire de contact et l’un de nos spécialistes vous contactera.

Parlez à un spécialiste

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Guide de sélection des centres de commande de moteurs et des appareillages de commutation basse tension FLEXLINE 3500 FLXLN-SG001_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur des centres de commande de moteurs basse tension et des appareillages de commutation FLEXLINE 3500 FLXLN-UM001_-EN-P
Product Profiles Publication
Brochure sur les essais de validation en usine virtuels (centres de commande de moteurs et variateurs de fréquence moyenne tension) MCC-SP005_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure du centre de commande de moteurs FLEXLINE basse tension IEC FLXLN-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marquage CE
  • Marquage UKCA
  • DEKRA
  • Sismique
  • RETIE

Conformité aux normes

  • Directive RoHS 2011/65/UE et extension 2015/863/UE
  • Directive CEM 2014/30/UE
  • Directive basse tension 2014/35/UE
  • IEC 61439-1 & 2:2020
  • EN 61439-1 & 2:2011
  • AS/NZS 61439 1:2016
  • IEC 60204-1:2016 + A1:2021
  • IEC 60529:2013
  • IEC 60068-3-3: 2019; ICC-ES AC156
  • IEC/TR 61641

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Démarreurs de moteur, contacteurs, démarreurs progressifs, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left Centre de commande de moteur FLEXLINE 3500 | IEC 61439-2
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose