Loading

Centre de commande de moteurs à basse tension CENTERLINE 2500 IEC
Allen-Bradley

À partir du 31 juillet 2025, nos centres de commande de moteurs CENTERLINE 2500 seront arrêtés et ne seront plus disponibles à la vente.
IEC Switchgear / CENTERLINE 2500 Motor Control Centers
Un centre de commande de moteurs CENTERLINE 2500 est une grande armoire industrielle en métal gris. À l’extérieur, plusieurs sections présentent une combinaison de boutons-poussoirs électroniques multicolores, d’écrans tactiles, de loquets de porte avec dispositifs de verrouillage de sécurité et de déflecteurs. À l’intérieur du MCC se trouvent des composants électroniques pour commander les moteurs et les démarreurs et envoyer des données utilisées pour faire fonctionner les installations industrielles.
Concepteur de système
Concepteur de système
IEC Switchgear / CENTERLINE 2500 Motor Control Centers
Explorez maintenant
  1. aperçu
  2. Documentation
  3. Certifications
Open All Close All
aperçu
  • Une grande armoire métallique grise fait face aux spectateurs. Divisé en quatre sections verticales, ce conteneur industriel présente 18 portes de différentes tailles avec poignées, voyants DEL, interrupteurs, pavés numériques, évents et/ou boutons multicolores.
Une grande armoire métallique grise fait face aux spectateurs. Divisé en quatre sections verticales, ce conteneur industriel présente 18 portes de différentes tailles avec poignées, voyants DEL, interrupteurs, pavés numériques, évents et/ou boutons multicolores.
Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Une grande armoire métallique grise fait face aux spectateurs. Divisé en quatre sections verticales, ce conteneur industriel présente 18 portes de différentes tailles avec poignées, voyants DEL, interrupteurs, pavés numériques, évents et/ou boutons multicolores.
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Alt Text
logo Allen-Bradley

Comme la plupart des bonnes choses, même nos centres de commande de moteurs (MCC) CENTERLINE® 2500 ont une fin. Mais ne vous inquiétez pas… Bien que les MCC CENTERLINE 2500 soient abandonnés et ne soient plus disponibles à la vente à partir du 31 juillet 2025, nous disposons des outils et de l'assistance nécessaires pour vous aider à migrer vers nos centres de commande de moteurs FLEXLINE™ 3500.

Solutions de compatibilité et de migration des produits​

Les conditions de marché exigeantes posent des défis importants. Dans toute l'entreprise et tout au long du cycle de vie, vous devez continuellement chercher des moyens de tirer parti de votre investissement d'automatisation existant.​

Laissez Rockwell Automation vous aider à déterminer vos options de migration et à vous montrer les avantages, notamment de meilleures performances, des décisions commerciales plus éclairées, des coûts de maintenance réduits et une réponse plus rapide aux demandes changeantes du marché.​

Utilisez l'outil de recherche Product Lifecycle Status pour trouver des informations spécifiques sur le cycle de vie par référence.​

En savoir plus sur nos solutions de compatibilité et de migration des produits.


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Guide de sélection CENTERLINE 2500 2500-SG001_-EN-P
Structure du catalogue des MCC CENTERLINE 2500 basse tension et des équipements de distribution d’alimentation 2500-TD004_-EN-P
CENTERS de commande de moteurs CENTERLINE avec kit d’assistance sur site IntelliCENTER MCC-TD001_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation du CENTERLINE 2500 2500-IN001_-EN-P
Réception, manutention et stockage des MCC CENTERLINE 2500 2500-IN002_-EN-P
Instructions d’étanchéité CENTERLINE 2500 IP54 2500-IN003_-EN-P
Installation de la mise à niveau des colonnes CENTERLINE 2500 Series A à C avec des unités Series D 2500-IN006_-EN-P
User Manuals Publication
CENTERLINE MCCs avec technologie IntelliCENTER utilisant un réseau EtherNet/IP – Manuel de référence MCC-RM001_-EN-P
Program Guides Publication
Intégration des centres de commande de moteurs basse tension dans les systèmes de contrôle-commande distribués avec les protocoles de communication Modbus TCP et Profibus DP – Technique d’application MCC-AT008_-EN-P
Technique d’application de la sécurité fonctionnelle des MCC CENTERLINE basse tension MCC-AT007_-EN-P
Miscellaneous Publication
Liste de contrôle de sélection du CENTERLINE 2500 2500-SR001_-EN-P
Certifications
Certifications
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
EAC CertificationEAC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

Conformité aux normes

  • EN 61439-1:2011
  • EN 61439-2:2011
  • EN 60204-1:2006 + A1:2009
  • EN 63000:2018
  • GB 7251.12-2013
  • GB/T 7251.12:2013
  • ICC-ES AC156
  • IEC/TR 61641:2014
  • IEC 61439-1:2011
  • IEC 61439-2:2011
  • IEC 60529:2013
  • ISO/IEC 17067:2013

Homologations

  • ABS
  • CE 
  • CCC
  • DEKRA
  • EAC 
  • RETIE 
  • Sismique 
  • Approbation SII
  • UKCA 

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

Spécifications d’approvisionnement
Données techniques
Spécifications d’approvisionnement

En savoir plus sur les options de communication des produits, les classes et les certifications des produits d'automatisation.

En savoir plus
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Démarreurs de moteur, contacteurs, démarreurs progressifs, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left Centre de commande de moteurs à basse tension CENTERLINE 2500 IEC
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose