Nos démarreurs progressifs SMC™ Flex sont disponibles avec une plage de courant de 5–1250 A. Ils sont dotés d’un bypass intégré et de communications flexibles avec des performances, des diagnostics et une protection avancés.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
Présentation
- Fournit une plage de 5–1250 A
- Utilise une tension nominale de 200–690 V AC, 50/60 Hz
- Inclut neuf modes de démarrage et d'arrêt
- Inclut trois modes de vitesse lente
- Offre des options de commande de pompe et de freinage
- Fournit une protection électronique intégrée contre les surcharges moteur
- Fournit un contacteur de dérivation/marche à redresseur contrôlé au silicium (SCR) intégré
- Fournit un affichage LCD multilingue intégré à rétroéclairage pour la programmation et la surveillance
- Offre la prise en charge de modules de communication en option pour plusieurs réseaux
- Programmation via Connected Components Workbench™ software
- Les utilisateurs qui souhaitent profiter des fonctionnalités supplémentaires des démarreurs progressifs SMC-50 ont désormais accès à un bypass interne sur cette gamme de produits. De plus, des kits sont désormais disponibles pour mettre à niveau certaines tailles de SMC Flex controller vers les fonctionnalités SMC-50. Pour plus d'informations sur le choix du SMC-50 approprié pour répondre à votre application SMC Flex actuelle, voir le Profil des solutions de migration SMC Flex vers SMC-50 avec bypass interne
- Ce produit est conçu pour de nombreuses applications, notamment les compresseurs, les refroidisseurs, les pompes, les convoyeurs et les broyeurs
Informations complémentaires
Avez-vous besoin d'un démarreur progressif ou d'un variateur c.a. ? Que requiert votre application ? Que devez-vous prendre en compte pour choisir entre un démarreur progressif et un variateur c.a. ? Lisez les blogs suivants pour en savoir plus :
- Pourquoi choisir un démarreur progressif plutôt qu'un variateur de fréquence c.a. ?
- Pourquoi les variateurs sont-ils plus faciles à appliquer que les démarreurs progressifs ?
- Que vous apprend la courbe couple-vitesse du moteur ?
- Bypass ou pas ? Telle est la question.
- À l'intérieur du triangle vs. étoile-triangle
- Régulateur de vitesse pour votre moteur
Outils et ressources
- Assistant d'estimation SMC — Obtenez une analyse plus avancée du dispositif et du système.
- Assistant thermique SMC — Effectuez une analyse thermique simple et sélectionnez un produit SMC pour une application donnée.
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Spécifications techniques | Publication |
|---|---|
| Caractéristiques des automates de moteur intelligents SMC-3, SMC Flex et SMC-50 | 150-TD009_-EN-P |
| Caractéristiques des automates de moteur intelligents SMC-3, SMC Flex et SMC-50 enfermés | 150-TD010_-EN-P |
| User Manuals | Publication |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide des automates SMC Flex | 150-QS001_-EN-P |
| Manuel utilisateur des automates SMC Flex | 150-UM008_-EN-P |
| Program Guides | Publication |
|---|---|
| Technique d’application des démarreurs progressifs en étoile-triangle et à semi-conducteurs | 150-AT005_-EN-P |
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Fiche produit des Smart Motor Controllers enfermés | 150-PP007_-EN-P |
| Profil de migration de SMC Flex vers SMC-50 avec bypass interne | MIGRAT-PP038_-EN-P |
| Fiche produit des courants assignés de court-circuit mondiaux | SCCR-PP003_-EN-P |
| Quand utiliser un démarreur progressif ou un variateur de fréquence c.a. ? | 150-SP007_-EN-P |
| Livre blanc des automates SMC avec commande de pompe | 150-WP003_-EN-P |
| Livre blanc sur la technologie de contournement du démarreur progressif dans les automates de moteur intelligents | 150-WP006_-EN-P |
| Livre blanc sur le moment d'utiliser un SMC ou un variateur de fréquence CA | 150-WP007_-EN-P |
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure de la gamme des démarreurs progressifs Smart Motor Controllers | 150-BR144_-EN-P |
| Brochure sur la commande des moteurs à haute efficacité | IE3-BR001_-EN-P |
| Caractéristiques d'approvisionnement des démarreurs progressifs intelligents statiques à tension réduite SMC Flex | 150-SR002_-EN-P |
Certifications
CSA C22.2 n° 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-2
UL 508
Certifications
- Listé cULus (type ouvert) (n° de fichier E96956, Guides NMFT, NMFT7)
- Certifié CSA (n° de fichier LR 1234)
- Marqué CE
- Certifié CCC
- Convient pour une utilisation avec des moteurs IE3 (IEC 60034-30)
Conformité aux normes
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.