Loading

Centre de commande de moteurs basse tension CENTERLINE 2100
Allen-Bradley

Augmentez la productivité avec un centre de commande de moteurs NEMA CENTERLINE 2100. Notre technologie intelligente intègre un démarreur de moteur et une alimentation dans un ensemble centralisé.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(24)
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
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Overview
Allen Bradley

Nouveautés

Disjoncteurs pneumatiques amovibles proposés

Un centre de commande de moteur CENTERLINE 2100 est désormais disponible avec un disjoncteur pneumatique amovible en guise de disjoncteur principal. Vous pouvez spécifier les disjoncteurs à haute performance afin d’accroître la sécurité des opérations à distance et de réduire les temps d’arrêt en facilitant l’entretien des composants amovibles.

Les disjoncteurs pneumatiques sont fréquemment requis dans les applications pétrolières, gazières, métallurgiques et minières soumises aux réglementations NEMA et UL :

  • Valeurs nominales SCCR :
    • 65 kA à 600 V pour les applications typiques
    • 100 kA à 600 V pour les applications exigeantes
  • Courant nominal jusqu'à 3200 A

Livraison Plus Rapide pour les Centres de Contrôle de Moteurs avec 380V et 400V, 50 Hz

Dans la fabrication et la production industrielles, le temps est essentiel. De nouvelles options de CCM basse tension sont disponibles avec des délais de livraison plus rapides. Les centres de contrôle de moteurs CENTERLINE 2100 peuvent désormais être commandés dans une configuration standard avec des puissances d’entrée de 380V et 400V, 50 Hz.

  • Tous les centres de contrôle de moteurs respectent la norme UL 845, y compris :
    • Démarreurs avec relais électroniques de surcharge E100 ou E300™
    • Variateurs de fréquence PowerFlex® 755TS
    • Unités de disjoncteurs de distribution
    • Unités de commutateur Ethernet et d’alimentation
  • Transformateur de puissance de contrôle inclus avec primaire 380V et 400V, secondaire 115V

Une protection supplémentaire contre les arcs électriques est disponible

Pour vous aider à améliorer la sécurité sur le lieu de travail, Rockwell Automation a étendu la technologie ArcShield™ aux centres de commande de moteurs CENTERLINE 2100. La gamme élargie fournit une protection supplémentaire contre les arcs électriques pour les applications à haute intensité, généralement utilisées dans les secteurs du pétrole, du gaz, de l’exploitation minière, du traitement de l’eau et de la génération de puissance. Les protections secteur sont choisies pour limiter la quantité d'énergie incidente disponible. La nouvelle gamme de sécurité ArcShield offre le double de la capacité de courant pour les applications électriques 600V jusqu’à 3000 ampères et respecte les normes de sécurité de l’industrie:

  • UL 845 / cUL C22-2, N° 254-05
  • NMX-353-ANCE
  • Exigences d’accessibilité de type 2 / IEEE C37.20.7
Connecter les personnes, les machines et les données dans l'ensemble de votre entreprise
Vue d'une passerelle métallique vers une plate-forme pétrolière en haute mer dans l'océan au crépuscule
Brochure
Connecter les personnes, les machines et les données dans l'ensemble de votre entreprise

Les centres de commande de moteur CENTERLINE 2100 intègrent la commande de procédé et l'alimentation dans une solution centralisée. Conçues pour les industries de l'agroalimentaire, du pétrole et du gaz, nos solutions de commande de moteurs contribuent à accroître la productivité, la sécurité et la fiabilité.

Lire maintenant

Centres de commande de moteur CENTERLINE 2100 de premier plan

Nos centres de commande de moteur offrent des solutions plus intelligentes, plus sûres et plus sécurisées. Grâce à une technologie intelligente, nous adaptons les solutions MCC à vos besoins critiques en alimentation, commande et informations.

  • Indices élevés de résistance aux courts-circuits dans un coffret homologué
  • Renforcement continu de la barre collectrice apportant un support uniforme
  • Fabriqué avec des composants NEMA durables, la conception permet une compatibilité en amont
  • La conception éprouvée de bus monté au centre améliore la dissipation calorifique et une installation de mise à la terre robuste réduit les risques d'électrocution
  • S'intègre facilement aux solutions de sécurité fonctionnelle pour les variateurs de fréquence PowerFlex 755 et 753, incluant des fichiers SISTEMA et simplifiant la conception et la réalisation du système de sécurité
  • Les variateurs de fréquence PowerFlex 755TS sont également disponibles avec des puissances nominales en CV :
    • 1 à 350 CV en régime normal à 480 V c.a.
    • 1 à 300 CV en régime normal à 480 V c.a.

Augmenter la sécurité de votre centre de commande de moteur grâce à la technologie ArcShield

Nos centres de commande de moteur sont dotés de la technologie de réduction des arcs électriques ArcShield™, ce qui renforce la sécurité et répond aux normes UL et NEMA.

  • Permet de réduire les risques d'arc électrique et offre une meilleure protection contre les risques d'arcs électriques internes
  • Conforme aux impératifs d'accessibilité de type 2, tels que définis par la norme IEEE C37.20.7
  • Inclut des éléments de couplage résistants aux arcs électriques pour maintenir toutes les portes verrouillées pendant un arc électrique
  • Inclut des déflecteurs résistants aux arcs dans toutes les unités afin de permettre une dissipation calorifique adéquate et de conserver le confinement d'arc électrique
  • Offre une solution d’arc électrique limitée au dispositif pour des tensions allant jusqu’à 600 V et un courant de 3 000 A

Un centre de commande de moteur avec des unités SecureConnect

Réduisez l'exposition aux dangers électriques en débranchant l'alimentation depuis l’unité enfichable du centre de commande de moteur sans ouvrir la porte de l’armoire.

  • Rationalise la maintenance et réduit les temps d'arrêt
  • Permet un impact minimal sur la conception électrique actuelle ou future
  • Une option d'opérateur à distance permet aux clients de connecter et de déconnecter les unités SecureConnect™ du MCC

Accès au centre de commande de moteur à distance : technologie IntelliCENTER

Grâce à son infrastructure réseau intégrée, à ses dispositifs de commande intelligente de moteur et à son logiciel d’interface utilisateur, vous pouvez surveiller et diagnostiquer votre centre de commande de moteur depuis presque n’importe quel endroit. La technologie IntelliCENTER® est l’ultime fenêtre sur votre centre de commande de moteur.

  • Le logiciel permet d'accéder aux données d'exploitation critiques et aux outils de dépannage pour réduire les temps d'arrêt
  • Un réseau EtherNet/IP intégré fournit des données temps réel afin de réduire autant que possible le besoin d'approcher du centre de commande de moteur
  • Le réseau étant préconfiguré et validé, les connexions de dispositifs, les adresses IP, les masques de sous-réseau, les paramétrages personnalisés pour les variateurs de fréquence PowerFlex et le relais électronique de protection de moteur E300™, ou encore les paramètres de ports avancés, sont réglés.
  • Grâce à notre nouvelle extension IntelliCENTER basée sur le cloud, vous pouvez gérer les dispositifs du centre de commande de moteurs dans l’environnement FactoryTalk® Design Studio™

Options de réseau supplémentaires pour le centre de commande de moteur

  • Une solution Modbus TCP complète avec matériel supplémentaire requis
  • Intégration simplifiée dans un DCS tiers avec des registres Modbus prédéfinis
  • Une approche cohérente de déploiement du MCC avec câble Ethernet à 600 V nominal et une architecture de switch Stratix®
Vidéo
Présentation des centres de commande de moteurs CENTERLINE 2100

Visionnez cette vidéo pour voir comment notre centre de contrôle de moteurs CENTERLINE 2100 NEMA, à la fois évolutif, intelligent et sécurisé, améliore la commande des moteurs.

 
 
 
 
 
 
Vidéo
Solutions d’alimentation groupée intelligente

Nos systèmes de traitement et notre solution d’alimentation groupée intelligente offrent une meilleure visibilité sur les opérations de l’usine, ce qui vous permet de prendre des décisions plus éclairées.


Outils & ressources

Vidéo
Démonstration de l'opérateur à distance SecureConnect

Visionnez cette vidéo pour apprendre comment installer et utiliser l'opérateur à distance SecureConnect sur un MCC 2100.

3 principaux atouts en matière de conception pour un MCC plus sûr
3 principaux atouts en matière de conception pour un MCC plus sûr
Blog
Blog
3 principaux atouts en matière de conception pour un MCC plus sûr
Votre centre de commande de moteurs est-il conçu avec la sécurité en tête ? Voici nos trois principaux atouts en matière de conception pour un centre de commande de moteurs plus sûr
Lire dès maintenant
Outil CENTERLINE Builder
Outils
Outil CENTERLINE Builder

Utilisez CENTERLINE® Builder pour concevoir votre centre de commande de moteurs. Cet outil vous permet de saisir les informations de configuration générales du centre de commande de moteur avec des caractéristiques clés, d'ajouter des unités et de créer le concept de ce centre. L'outil génère l'encombrement, un schéma unifilaire, ainsi que des schémas types personnalisés en fonction des exigences de votre projet. Connexion requise.

Pour débuter
Opération Minière Mondiale Installe une Fonction de Sécurité Contre les Arcs Électriques Étendue
operations manager stands in front of mccs in electrical room at mine site
Étude de cas
Opération Minière Mondiale Installe une Fonction de Sécurité Contre les Arcs Électriques Étendue

L'un des plus grands complexes miniers intégrés au monde a installé le premier de près de 60 nouveaux centres de contrôle de moteurs basse tension CENTERLINE 2100. Les CCM basse tension sont dotés d'une résistance aux arcs électriques de 600V. De plus, la technologie IntelliCenter offre une visibilité à distance du système.

Lire dès maintenant
Documentation
Product Profiles Publication
CENTERLINE 2100 SecureConnect Product Profile 2100-PP022_-EN-P
Quick-Wire Program for OEMs, System Integrators and Power Packagers 2100-SP005_-EN-P
Test virtuel de validation en usine MCC-SP005_-FR-P
Miscellaneous Publication
Brochure des centres de commande de moteurs CENTERLINE 2100 2100-BR006_-FR-P
CENTERLINE 2100 Specification Checklist 2100-SR003_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Commande de moteurs
  5. Chevron LeftChevron Left Centre de commande de moteurs basse tension CENTERLINE 2100
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose