Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

Gagnez du temps, de l'argent et évitez les maux de tête grâce à une plateforme de commande unifiée

Obtenez des donnée temps réel sur les processus, l'alimentation et la commande de moteur en un seul endroit… et accélérez votre retour sur investissement.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Un ingénieur en tenue de travail rouge marche dans un labyrinthe de grandes tuyauteries argentées de CVC industrielles, de vannes d'arrêt, de pompes et de moteurs, inspectant le système.

Nous simplifions l'automatisation industrielle pour vous aider à réussir

Les opérations industrielles deviennent de plus en plus complexes.

De nombreuses organisations sont confrontées à des systèmes existants fragmentés, à des données cloisonnées et à des arrêts non planifiés. Les responsables, quant à eux, doivent faire face à des pressions croissantes sur les coûts et à des objectifs de productivité.

Rockwell Automation propose une solution unifiée qui regroupe le contrôle des processus et de la puissance sous une même architecture. Claudio Forte, ingénieur professionnel et responsable de l’équipe solutions industrie chez Rockwell Automation, déclare : « Une seule IHM offre une visibilité sur la donnée temps réel provenant d’un système de commande de processus, de puissance et de commande unifié. » Il ajoute que cela fournit une visibilité claire sur les indicateurs de production et d’énergie sur une seule plateforme, « ce qui permet à votre usine d’être bien plus efficace, productive, prévisible et rentable. »

La puissance de l’automatisation industrielle

Augmentez votre retour sur investissement avec un système connecté. Plutôt que de jongler entre plusieurs fournisseurs, plateformes et environnements d’ingénierie, notre solution unifiée de commande de processus, de puissance et de moteur regroupe tout dans une seule infrastructure et une seule version de la vérité. Cela permet de réduire vos coûts de conception, de matériel et d’installation :

  • Réduisez les coûts de matériaux, de conception, d’ingénierie, de câblage et de tests
  • Installation, mise en service et délai de mise sur le marché plus rapides
  • Réduisez les arrêts grâce à une visibilité sur les conditions de fonctionnement, les défauts, la maintenance prédictive, les alarmes et les événements sur un seul système
  • Augmentez la sécurité grâce à la surveillance du système 24 h/24, 7 j/7 à partir d’appareils distants

Un système intégré réduit également la complexité et les risques du projet. Les ingénieurs d’usine n’ont pas besoin de concevoir, d’apprendre, de maintenir et de gérer plusieurs systèmes, connexions et interfaces.

Ce portefeuille intelligent intégré peut inclure :

  • PlantPAx® DCS pour une commande à l’échelle de l’usine avec cybersécurité intégrée et ingénierie modulaire
  • CENTERLINE® centres de commande de moteurs avec la technologie IntelliCENTER® pour une commande de moteur plus sûre, plus intelligente et une maintenance prédictive
  • Variateurs de fréquence (VFD) pour une commande de moteur haute performance et une efficacité énergétique
  • Automates programmables industriels (API) pour automatiser les procédés, les machines et les systèmes de fabrication
  • FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ pour l’analyse prédictive et la détection d’anomalies
  • FactoryTalk® Suite pour la visualisation, l’analyse évolutive et la gestion centralisée
  • Intégration de dispositifs tiers (OEM et instrumentation)

Ensemble, ces technologies intelligentes assurent une intégration transparente, une intelligence temps réel et des analyses prédictives dans l’ensemble de votre exploitation unifiée, afin de maintenir votre usine en fonctionnement 24 h/24, 7 j/7.

Vous planifiez un projet Greenfield ou d’extension d’usine ?
Ingénieur et chef de projet examinant un plan
LIVRE NUMÉRIQUE
Vous planifiez un projet Greenfield ou d’extension d’usine ?

L'association des processus, de la puissance et de la commande de moteur sur une seule plate-forme permet d'accélérer la mise sur le marché, la durée de fonctionnement, les économies d'énergie et le retour sur investissement.

TÉLÉCHARGER MAINTENANT
 
Processus unifié et intégration de l’alimentation dans l’exploitation minière
Processus unifié et intégration de l’alimentation dans l’exploitation minière
Blog
Blog
Processus unifié et intégration de l’alimentation dans l’exploitation minière
Les systèmes traditionnels de commande de procédé et d’infrastructure électrique rendent la gestion des défis encore plus difficile. La réponse ? Une intégration unifiée des procédés et de l’alimentation.
Lire maintenant

Rejoignez notre webinaire : 3 nouvelles idées Greenfield Plant & Expansion

Découvrez comment améliorer la productivité, réduire le coût & diminuer le risque de projet grâce à une architecture intégrée. Avec la bonne technologie en place, une seule plateforme connecte le contrôle des processus et de l'énergie, la maintenance prédictive, les outils d'IA, l'apprentissage automatique et la gestion de l'énergie.

Les avantages du système de commande unifié se traduisent par des résultats concrets

Une architecture unifiée ne se limite pas à la technologie – elle transforme votre mode de fonctionnement. Voici ce que cela peut signifier pour votre entreprise :

  • Déploiement plus rapide. Moins d'efforts et de dépenses d'ingénierie : Des conceptions pré-testées et validées, ainsi qu'un environnement d'ingénierie unique, permettent de réduire le temps d'intégration jusqu'à 80 % et d'accélérer l'installation jusqu'à 25 %
  • Décisions plus intelligentes et meilleure expérience opérateur : Des outils de commande et des graphiques standardisés sur un seul tableau de bord offrent aux opérateurs des donnée temps réel sur l'état des équipements, la consommation d'énergie et les conditions de procédé – ce qui réduit le temps de formation et améliore la réactivité
  • Fiabilité, sécurité et performance permanente : L'alarme centralisée, la sécurité intégrée et la maintenance prédictive réduisent les temps d'arrêt pour maintenir les opérations en cours de fonctionnement
  • Une source unique de vérité pour les données : Plus besoin de consulter plusieurs tableaux de bord. Notre système unifié synchronise et horodate les données sur le contrôle des procédés et de l'alimentation électrique
Un schéma présente huit catégories d'équipements industriels de commande de moteurs et de puissance, allant des variateurs de fréquence basse tension aux armoires électriques, tous gérés par un logiciel unifié sur une seule IHM de salle de commande
Le logiciel pour centre de commande de moteurs facilite la configuration, la surveillance et la maintenance
Le logiciel pour centre de commande de moteurs facilite la configuration, la surveillance et la maintenance
Blog
Blog
Le logiciel pour centre de commande de moteurs facilite la configuration, la surveillance et la maintenance
Votre jeu de données de IntelliCENTER® identifie les composants de commande de moteur Ethernet/IP critiques de votre MCC pour permettre à votre équipement de fonctionner de façon rentable
Lire maintenant

Vous envisagez d'agrandir votre usine ? Bénéficiez de l'assistance du leader du secteur industriel.

Les fabricants bénéficient d'innombrables avantages grâce à un système unifié. Vous pouvez connecter le process, la puissance et la commande de moteur sur une seule plateforme. De plus, vous obtenez des donnée temps réel opérationnelles, des analyses prédictives, une gestion de l'énergie et bien plus encore, ce qui rend votre usine plus efficace et rentable. En outre :

  • Notre solution unifiée permet de réaliser des économies significatives sur les coûts d'installation totaux et le coût total de possession pendant la durée de vie du système.
  • Vous pouvez obtenir l'assistance des consultants Rockwell Automation à chaque étape nécessaire. Nos équipes ont des décennies d'expérience dans la conception, la mise en service et l'assistance des solutions industrielles.
  • Simplifiez la complexité de la production de votre usine et réduisez les risques de projet en collaborant avec notre équipe et PartnerNetwork™ qui travaillent régulièrement ensemble.
  • Nous travaillons avec des équipes d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, ainsi qu'avec des intégrateurs système.

Vous souhaitez commencer ? Dites-nous comment nous pouvons vous aider dans votre parcours d'automatisation industrielle.

Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
Blog
Blog
Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
By unifying these traditionally separate domains, oil and gas companies can achieve new levels of performance and resilience.
Lire maintenant

Publié 6 février 2026

Sujets: Optimize Production Automatisation et commande industrielles Solutions de procédé Automobile et pneumatiques Agroalimentaire Sciences de la vie Sidérurgie Mines Pétrole et Gaz Production d’énergie Pâtes et papiers Traitement des eaux usées FactoryTalk Design Studio Studio 5000 PlantPAx Variateurs Systèmes de contrôle-commande Interface homme-machine Commande de moteurs Produits de commande industriels
S’abonner à Rockwell Automation

Recevez les dernières actualités, les analyses d’experts et les informations directement dans votre boîte de réception.

Abonnez-vous maintenant
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
  5. Chevron LeftChevron Left Donnée temps réel et analyses prédictives
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose