Loading
Blogue
Recent ActivityRecent Activity

Processus unifié et intégration de l’alimentation dans l’exploitation minière

Résoudre les défis de l’industrie minière

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vue nocturne d’une tête de mine de cuivre dans le NSW, Australie

Les sociétés minières sont aujourd’hui confrontées à une réalité complexe : les opérations impliquent de multiples systèmes et processus répartis dans différentes zones d’un site qui doivent fonctionner ensemble de manière transparente. Cette complexité introduit des défis qui vont au-delà de la productivité et des coûts, tels que la conformité à des normes de sécurité strictes, à des réglementations énergétiques et à des exigences en matière de cybersécurité. Les systèmes traditionnels cloisonnés pour le contrôle des procédés et l’infrastructure électrique rendent ces défis encore plus difficiles à gérer.

La réponse ?

Intégration unifiée des procédés et de l’alimentation : une stratégie qui connecte ces systèmes de manière transparente, permettant une visibilité en temps réel, un contrôle centralisé et une prise de décision basée sur les données sur tous les sites. Voici pourquoi cette approche est essentielle pour les opérations minières mondiales et comment elle répond aux défis les plus difficiles de l’industrie.

Le défi mondial de l’exploitation minière

Opérer dans plusieurs régions signifie naviguer :

  • Complexité réglementaire : Les normes de sécurité, environnementales et de conformité énergétique peuvent être difficiles à gérer sur un site lorsque les systèmes sont déconnectés. Ce manque d’intégration augmente les risques et ajoute une charge administrative importante 
  • Baisse de la productivité : La productivité minière a chuté de 28 % ces dernières années, souvent en raison d’opérations fragmentées et d’une mauvaise intégration.
  • Coûts énergétiques et durabilité : L’exploitation minière consomme 12 EJ par an, soit environ 3.5 % de la demande énergétique mondiale. L’efficacité énergétique est désormais une priorité réglementaire et financière.
  • Risques de cybersécurité : Les cyberattaques dans le secteur minier ont triplé entre 2023 et 2024, avec 70 % entraînant des perturbations opérationnelles, une préoccupation majeure pour les sites connectés à l’échelle mondiale.
  • Défis liés au personnel : La formation des opérateurs à la gestion de systèmes complexes dans différentes régions peut prendre 5–10 ans, ce qui ralentit l’évolutivité.
  • Sécurité et gestion des risques : Les sites sans surveillance centralisée passent à côté d’une réduction de 22 % des incidents de sécurité observée dans les opérations intégrées.

Ces défis sont amplifiés lorsque les opérations sont réparties sur plusieurs sites. Les systèmes cloisonnés rendent difficile l’application de normes cohérentes, le partage des données et la réponse rapide aux problèmes.

Secteur minier
Secteur minier
Secteur minier
Des systèmes intégrés et des outils d’analyse évolutifs offrent une visibilité totale, de la mine à la mise sur le marché, et permettent une meilleure prise de décisions.
En savoir plus

Qu’est-ce que l’intégration unifiée des procédés et de l’alimentation ?

L’intégration unifiée connecte les systèmes de commande de procédé et les systèmes électriques dans une seule plateforme interopérable. Cette approche permet :

  • Partage de données en temps réel entre les opérations
  • Surveillance et diagnostics centralisés
  • Rapports standardisés
  • Contrôle coordonné pour une prise de décision plus rapide

Pour les sociétés minières, l’objectif est d’améliorer l’efficacité, de réduire les risques et de renforcer la résilience opérationnelle globale.

10 avantages clés pour les opérations minières

1. Ingénierie et mise en service plus rapides

Les grands projets miniers impliquent souvent plusieurs équipes d’ingénierie. Les environnements de conception unifiés résolvent les problèmes d’interface dès le départ, réduisant ainsi les modifications coûteuses sur le terrain et accélérant le déploiement dans les différentes régions.

2. Efficacité opérationnelle améliorée

Les systèmes intégrés minimisent les transferts et les erreurs de communication entre les équipes électriques et de procédés. Les interfaces communes simplifient la formation, ce qui facilite l’intégration du personnel sur différents sites.

3. Surveillance et contrôle centralisés

Une plateforme unifiée offre une visibilité en temps réel sur tous les sites, permettant aux centres d’opérations à distance de surveiller et de gérer les actifs mondiaux. Ceci est essentiel pour les entreprises opérant dans des régions où l’expertise sur site est limitée.

4. Gestion de l’énergie plus intelligente

Les systèmes intégrés permettent de mettre en œuvre des stratégies efficaces pour le contrôle de la charge et l’optimisation de l’énergie. Par exemple, les solutions de ventilation automatisée à la demande peuvent réduire considérablement la consommation d’énergie, aidant les opérations à atteindre les objectifs de durabilité.

5. Fiabilité accrue des actifs

La maintenance prédictive alimentée par des données intégrées réduit les pannes et les temps d’arrêt imprévus, ce qui est particulièrement important pour les sites distants où la logistique de réparation est difficile.

6. Sécurité et conformité renforcées

Les systèmes unifiés associent l’arrêt d’urgence, l’alimentation et la commande de procédé pour une réponse rapide. Des fonctionnalités telles que l’arrêt sécurisé du couple (STO) contribuent à protéger le personnel et l’équipement.

7. Production et qualité optimisées

L’optimisation en temps réel permet d’éviter le surbroyage et le gaspillage d’énergie, en veillant à ce que la qualité du minerai réponde aux exigences en aval.

8. Cybersécurité renforcée

Les systèmes fragmentés créent des failles de sécurité. L’architecture unifiée permet une gestion centralisée des correctifs et un accès à distance sécurisé, réduisant ainsi les vulnérabilités dans l’ensemble des opérations.

9. Évolutivité et préparation à l’avenir

Les plateformes intégrées prennent en charge l’IA, l’analyse cloud et la transition vers les énergies renouvelables — essentiel pour les entreprises qui adoptent de nouvelles stratégies énergétiques ou des technologies numériques.

10. Réduction du coût total de possession

La standardisation à travers les opérations réduit les infrastructures redondantes, simplifie la gestion des pièces de rechange et améliore la productivité du personnel —  générant des économies à long terme.

Relever les défis opérationnels

Les opérations minières font face à des exigences croissantes en matière d’efficacité, de sécurité et de durabilité. L’intégration unifiée aide à :

  • Standardiser la collecte des données : Le reporting automatisé fournit des informations précises et en temps utile pour la prise de décision.
  • Centraliser le contrôle : Les équipes peuvent appliquer des normes opérationnelles cohérentes sur tous les systèmes.
  • Permettre une adaptation flexible : Les architectures de commande évolutives permettent une personnalisation selon les besoins spécifiques du site sans compromettre l’intégration globale.

Comment mettre en œuvre l’intégration à travers les opérations

  1. Adopter une architecture unifiée : Passer de systèmes cloisonnés à une plateforme intégrée qui unifie le contrôle, la surveillance et les données sur l’ensemble de l’exploitation.
  2. Investir dans la surveillance centralisée :Déployer des centres d’opérations à distance pour une visibilité en temps réel.
  3. Exploiter l’analyse prédictive : Utiliser des données intégrées pour une maintenance proactive et une optimisation énergétique.
  4. Prioriser la cybersécurité : Mettre en œuvre des contrôles de sécurité unifiés et une gestion des correctifs.
  5. Planifier l’évolutivité : Confirmer que les systèmes peuvent s’adapter aux nouvelles technologies et aux exigences opérationnelles en évolution.

En résumé

L’intégration unifiée des procédés et de l’alimentation est plus qu’une mise à niveau technologique, c’est un impératif stratégique pour les entreprises minières modernes. En brisant les silos et en permettant des opérations en temps réel, pilotées par les données, les organisations peuvent améliorer la productivité, réduire les coûts et renforcer la sécurité. Le résultat ? Une entreprise minière résiliente et prête pour l’avenir.

Informations en temps réel sur la production, les procédés et l’alimentation
Informations en temps réel sur la production, les procédés et l’alimentation
Informations en temps réel sur la production, les procédés et l’alimentation
Notre système de commande intègre la commande de procédé et d'alimentation. Réduisez la phase de conception, le dépenses d’investissement et les coûts d’exploitation. Obtenez des données de production en temps réel dans une seule IHM.
En savoir plus

Publié 19 décembre 2025

Sujets: Build Resilience Optimize Production Accelerate Digital Transformation Transformation numérique Solutions de procédé Sustainable Solutions Workforce Enablement Durabilité Sidérurgie Mines Systèmes de contrôle-commande Produits de commande industriels Alimentations PlantPAx

S’abonner à Rockwell Automation

Recevez les dernières actualités, les analyses d’experts et les informations directement dans votre boîte de réception.

Abonnez-vous maintenant
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
  5. Chevron LeftChevron Left Processus unifié et intégration de l’alimentation dans l’exploitation minière
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose