Nos démarreurs à contact sous vide Bulletin 1109 incluent des modes de fonctionnement à pleine tension et inverseur et sont disponibles jusqu'à 600 A. Ces démarreurs sont idéaux pour les environnements difficiles utilisant des tensions jusqu'à 1500 V.
- Produits
- aperçu
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
Présentation
- Tension maximale 1500 V c.a.
- Courants assignés 200, 400 et 600 A
- Non combiné avec contacteur à coupure sous vide et relais électronique de protection de moteur avec module de communication en option
- Bornes d'entrée et de sortie pour faciliter le câblage
- Indicateur visuel ON/OFF
Applications
Les applications industrielles types incluent :
- Exploitation minière
- Fonderies et traitement des métaux
- Chimie
- Pétrole
- Cimenterie
- Grues et treuils
- Pompes
- Autres environnements difficiles où des tensions supérieures à 600 V sont utilisées.
Les démarreurs à vide sont particulièrement adaptés à l'exploitation minière, au pompage et à d'autres environnements difficiles où des tensions supérieures à 600 V sont utilisées.
Vous pourriez également être intéressé par
Certifications
Certifications
- Homologué cULus — n° de dossier E3125 ; n° de guide NLDX
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.