Loading

Boîtiers à bouton-poussoir 598
Allen-Bradley

Nous proposons des boîtiers à bouton-poussoir en configurations à 1–4 orifices, conçus pour des applications en intérieur et en extérieur.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
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
  • boîtiers à bouton-poussoir 598
boîtiers à bouton-poussoir 598
Chevron LeftChevron Left
boîtiers à bouton-poussoir 598
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nous proposons des boîtiers à bouton-poussoir en configurations 1–4 trous, conçus pour des applications en intérieur et en extérieur.


Présentation

  • Inclut un trou de montage pré-moulé de 22.5 mm ou 30.5 mm
  • Offre des boîtiers de couleur grise ou jaune
  • Inclut des boîtiers UL Type 4, 4x, 12 et 13 étanches à l'eau, résistants à la corrosion et à la poussière
  • Offre une protection IP66

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Caractéristiques des boutons-poussoirs 22 mm 800-TD008_-EN-P
Caractéristiques du bouton-poussoir 30 mm 800-TD009_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Homologué cULus (File No. E54866 ; Guide No. NITW, NITW7)
  • Marquage CE

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Commande de moteurs
  5. Chevron LeftChevron Left Boîtiers à bouton-poussoir, Série 598
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose