Loading

Centres de commande de moteurs de moyenne tension CENTERLINE 1500
Allen-Bradley

Notre MCC améliore l'efficacité de l'automatisation industrielle pour les environnements de fabrication et de transformation industrielle lourde et répond aux normes de sécurité UL 347.
Loading
  1. aperçu
  2. Documentation
  3. Certifications
Open All Close All
aperçu
  • centres de commande de moteurs moyenne tension CENTERLINE 1500
  • Un groupe de six armoires métalliques grises et hautes abrite des centres de commande de moteurs CENTERLINE 1500.
  • Un grand boîtier industriel en métal gris à trois sections abrite un centre de commande de moteurs CENTERLINE 1500.
centres de commande de moteurs moyenne tension CENTERLINE 1500
Un groupe de six armoires métalliques grises et hautes abrite des centres de commande de moteurs CENTERLINE 1500.
Un grand boîtier industriel en métal gris à trois sections abrite un centre de commande de moteurs CENTERLINE 1500.
Chevron LeftChevron Left
centres de commande de moteurs moyenne tension CENTERLINE 1500
Chevron LeftChevron Left
Un groupe de six armoires métalliques grises et hautes abrite des centres de commande de moteurs CENTERLINE 1500.
Un grand boîtier industriel en métal gris à trois sections abrite un centre de commande de moteurs CENTERLINE 1500.
logo Allen-Bradley

Un centre de commande de moteurs (MCC) CENTERLINE® 1500 moyenne tension est disponible dans des formats de commande personnalisés pour les environnements de fabrication et de transformation industriels lourds.

Les options d’automate moteur incluent la pleine tension, l’inversion, la tension réduite, la tension réduite à semi-conducteurs, la commande à vitesses multiples et synchrone à l’aide d’un variateur de fréquence (VFD) en entrée et d’automates bypass. De plus, ces automates moteur incluent des interrupteurs de rupture de charge qui fournissent une intelligence intégrée et des solutions pour le démarrage des applications de moteur.

Les options d’automate moteur incluent la pleine tension, l’inversion, la tension réduite, la tension réduite à semi-conducteurs, la commande à vitesses multiples et synchrone à l’aide d’un variateur de fréquence (VFD) en entrée et d’automates bypass. De plus, ces automates moteur incluent des interrupteurs de rupture de charge qui fournissent une intelligence intégrée et des solutions pour le démarrage des applications de moteur.

Présentation

Parmi tous les moteurs de votre processus de fabrication, les moteurs moyenne tension peuvent avoir un impact important sur votre réussite continue. Le développement de la commande et de la protection des moteurs moyenne tension est une discipline essentielle pour Rockwell Automation® depuis plus de 70 ans.

Les centres de commande de moteurs moyenne tension CENTERLINE 1500 fournissent une infrastructure unique pour répondre à tous vos besoins de puissance et de commande industriels. Notre conception intelligente et évolutive vous permet de personnaliser les capacités pour augmenter la productivité et la sécurité. Nous construisons des centres de commande de moteurs moyenne tension pour répondre à vos exigences UL 347 et NEMA et proposons des conceptions de centres de commande de moteurs résistants aux arcs.

Vos applications s'appuient sur des moteurs moyenne tension pour un fonctionnement sûr et reproductible dans des environnements industriels difficiles. Pour améliorer la protection et les performances de vos systèmes, les centres de commande de moteurs CENTERLINE sont conçus pour répondre aux exigences des applications difficiles :

  • Disponibles de 2.4–6.9 kV, jusqu'à 9000 CV
  • Courant nominal jusqu'à 800 A
  • Conçus pour répondre aux normes UL 347
  • Résistance aux arcs évaluée selon IEEE C37.20.7
  • Configurables avec un variateur de fréquence Allen-Bradley®

Contrairement aux systèmes de commande industriels qui configurent des systèmes de variateur de fréquence moyenne tension et de commande de moteur indépendants, un centre de commande de moteurs moyenne tension CENTERLINE intégré crée un seul alignement sur un bus commun. Le résultat : moins de câblage, une installation plus rapide, un encombrement réduit et un coût total de possession inférieur.

Le nouveau dispositif de mise à la terre du CENTERLINE 1500 Motor Control Center permet d’améliorer la sécurité
Communiqué de presse
Le nouveau dispositif de mise à la terre du CENTERLINE 1500 Motor Control Center permet d’améliorer la sécurité

Une nouvelle amélioration de produit approuvée UL de Rockwell Automation contribue à renforcer la sécurité sur le lieu de travail dans de nombreux secteurs, des opérations de raffinage du pétrole et du gaz aux usines de transformation des aliments et des boissons.

En savoir plus
Cinq raisons d’unifier la commande de procédé et d’alimentation sur une seule plate-forme
Cinq raisons d’unifier la commande de procédé et d’alimentation sur une seule plate-forme
Blog
Blog
Cinq raisons d’unifier la commande de procédé et d’alimentation sur une seule plate-forme
Un système de commande industriel unifié simplifie tout. L’intégration des plates-formes de commande de procédé et d’alimentation fournit des données temps réel exploitables afin d’augmenter le retour sur investissement.
Lire maintenant
Informations en temps réel sur la production, les procédés et l’alimentation
Informations en temps réel sur la production, les procédés et l’alimentation
capacité
capacité
Informations en temps réel sur la production, les procédés et l’alimentation
Notre système de commande intègre la commande de procédé et d'alimentation. Réduisez la phase de conception, le dépenses d’investissement et les coûts d’exploitation. Obtenez des données de production en temps réel dans une seule IHM.
En savoir plus
VIDÉO
Augmenter la productivité et la sécurité de l’automatisation industrielle

Nos MCC CENTERLINE 1500 abritent des systèmes de commande industriels pour les usines de fabrication et de transformation lourdes. Des raffineries de pétrole et de gaz aux exploitations minières et à la production d'énergie.

Personnalisez votre MCC avec des commandes à pleine tension, d'inversion, à tension réduite, à tension réduite à semi-conducteurs, à vitesses multiples et synchrones. Ajoutez des conceptions ArcShield™ résistantes aux arcs, ainsi que le logiciel IntelliCENTER® pour la commande et le diagnostic de l'alimentation et des procédés en temps réel.

Vous planifiez un projet de Greenfield ou d’extension d’usine ?
Ingénieur et chef de projet examinant un plan
LIVRE NUMÉRIQUE
Vous planifiez un projet de Greenfield ou d’extension d’usine ?

La combinaison des processus, de la puissance et de la commande de moteur sur une seule plate-forme permet d’accélérer la mise sur le marché, le temps de fonctionnement, les économies d’énergie et le retour sur investissement. 

En savoir plus

Fonctionnalités de sécurité industrielle

Un dispositif de mise à la terre de maintenance protectrice intégré met à la terre toutes les connexions côté charge et les câbles de charge. Cette innovation homologuée UL augmente la sécurité du personnel en éliminant le besoin d'utiliser des dispositifs de mise à la terre temporaires dangereux.

Le dispositif de mise à la terre intégré :

  • Met rapidement et facilement à la terre toutes les connexions côté charge, y compris les câbles de charge, en tournant une manette
  • Élimine le besoin de fixer des boules de mise à la terre de type utilitaire encombrantes et dangereuses et des assemblages de câbles de mise à la terre temporaires
  • Met à la terre la sortie (connexions côté charge) sans ouvrir la porte de la cellule d’alimentation MCC 
  • S’intègre de manière transparente dans les cellules d’alimentation MCC

CENTERLINE 1500 avec technologie ArcShield

  • Aide à réduire les risques d’arc électrique et offre une protection accrue contre les défauts d’arc électrique internes
  • Conforme aux normes IEEE C37.20.2, offrant une protection accrue contre les défauts d’arc électrique internes
  • Fournit des portes d’armoire et de cellule de puissance renforcées, y compris un mécanisme de fermeture de porte de cellule de puissance pour contenir les matériaux d’arc électrique en cas de défauts jusqu’à 40 kA, 0.5 s ou 50 kA selon IEEE C37.20.7
  • Dispose d’un évent d’arc sur le toit de l’armoire pour évacuer l’énergie d’arc électrique vers le haut (conforme aux exigences d’accessibilité IEEE C37.20.7, type 2B)
  • Dispose de trois compartiments isolés : bus d’alimentation, basse tension et cellule de puissance
  • Fournit un grand panneau basse tension pivotant renforcé, scellé pour empêcher l’entrée de matériaux d’arc électrique
  • Inclut un interrupteur d’isolement avec indication visible que la cellule de puissance n’est pas sous tension
  • Fournit un bus d’alimentation horizontal avec plaques de protection amovibles pour l’accessibilité
VIDÉO
La technologie ArcShield améliore la sécurité du personnel et des procédés

Réduisez les risques dans l'ensemble de vos opérations. Les technologies de variateur de fréquence moyenne tension PowerFlex® 7000 augmentent la protection du personnel et des équipements, réduisant ainsi le risque de dangers sur le lieu de travail.

Les variateurs PowerFlex 7000 offrent des configurations de variateur et des options de commande telles que l'Active Front End avec la technologie Direct-to-Drive™ et la commande de couple hautes performances. De plus, avec la commande Safe Torque Off et les options d'armoire résistante aux arcs électriques ArcShield™, le variateur offre des performances supérieures et une sécurité renforcée pour vos actifs critiques.

Configurez rapidement et facilement un CENTERLINE 1500 MCC avec cet outil en ligne
Logo RA Advisor 4 couleurs 2023
Outil
Configurez rapidement et facilement un CENTERLINE 1500 MCC avec cet outil en ligne

Recevez en quelques minutes la documentation technique complète et la tarification initiale pour votre centre de commande de moteurs.

En savoir plus

Qu'est-ce qu'un centre de commande de moteurs moyenne tension ?

Un centre de commande de moteurs moyenne tension est une armoire métallique industrielle qui abrite les dispositifs de commande de moteurs et les équipements électriques pour les moteurs qui font fonctionner les machines d'une usine. À l'intérieur, on trouve un variateur de fréquence (VFD), des démarreurs de moteur, des démarreurs progressifs, des commandes de sécurité, des équipements de collecte de puissance et de performance. Les MCC peuvent être situés au centre, ce qui permet d'éloigner les commandes d'usine des environnements de fabrication potentiellement chauds, humides, poussiéreux ou encombrés.

 

Les centres de commande de moteurs moyenne tension CENTERLINE 1500 sont conformes aux normes de sécurité UL 347 et NEMA et sont conçus avec des matériaux et des fonctionnalités pour améliorer les performances et la protection dans les environnements difficiles des systèmes de commande industriels.

 

Améliorez la visibilité de votre système d'exploitation avec  CENTERLINE 1500 avec la technologie IntelliCENTER

La technologie capture des informations pour la maintenance prédictive, la surveillance des processus et les diagnostics avancés afin de visualiser l'état de vos moteurs, dispositifs de commande et la performance des applications. De plus, la technologie IntelliCENTER utilise le protocole réseau Ethernet,IP sécurisé, qui permet un accès à distance aux données des dispositifs et une intégration entre l'atelier et les opérations de l'entreprise, et :

  • Fournit un accès à distance aux données pour minimiser la nécessité de s'approcher du MCC
  • Utilise le réseau Ethernet,IP pour offrir une intégration améliorée entre l'atelier et les opérations de l'entreprise
Logiciel IntelliCENTER pour centre de commande de moteurs
Logiciel IntelliCENTER pour centre de commande de moteurs
Logiciel
Logiciel
Logiciel IntelliCENTER pour centre de commande de moteurs
Le logiciel de centre de commande de moteurs industriels vous permet de voir à l'intérieur de vos compartiments MCC grâce à des diagnostics temps réel. Augmentez la durée de fonctionnement, la productivité et la sécurité.
En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Guide de sélection des centres de commande de moyenne tension CENTERLINE 1500 1500-SG001_-EN-P
Caractéristiques des numéros et fonctions des dispositifs de protection et de commande 1500-TD210_-EN-E
Procédures de test en usine types pour les spécifications des produits moyenne tension 1500-TD220_-EN-E
Caractéristiques du CENTERLINE 1500 Motor Control Center avec la technologie IntelliCENTER utilisant un réseau EtherNet/IP 1500-TD001_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation des contrôleurs moyenne tension DeviceNet 1500-IN057_-EN-P
User Manuals Publication
Procédures générales de manutention pour le guide de démarrage rapide des contrôleurs moyenne tension MV-QS050_-EN-P
Manuel utilisateur de l’armoire deux niveaux, standard et à l’épreuve des arcs électriques CENTERLINE 200/400 A 1500-UM055_-EN-P
Manuel utilisateur de l’armoire CENTERLINE 400 A, simple hauteur, standard et à l’épreuve des arcs 1512A-UM100_-EN-P
Manuel utilisateur de l’armoire CENTERLINE 600 A, simple hauteur, standard et à l’épreuve des arcs 1512A-UM101_-EN-P
Manuel utilisateur de l’armoire CENTERLINE 800 A, simple hauteur, standard et ArcShield 1512A-UM102_-EN-P
Manuel utilisateur du module de commande de contacteur IntelliVAC (Série F) 1503-UM060_-EN-P
Manuel utilisateur du contacteur moyenne tension 400 A (séries E et F) 1502-UM052_-EN-P
Manuel utilisateur du contacteur moyenne tension 450 A (série G) 1502-UM060_-EN-P
Manuel utilisateur du contacteur MT 800 A, 2400–7200 V (Série F) 1502-UM054_-EN-P
Manuel utilisateur du système d'application sur le terrain et de protection du moteur synchrone à balais SyncPro IIB 1902-UM001_-EN-P
Program Guides Publication
Maintien des valeurs nominales de résistance aux arcs lors d’une application en couplage rapproché avec des équipements tiers 1500-AT002_-EN-P
Maintenir la résistance aux arcs lorsqu’il est couplé de près avec la technique d’application ArcShield MVMCC 1500-AT003_-EN-P
Consignes d'installation pour les systèmes de cheminée et de plénum d'arc moyenne tension – Technique d'application MV-AT001_-EN-P
Product Profiles Publication
Livre blanc sur l’ajout de couches de sécurité du personnel aux centres de commande de moteurs UL 347 MCC-WP003_-EN-P
Tests de réception en usine virtuels MCC-SP005_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure des CENTERLINE 1500 Motor Control Centers 1500-BR003_-EN-P
Guide de spécification des contrôleurs de moteur moyenne tension 1500-SR020_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • ANSI
  • IEEE
  • NEC
  • OSHA
  • IEEE 519-2004
  • IEEE C37.20.7, Type 2B
  • NEMA
  • UL
  • Directives européennes pour la sécurité et l’EMC

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Démarreurs de moteur, contacteurs, démarreurs progressifs, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left Centres de commande de moteurs de moyenne tension CENTERLINE 1500
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose