Contacteurs à usage déterminé Bulletin 400 Allen-Bradley
Les contacteurs à usage déterminé Bulletin 400 sont compacts, ce qui permet de gagner de l'espace tout en vous fournissant un produit haute performance.
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Les contacteurs à usage déterminé Bulletin 400 sont compacts, ce qui permet de réaliser des économies d'espace tout en vous fournissant un produit hautes performances. Cette gamme de contacteurs répond ou dépasse les exigences électriques et mécaniques des dispositifs à usage déterminé.
Présentation
Câblage traversant
Contacts à double rupture
Contacts auxiliaires encliquetables
Testé UL pour charges d'éclairage
Bornes à connexion rapide
Défaut de courant de court-circuit assigné (SCCR) standard et élevé
Marquage CE pour toutes les directives applicables
Certifié CSA — Fichier n° 221970
Certifié SEMKO
Reconnu UL — Fichier n° E3125 ; Guide n° NLDX2
Conformité aux normes
CSA C22.2 n° 14
EN/IEC 60947-4-1
UL 508
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
Cookies de réseaux sociaux
Cookies fonctionnels
Cookies de performances
Cookies marketing
Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0}
politique de confidentialité