Loading

SMC-50 à semi-conducteurs
Allen-Bradley

Nos démarreurs progressifs SMC™-50 sont disponibles avec une plage de courant de 108–480 A. Nos démarreurs progressifs entièrement statiques SMC-50 sont disponibles de 90–520 A.
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
  • smc-50 à semi-conducteurs
smc-50 à semi-conducteurs
Chevron LeftChevron Left
smc-50 à semi-conducteurs
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos démarreurs progressifs SMC™-50 sont disponibles avec une plage de courant de 108–480 A. Nos démarreurs progressifs entièrement statiques SMC-50 sont disponibles de 90–520 A. Les fonctions de surveillance et de protection avancées, la capacité de communication supérieure et le mode d'économie d'énergie permettent à ce démarreur progressif d'augmenter l'efficacité et de réduire les temps d'arrêt.


Présentation

  • Fournit une plage de 90–520 A avec structure de puissance à semi-conducteurs
  • Fournit une plage de 108–480 A avec structure de puissance à bypass interne
  • Utilise une tension nominale de 200–690 V c.a., 50/60 Hz
  • Inclut 17 modes de démarrage et d'arrêt
  • Inclut quatre modes de fonctionnement spéciaux
  • Inclut trois ports d'extension matérielle
  • Fournit une protection électronique intégrée contre les surcharges moteur
  • Offre des modules de communication en option qui prennent en charge plusieurs réseaux
  • Offre un module de configuration des paramètres en option, un module d'interface opérateur ou un logiciel PC pour la programmation et la surveillance
  • Programmation via le logiciel Connected Components Workbench™
Informations complémentaires

Avez-vous besoin d'un démarreur progressif ou d'un variateur c.a. ? Que requiert votre application ? Que devez-vous prendre en compte pour choisir entre un démarreur progressif et un variateur c.a. ? Lisez les blogs suivants pour en savoir plus :

  • Pourquoi choisir un démarreur progressif plutôt qu'un variateur de fréquence c.a. ?
  • Pourquoi les variateurs sont-ils plus faciles à appliquer que les démarreurs progressifs ?
  • Que vous apprend la courbe couple-vitesse du moteur ?
  • Bypass ou pas bypass ? Telle est la question.
  • À l'intérieur du triangle vs. étoile-triangle
  • Régulateur de vitesse pour votre moteur
Profils de démarrage et d'arrêt uniques du SMC-50
aperçu
Profils de démarrage et d'arrêt uniques du SMC-50

Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont les profils de démarrage et d'arrêt uniques du SMC-50 peuvent répondre aux besoins de votre application dans cette démonstration virtuelle. Vous pouvez examiner la construction et les caractéristiques de ce SMC-50 dans trois tailles de Frame et dans trois dimensions. Vous pourrez décortiquer le boîtier du produit pour voir ce qu'il contient.

Commencer

Outils et ressources

  • Téléchargements de firmware pour démarreurs progressifs SMC — Obtenez le firmware pour vos démarreurs progressifs SMC à partir du Centre de compatibilité & de téléchargement des produits.
  • Spécifications d'approvisionnement — Visitez notre ressource en ligne pour trouver les spécifications d'approvisionnement pour ce produit.
  • Assistant d'estimation SMC — Obtenez une analyse plus avancée à la fois du dispositif et du système.
  • Assistant thermique SMC — Effectuez une analyse thermique simple et sélectionnez un produit SMC pour une application donnée.

Applications

Regardez les vidéos suivantes pour voir comment nos SMC-50™ sont utilisés dans les applications suivantes.

Pompe à eau

Les démarreurs progressifs SMC-50 utilisent une nouvelle technologie de démarrage progressif pour fournir une commande de couple et de vitesse pour le démarrage des pompes centrifuges et des charges à forte inertie. Grâce à la détection de vitesse sans capteur propriétaire et aux algorithmes de commande de moteur, le démarreur progressif SMC-50 peut fournir des démarrages et des arrêts de pompe encore plus fluides que ce qui était possible avec les méthodes de commande de pompe précédentes.

Réservoir de compression

Les démarreurs progressifs SMC-50 utilisent la technologie de démarrage linéaire, idéale pour les applications à haute et basse pression, telles que celles que l’on trouve dans les réservoirs de compression. Ce démarreur progressif dispose également d’un mode d’économie d’énergie qui optimise la consommation d’énergie lors du fonctionnement de moteurs faiblement chargés.


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Caractéristiques des automates de moteur intelligents SMC-3, SMC Flex et SMC-50 150-TD009_-EN-P
Caractéristiques des automates de moteur intelligents SMC-3, SMC Flex et SMC-50 enfermés 150-TD010_-EN-P
User Manuals Publication
Guide de mise en route du démarreur progressif de moteur intelligent SMC-50 150-QS003_-EN-P
Manuel utilisateur de l’automate de moteur intelligent à semi-conducteurs SMC-50 150-UM011_-EN-P
Program Guides Publication
Utilisation d’un démarreur progressif intelligent à semi-conducteurs SMC-50 pour la technique d’application de protection de pompe 150-AT003_-EN-P
Technique d’application des démarreurs progressifs en étoile-triangle et à semi-conducteurs 150-AT005_-EN-P
Product Profiles Publication
Fiche produit des Smart Motor Controllers enfermés 150-PP007_-EN-P
Fiche produit des courants assignés de court-circuit mondiaux SCCR-PP003_-EN-P
Quand utiliser un démarreur progressif ou un variateur de fréquence c.a. ? 150-SP007_-EN-P
Livre blanc sur les avancées de la commande SMC-50 – Accélération linéaire sans capteur et gestion de l’énergie 150-WP005_-EN-P
Livre blanc sur l’automate de moteur intelligent à semi-conducteurs SMC-50 pour la gestion des charges résistives 150-WP008_-EN-P
Livre blanc des automates SMC avec commande de pompe 150-WP003_-EN-P
Livre blanc sur la technologie de contournement du démarreur progressif dans les automates de moteur intelligents 150-WP006_-EN-P
Livre blanc sur le moment d'utiliser un SMC ou un variateur de fréquence CA 150-WP007_-EN-P
Livre blanc sur les applications à vitesse lente utilisant un démarreur progressif 150-WP009_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure de la gamme des démarreurs progressifs Smart Motor Controllers 150-BR144_-EN-P
Brochure sur la commande des moteurs à haute efficacité IE3-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
IE3IE3
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • SMC-50 à semi-conducteurs
    • Listé cULus (type ouvert) (n° de fichier E96956)
    • Marqué CE selon la directive CEM et la directive basse tension
    • CCC
    • RCM
    • EAC
    • KCC
    • ABS
    • Convient pour une utilisation avec des moteurs IE3 (IEC 60034-30)
  • Bypass interne SMC-50
    • Listé cULus (type ouvert) (n° de fichier E96956)
    • Marqué CE selon la directive CEM et la directive basse tension
    • CCC
    • RCM
    • EAC
    • KCC
    • ABS
    • Convient pour une utilisation avec des moteurs IE3 (IEC 60034-30)
Conformité aux normes
  • UL 508
  • EN 60947-4-2

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Démarreurs de moteur, contacteurs, démarreurs progressifs, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left SMC-50 à semi-conducteurs
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose