Loading
Démarreur électronique de moteur M100
Nouveau produit

Démarreur électronique de moteur M100
Allen-Bradley

Le démarreur électronique de moteur M100 vous permet de simplifier le câblage du panneau et de réduire la complexité des composants et de l’ingénierie grâce à des solutions de sécurité fonctionnelle avancées et à des capacités de démarrage de moteur plus affinées.
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
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
Prêt à faire passer votre système de commande de moteur au niveau supérieur avec des capacités de pointe ? Le démarreur électronique de moteur M100 vous permet de simplifier le câblage du panneau et de réduire la complexité des composants et de l’ingénierie grâce à des solutions de sécurité fonctionnelle avancées et à des capacités de démarrage de moteur plus affinées.

logo Allen-Bradley

Technologie avancée pour les applications critiques

Un chronométrage fiable dans les applications de commande de moteur est essentiel pour la réussite de votre système. La technologie de commutation Point-on-Wave permet un contrôle précis des charges électriques en déclenchant l'action de commutation au point le plus optimal de la forme d'onde de la tension. Cela réduit le stress électrique sur les composants, minimise les courants d'appel et diminue les interférences électromagnétiques. Conçu avec cette technologie, le démarreur M100 vous permet d'améliorer la longévité et la fiabilité de vos dispositifs électriques, d'améliorer l'efficacité énergétique et de construire des systèmes plus sûrs.

Le démarreur M100 optimise les commandes moteur
Le démarreur M100 optimise les commandes moteur
Communiqué de presse
Communiqué de presse
Le démarreur M100 optimise les commandes moteur
Le démarreur de moteur électronique M100 offre des solutions avancées de sécurité fonctionnelle et des capacités de démarrage plus performantes.
Lire maintenant

Livre numérique sur le démarreur électronique de moteur M100
Image de couverture du livre numérique sur le démarreur électronique de moteur M100
LIVRE NUMÉRIQUE
Livre numérique sur le démarreur électronique de moteur M100

Découvrez comment le démarreur électronique de moteur M100, un dispositif compact et efficace conçu pour offrir une protection et un contrôle plus fiables des moteurs électriques, intègre des fonctionnalités électroniques avancées pour des performances et une sécurité accrues.

TÉLÉCHARGER MAINTENANT

Protégez vos solutions de commande de moteur

Le démarreur M100 est doté de fonctionnalités avancées telles que la protection contre les surcharges, la détection de perte de phase, la surveillance du déséquilibre de phase et la détection de soudure, qui fonctionnent ensemble pour aider à protéger les moteurs contre les dommages pendant le fonctionnement. De plus, sa précision accrue dans le contrôle de la vitesse et du couple du moteur, ainsi que son engagement envers les normes de sécurité fonctionnelle, peuvent vous aider à réinventer votre application. Avec le démarreur M100, vous pouvez bénéficier d'une qualité du produit, d'une cohérence et d'une fiabilité opérationnelle améliorées tout en respectant les normes de sécurité rigoureuses en toute confiance.

Conceptions de machines rationalisées, potentiel extrême

Flexibilité et optimisation de l'espace

Prise en charge du montage côte à côte sans déclassement jusqu'à 23 A, le démarreur M100 permet une flexibilité d'installation sans compromettre les performances. Cela vous permet d'optimiser l'espace dans les panneaux de commande.

Mesures de sécurité intégrées

Les fonctionnalités intégrées telles que la protection contre les surcharges, la détection de perte de phase et la surveillance du déséquilibre de phase contribuent à un filet de sécurité complet pour votre système de commande de moteur.

Câblage réduit

La conception rationalisée du démarreur M100 permet de réduire les coûts de câblage et de construction de panneau. Cela permet non seulement d'économiser sur les coûts des matériaux, mais aussi d'améliorer l'efficacité opérationnelle globale.

Solutions de sécurité fonctionnelle de pointe

Le M100 est conforme aux normes de sécurité fonctionnelle jusqu’à 61508 SIL 3 PL-e, offrant un cadre de sécurité robuste. Cela permet d’assurer la fiabilité du démarreur de moteur dans les applications critiques, améliorant ainsi la sécurité globale de votre système.

Mesures d'efficacité éprouvées

Avec des gains d'efficacité quantifiables, notamment une réduction pouvant atteindre 75 % du nombre de composants requis, une réduction pouvant atteindre 56 % du coût du câblage et une réduction pouvant atteindre 78 % de l'espace de panneau requis, le démarreur M100 vous permet de faire passer votre application au niveau supérieur.

Polyvalence dans les scénarios opérationnels

La capacité du démarreur M100 à prendre en charge à la fois les opérations directes sur ligne (DOL) et d'inversion dans le même facteur de forme en fait une solution polyvalente adaptée à divers scénarios opérationnels.

Simple. Extensible. Certifié.

Une commande et une protection efficaces des moteurs de dérivation sont essentielles pour toute opération industrielle. En veillant à ce que les moteurs fonctionnent à des performances optimales pour la sécurité et l'efficacité, vous pouvez contribuer à éviter les temps d'arrêt, à réduire les coûts énergétiques et à améliorer la productivité globale.

Découvrez comment le démarreur M100 s'intègre à la gamme Branch Motor Control & Protection.

Commande et protection de circuit de dérivation de moteur
Commande et protection de circuit de dérivation de moteur
Produits
Produits
Commande et protection de circuit de dérivation de moteur
Notre portefeuille de commande et de protection de moteur de circuit de dérivation est spécialement conçu et testé pour vous faciliter la tâche. Avec des composants comprenant des disjoncteurs, des contacteurs, des relais de surcharge et des accessoires, nous proposons une solution sur mesure pour vous aider à créer une conception de machine évolutive.
En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Caractéristiques des démarreurs électroniques de moteur M100 M100-TD001_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur des démarreurs électroniques de moteur M100 M100-UM001_-EN-P
Product Profiles Publication
Profil de vente de l’eBook sur le démarreur électronique de moteur M100 M109-SP001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • Homologué cULus 
  • UKCA
  • RCM
  • Maroc
Conformité aux normes
  • UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 n° 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • NM EN/IEC 60947-5-1
  • IEC 61508 (SIL 3)
  • EN/ISO 62061
  • EN/ISO 13849-1 (PLe, Catégorie 3)
  • IEC 60364-4-41
  • Coordination IEC 60947 type "2"

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Démarreurs de moteur, contacteurs, démarreurs progressifs, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left Démarreur électronique de moteur M100
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose