Loading

Contacteurs miniatures Bulletin 100-K
Allen-Bradley

Nos contacteurs miniatures IEC Bulletin 100-K sont conçus pour des applications commerciales et industrielles légères où l'espace de panneau est limité. Ces dispositifs miniatures, d'une largeur de 45 mm, sont moins profonds et nécessitent moins de profondeur de panneau que les contacteurs IEC standard.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(35)
(4)
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
  • Contacteurs miniatures Bulletin 100-k
Contacteurs miniatures Bulletin 100-k
Chevron LeftChevron Left
Contacteurs miniatures Bulletin 100-k
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos contacteurs miniatures IEC Bulletin 100-K sont conçus pour des applications commerciales et industrielles légères où l'espace de panneau est limité. Ces dispositifs miniatures, d'une largeur de 45 mm, sont moins profonds et nécessitent moins de profondeur de panneau que les contacteurs IEC standard.


Présentation

  • Taille compacte
  • Mêmes dimensions pour c.a. et c.c.
  • Contacteurs pleine tension non inverseur et inverseur
  • Contacteurs 5, 9 et 12 A, calibrés à 690 V
  • Protection contre les doigts IP2X
  • Suppresseur de surtension intégré en option
  • Compatible avec le relais de surcharge bilame Bulletin 193-K
  • Contacts miroir selon IEC 60947-4-1 et contacts à couplage mécanique selon IEC 60947-5-1 sur l'unité principale
Commande et protection de circuit de dérivation de moteur
Commande et protection de circuit de dérivation de moteur
Commande et protection de circuit de dérivation de moteur
Notre portefeuille de commande et de protection de moteur de circuit de dérivation est spécialement conçu et testé pour vous faciliter la tâche. Avec des composants comprenant des disjoncteurs, des contacteurs, des relais de surcharge et des accessoires, nous proposons une solution sur mesure pour vous aider à créer une conception de machine évolutive.
En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit des contacteurs IEC 100C-PP002_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure sur la commande des moteurs à haute efficacité IE3-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
CCC MarkChina Compulsory Certificate
IE3IE3
  • Marquage CE
  • Listé cULus (n° de fichier E41850, Guide NLDX, NLDX7)
  • CCC
  • Convient pour une utilisation avec des moteurs IE3 (IEC 60034-30)
Conformité aux normes
  • CSA 22.2, n° 14
  • UL 508/UL 60947-4-1
  • IEC/EN 60947-1
  • IEC 60947-4-1 Annexe F — Contacts miroir
  • IEC 60947-5-1 Annexe L — Contacts mécaniquement liés
  • IEC 60947-5-4
  • Conformité aux restrictions sur les matériaux de la directive européenne 2002/95/IEC-EU-RoHS (100-C)
  • NF F 62-000

 

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Démarreurs de moteur, contacteurs, démarreurs progressifs, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left Contacteurs miniatures Bulletin 100-K
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose