Loading

194R à fusible et sans fusible
Allen-Bradley

Ces interrupteurs sont disponibles en versions avec ou sans fusible, de 20–1250 A, et peuvent être commandés avec ou sans boîtier.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(51)
(122)
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
  • trois sectionneurs rotatifs à lame non visible 194R
trois sectionneurs rotatifs à lame non visible 194R
Chevron LeftChevron Left
trois sectionneurs rotatifs à lame non visible 194R
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos sectionneurs rotatifs 194R offrent une variété de versions avec ou sans fusible de 20–1250 A et peuvent être commandés avec ou sans boîtier. Les modèles sans fusible permettent d'utiliser vos propres blocs-fusibles. Les sectionneurs avec fusible, avec porte-fusible intégré, réduisent les exigences d'espace de panneau.

 

  • Inclut des tailles de 20–1250 A IEC et de 30–1200 A UL
  • Fournit une conception à sécurité tactile
  • Inclut un verrouillage OSHA
  • Offre un fonctionnement externe par l'avant ou par le côté
  • Offre des boîtiers en thermoplastique, en métal peint et en acier inoxydable pour les applications nécessitant un dispositif de déconnexion au niveau du moteur
  • Les applications types incluent :
    • Transformation alimentaire
    • Machines électriques
    • Opérations de manutention des matériaux
  • Études de cas sur les composants essentiels — Consultez notre site d'études de cas pour découvrir comment les clients ont appliqué les composants Allen-Bradley® dans leurs applications.
  • Naviguer dans la jungle des normes industrielles américaines blog

Accessoires

Mécanisme à câble 194R-FC

  • Fournit des tailles de 30 A et 60 A
  • Offre des versions de sectionneur avec fusible et sans fusible
  • Utilise des manettes de commande Bulletin 1494U avec des indices de protection : IP66 (Type 3R, 3, 12, 4, 4X)
  • Inclut un sectionneur à câble pré-assemblé avec verrouillage
  • Offre des plages de câble de 3–10′ (0.91–3.04 m).

Mécanisme à câble 194R-LFC

  • Fournit des tailles de 100 A et 200 A
  • Offre des versions de sectionneur avec fusible
  • Utilise des manettes de commande Bulletin 1494U avec des indices de protection : IP66 (Type 3R, 3, 12, 4, 4X)
  • Inclut un sectionneur à câble pré-assemblé avec verrouillage
  • Offre des plages de câble de 3–10′ (0.91–3.04 m).

Kit de montage latéral 194R-SDK2

  • Fournit des tailles de 30–60 A
  • Offre des versions de sectionneur avec fusible
  • Fournit une entrée de manette de commande avec des indices de protection : IP66 (Type 3R, 3, 12, 4, 4X)
  • Inclut un sectionneur à montage latéral avec support de montage et verrouillage pré-assemblé

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure des sectionneurs rotatifs et à lame visible 194R-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • Certifié CSA — n° de fichier LR1234
  • Homologué UL — n° de fichier E 14841 ; guide n° NLRV
  • Homologué UL — n° de fichier E 47426 ; guide n° WHTY
Conformité aux normes
  • BS EN60947-3
  • CSA 22.2 n° 4
  • IEC 60947/EN60947-3
  • UL 98
  • UL 508

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Protection par disjoncteur et protection de charge
  5. Chevron LeftChevron Left 194R avec et sans fusible
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose