Loading

CT IEC bimétallique standard 193-T1
Allen-Bradley

Nos relais thermiques bilames IEC Bulletin 193-T1 sont conçus pour être utilisés avec les contacteurs Bulletin 100-C et les contacteurs-inverseurs Bulletin 104-C.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(10)
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
  • 193-T1 IEC BIMÉTALLIQUE STANDARD
193-T1 IEC BIMÉTALLIQUE STANDARD
Chevron LeftChevron Left
193-T1 IEC BIMÉTALLIQUE STANDARD
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos relais de surcharge bimétalliques IEC Bulletin 193-T1 sont conçus pour être utilisés avec les contacteurs Bulletin 100-C et les contacteurs inverseurs Bulletin 104-C.


  • Protection contre la perte de phase
  • Compensation de la température ambiante
  • Classe de déclenchement 10/10A
  • Contacts auxiliaires (1 N.O. et 1 N.F.)
  • Fonction de test pour les contacts auxiliaires
  • Mode de réarmement manuel/automatique
  • Indicateur de déclenchement
  • Solénoïde de réarmement à distance en option et accessoires de réarmement externe
  • Disponible uniquement dans les configurations IEC
Commande et protection de circuit de dérivation de moteur
Commande et protection de circuit de dérivation de moteur
Commande et protection de circuit de dérivation de moteur
Notre portefeuille de commande et de protection de moteur de circuit de dérivation est spécialement conçu et testé pour vous faciliter la tâche. Avec des composants comprenant des disjoncteurs, des contacteurs, des relais de surcharge et des accessoires, nous proposons une solution sur mesure pour vous aider à créer une conception de machine évolutive.
En savoir plus
Vidéo
Caractéristiques des relais de surcharge

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les différences et les caractéristiques de chaque type de relais de protection contre les surcharges eutectique, bimétallique et électronique. 


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure des solutions de protection moteur 193-BR029_-EN-P
Brochure sur la commande des moteurs à haute efficacité IE3-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IE3IE3
  • Marquage CE
  • cULus — n° de fichier E33916 ; Guide NKCR
  • cULus — n° de fichier E33916 ; Guide NKCR7
  • Convient pour une utilisation avec des moteurs IE3 (IEC 60034-30)
Conformité aux normes
  • CSA C22.2 n° 14
  • IEC/EN 60947-1, -4-1, -5-1
  • UL508

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Protection par disjoncteur et protection de charge
  5. Chevron LeftChevron Left 193-T1 CT IEC bimétallique standard
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose