Grâce à l’assemblage et au fonctionnement simplifiés du panneau, notre conception de commande rotative traversante pour porte Bulletin 140G vous permet de commander le disjoncteur protégé et de conserver la fonctionnalité, que la porte du panneau soit ouverte ou fermée. La manette améliore également les processus de manipulation grâce à un fonctionnement rotatif facile et élimine la nécessité de couper et d’aligner les arbres d’extension.
- Produits
- aperçu
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
Présentation
- Maintien de la fonctionnalité avec la porte du panneau ouverte ou fermée
- Commande du disjoncteur avec la porte du panneau fermée
- Maintien de la sécurité du panneau avec lock out / tag out (LOTO)
- Amélioration du processus de manipulation avec une commande rotative facile
- Élimination de la nécessité de couper et d'aligner les arbres d'extension
Vous pourriez également être intéressé par
Certifications
Certifications
Conformité aux normes
- Marquage CE
- CSA22.2, n° 5
- CSA22.2, n° 94.2
- UL489
- Marquage UKCA
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.