Loading

Porte-fusibles 1492-FB
Allen-Bradley

Nos porte-fusibles vous offrent un moyen sûr et pratique d’installer des fusibles de classe CC, J et miniatures.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(14)
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
Les porte-fusibles Bulletin 1492-FB sont idéaux pour de nombreuses applications OEM. Nos porte-fusibles vous offrent un moyen sûr et pratique d’installer des fusibles de classe CC, J et midget. Utilisez nos porte-fusibles de classe CC et J pour la protection de circuit de dérivation. Ils sont excellents pour la protection des fils, les petites charges de moteur et la protection de groupe des petites charges de moteur.

logo Allen-Bradley

  • Insertion et retrait faciles des fusibles, aucun outil spécial requis
  • Montage sur rail DIN standard de 35 mm
  • Taille compacte nécessitant moins d'espace sur le panneau
  • Indicateurs de rupture de fusible en option
  • Supports de fusible argentés
  • Boîtier ventilé
  • Fonctionnalité de repère prête
  • Conception sécurisée pour les doigts

Notre solution Connected Components  offre une solution de micro-automatisation simple et économique pour les constructeurs de petites machines autonomes.


Applications

Les applications types des porte-fusibles Bulletin 1492-FB incluent :

  • Alimentations
  • Protection d’équipement
  • Transformateurs de commande primaire et secondaire
  • Électro-aimants
  • Charges d’éclairage et de chauffage
  • Variateurs

Études de cas de commande de moteur — Consultez notre site d’études de cas pour découvrir comment les clients ont appliqué les produits de commande de moteur Allen-Bradley® dans leurs applications.


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Certifications
Certifications
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Marquage CE
  • Certifié CSA
  • Listé UL — Fichier n° E34648
  • Composant reconnu UR

Conformité aux normes

  • CSA 22.2 n° 39
  • EN/IEC 60269-2-
  • EN/IEC 60947-3
  • UL 512

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Protection de circuit et de charge
  5. Chevron LeftChevron Left Porte-fusibles 1492-FB
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose