- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Minigráfico
Minigráfico
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Valor de pluma | PenValue | Valor de pluma de minigráfico | |
Color de pluma | PenColor | Color de pluma de minigráfico | |
Grosor de pluma | PenThickness | Grosor de pluma de minigráfico | |
Ventana de tiempo | TimeWindow | Rango de tiempo de minigráfico | |
Tiempo de actualización | RefreshTime | Tiempo de actualización de minigráfico | |
Máximo del eje Y | YAxisMaximum | Valor máximo para el eje Y | |
Mínimo del eje Y | YAxisMinimum | Valor mínimo para el eje Y | |
Valor alto del rango | RangeHigh | Valor alto del rango | |
Valor bajo del rango | RangeLow | Valor bajo del rango | |
Color del rango | RangeColor | Color de fondo del rango | |
Estilo | Style | Estilo gráfico aplicado al control | |
Visible | Visible | (Heredado del elemento) | |
Habilitado | Enabled | (Heredado del elemento) | |
Opacidad | Opacity | (Heredado del elemento) | |
Margen izquierdo | LeftMargin | (Heredado del elemento) | |
Margen superior | TopMargin | (Heredado del elemento) | |
Margen derecho | RightMargin | (Heredado del elemento) | |
Margen inferior | BottomMargin | (Heredado del elemento) | |
Ancho | Width | (Heredado del elemento) | |
Altura | Height | (Heredado del elemento) | |
Alineación horizontal | HorizontalAlignment | (Heredado del elemento) | |
Alineación vertical | VerticalAlignment | (Heredado del elemento) | |
Rotación | Rotation | (Heredado del elemento) |
Entregue su opinión