Loading

Documentação técnica dos Módulos PointMax I/O 5034

Sistema PointMax I/O
Módulos PointMax I/O 5034
  • Ainda não conhece os Módulos PointMax I/O?
  • Arquiteturas de referência
  • Detalhes do módulo de E/S individual
  • Detalhes dos acessórios
  • Conteúdo relacionado
Página inicial da Central de documentação
 
Disponível para encomenda

A arquitetura de E/S PointMax™ oferece uma ampla variedade de módulos de entrada e saída para abranger muitas aplicações, como controle de máquina, híbrido e de processo. A arquitetura usa a tecnologia produtor/consumidor, que permite que as informações de entrada e o status de saída sejam compartilhados entre vários controladores Logix 5000®. Os sistemas PointMax I/O são usados como módulos de E/S remota com controladores Logix 5000. Configure os módulos com a aplicação Logix Designer Studio 5000.

Os recursos de otimização do espaço para proporcionar máxima liberdade de projeto incluem:

  • O módulo de segurança de slot único reduz o tamanho do painel de controle;
  • Não é mais necessário realizar cálculos para a alimentação do módulo, simplificando as configurações de E/S;
  • A alimentação de potência de campo integrada ao backplane elimina a necessidade de um módulo extra de distribuidor de tensão de campo.
 
 
Ainda não conhece os Módulos PointMax I/O?

Comece por estes recursos para ajudá-lo na seleção do que você precisa:

DownloadDownload
Especificações do sistema PointMax I/O
DownloadDownload
Instalação do Sistema PointMax I/O
DownloadDownload
Perfil do produto Sistema PointMax I/O
DetailsDetails
Seleção de produtos e ferramentas de configuração do PointMax I/O

Arquiteturas de referência

  1. Linear
  2. Estrela
  3. Funcionalidade de redundância de nível de dispositivo (DLR)
  4. Protocolo de redundância paralela (PRP)
Open All Close All
Linear
Arquitetura de referência linear para Módulos PointMax I/O 5034.

Uma topologia de rede linear é uma coleção de dispositivos que são conectados em formato de ligação em cadeia por uma rede EtherNet/IP™. Dispositivos que se conectam a uma topologia de rede linear usam tecnologia de chaveamento incorporada para eliminar a necessidade de uma chave separada, como exigido em topologias de rede em estrela.

Estrela
Diagrama de arquitetura de referência em estrela para Módulos PointMax I/O 5034.

Uma topologia de rede em estrela é uma rede EtherNet/IP™ tradicional que inclui vários dispositivos conectados uns aos outros por meio de um switch Ethernet. O controlador pode operar no modo Linear/DLR ou Dual-IP quando está conectado a uma topologia de rede em estrela.

Se o controlador operar no modo Dual-IP, as portas Ethernet terão configurações exclusivas de IP e deverão estar conectadas a sub-redes diferentes.

Funcionalidade de redundância de nível de dispositivo (DLR)
Arquitetura de referência de DLR para Módulos PointMax I/O 5034.

Uma rede de funcionalidade de redundância de nível de dispositivo é uma rede em anel com tolerância a falhas simples para aplicações que exigem convergência em alta velocidade e recuperação de falhas simples para assegurar a continuidade da operação. Essa topologia é implementada no nível do dispositivo e permite detectar, gerenciar e se recuperar de falhas simples em uma rede baseada em anel.

Para obter mais informações sobre DLR, consulte a publicação Técnica de aplicação DLR EtherNet/IP™ ENET-AT007.

Protocolo de redundância paralela (PRP)
Diagrama de arquitetura de referência de PRP para Módulos PointMax I/O 5034.

O PRP fornece alta disponibilidade nas redes Ethernet. A tecnologia PRP cria redundância integrada ao enviar frames duplicados para duas infraestruturas de rede independentes, denominadas rede local A e rede local B. Se ocorrer uma falha em uma das redes locais, o tráfego continua fluindo pela outra rede local de forma ininterrupta com tempo de convergência zero.

Para obter mais informações sobre PRP, consulte a publicação Técnica de aplicação de protocolos de redundância paralela EtherNet/IP™, ENET-AT006.

 

Detalhes do módulo de E/S individual

Veja a configuração, o status, as tags e as especificações por código de catálogo ou todos os detalhes do Módulo PointMax I/O.

VER DETALHES DO MÓDULO POINTMAX I/O
Digital – Padrão
5034-IA8, 5034-IA8XT 5034-IB8, 5034-IB8XT 5034-IB16, 5034-IB16XT 5034-OA4, 5034-OA4XT 5034-OB8, 5034-OB8XT 5034-OB16, 5034-OB16XT 5034-OW4I, 5034-OW4IXT 5034-OB4, 5034-OB4XT 5034-UB8, 5034-UB8XT 5034-UB8F, 5034-UB8FXT
Digital – Segurança
5034-IB8S, 5034-IB8SXT 5034-OB8S, 5034-OB8SXT
Analógico
5034-IF4, 5034-IF4XT 5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT 5034-IF8C, 5034-IF8CXT 5034-IF8V, 5034-IF8VXT 5034-IRT4I, 5034-IRT4IXT 5034-OF4, 5034-OF4XT 5034-OF4IH, 5034-OF4IHXT
Bornes removíveis
Bornes removíveis 5034-RTB18 e 5034-RTB18S Bornes removíveis 5034-RTB24S Bornes removíveis 5034-RTBT e 5034-RTBTS com CJC
Adaptador EtherNet/IP
5034-AENTR, 5034-AENTRXT
Bases de montagem
5034-MB, 5034-MBXT, 5034-MBSA, 5034-MBSAXT​
Alimentação
5034-EXP, 5034-EXPXT 5034-MBPTM​, 5034-MBPTMXT
Especializados
5034-ENC, 5034-ENCXT 5034-IOL4, 5034-IOL4XT 5094-SERIAL, 5094-SERIALXT 5034-STEPD, 5034-STEPDXT

Detalhes dos acessórios

Veja as especificações por código de catálogo ou todos os detalhes dos acessórios do Módulo PointMax I/O.

Ver detalhes dos acessórios do Módulo PointMax I/O
Borne removível 5034-AENRTB-QTY5 e 5034-AENRTBS-QTY5 para adaptador EtherNet/IP Marcadores em cores 5034-CM18 e 5034-CM24 para bornes removíveis
Terminação 5034-ECR-QTY5 Chave inserível 5034-KEY-QTY5 para bornes removíveis
Tampa protetora cega 5034-N Borne removível 5034-RTB2-QTY5 e 5034-RTB2S-QTY5 para base de montagem MBSA
Grampo de blindagem 5034-SHIELD-QTY5 Suporte para cabos 5034-WIREHLD-QTY5

Conteúdo relacionado

Precisa de especificações?
DownloadDownload
Especificações do sistema PointMax I/O

Certificações

Literature LibraryLiterature Library
Navegue pelos documentos de certificação cód. cat. 5034
Pronto para instalar?
DownloadDownload
Instalação do Sistema PointMax I/O
Use seu produto.
DownloadDownload
Manual do usuário do Adaptador PointMax EtherNet/IP
DownloadDownload
Manual do usuário de Módulos PointMax de E/S digital
DownloadDownload
Manual do usuário de Módulos PointMax de E/S analógica
DownloadDownload
Manual do usuário do Módulo PointMax Mestre IO-Link com 4 canais
DownloadDownload
Manual do usuário do Módulo PointMax de E/S serial
DownloadDownload
Manual do usuário do Módulo PointMax de Contador de Alta Velocidade/Encoder SSI
DownloadDownload
Manual de usuario de los módulos de E/S analógicas HART PointMax
DownloadDownload
Manual do usuário do Módulo de Driver de Motor de Passo Duplo PointMax
Módulos PointMax I/O
Módulos PointMax I/O
Módulos PointMax I/O
Adapte-se facilmente às necessidades modernas de produção com um portfólio de E/S escalável e integrado que oferece o melhor desempenho do mercado e alta flexibilidade.
 

Procurando por algo mais?

Literature Library
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Encontre mais documentação para hardware Allen-Bradley e produtos de software FactoryTalk.

Navegar na Library
Notas da versão
PCDCProduct Compatibility and Download Center
Notas da versão

Encontre notas da versão, AOP, EDS, firmware e outros arquivos de produto em a Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC).

Encontre Notas da Versão e Downloads
Desenhos do produto
Product ConfiguratorProduct Configurator
Desenhos do produto

Inicie o Configurador de produtos para pesquisar desenhos por código de catálogo ou palavra-chave.

Pesquisar desenhos de produto
Knowledgebase
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Navegue pelo banco de dados de perguntas e respostas sobre uma variedade de produtos e tecnologias.

Obtenha respostas
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Documentação
  4. Chevron LeftChevron Left Technical Documentation Center
  5. Chevron LeftChevron Left Documentação técnica dos Módulos PointMax I/O 5034
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
  • Cookies de Redes Sociais
  • Cookies Funcionais
  • Cookies de Desempenho
  • Cookies de Marketing
  • Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0} Política de Privacidade
CloseClose