Bornes removíveis 5034-RTBT e 5034-RTBTS com CJC

Use esses bornes removíveis com os módulos analógicos 5034-IRT4I e 5034-IRT4IXT de 4 entradas isoladas RTD/TC para ajudar a obter melhor precisão.
Diagrama do 5034-RTBT e 5034-RTBTS
Especificações gerais – 5034-RTBT, 5034-RTBTS
Atributo
5034-RTBT, 5034-RTBTS
Tensão nominal
240 Vca
Corrente, máx.
10 A
Especificação da fiação
Consulte Especificações de fiação para bornes removíveis nos dados técnicos das especificações do sistema PointMax I/O, publicação 5034-TD001
Dimensões (AxLxP), aprox.
93,8 x 14,7 x 31,3 mm (3,69 x 0,58 x 1,23 pol.)
Peso, aprox.
27,0 g (0,95 oz.) - 5034-RTBT
17,0 g (0,60 oz.) - 5034-RTBTS
Tipo de gabinetes
Nenhum (estilo aberto)
Código de temperatura norte americano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal