Módulos de 8 saídas digitais 5034-OB8 e 5034-OB8XT

Diagrama de fiação do 5034-OB8 e do 5034-OB8XT
Diagrama de fiação do 5034-OB8 e do 5034-OB8XT – Fiação de retorno de carga individual nos pinos COM
Diagrama de fiação do 5034-OB8 e do 5034-OB8XT – Fiação de retorno de carga conectada em estrela nos pinos COM
IMPORTANTE: Use somente pinos COM 16 e 17 para a fiação de retorno de carga conectada em estrela.
Diagrama de blocos de funções do 5034-OB8 e do 5034-OB8XT
Especificações técnicas - 5034-OB8, 5034-OB8XT
Atributo
5034-OB8, 5034-OB8XT
Faixa de tensão no estado energizado
10 a 30 Vcc
Queda de tensão no estado ligado, máx.
0,25 Vcc
Corrente no estado por ponto, mín.
1 mA
Tensão no estado desenergizado, máx.
Detecção de fio interrompido no estado desenergizado desabilitada
5 Vcc com carga mín. de 1 mA
Tensão no estado desenergizado, máx.
Detecção de fio interrompido no estado desenergizado habilitada
5 Vcc com carga mín. de 5 mA
Corrente de fuga em estado desenergizado, por ponto, máx.
Detecção de fio interrompido no estado desenergizado desabilitada
0,05 mA
Corrente de fuga em estado desenergizado, por ponto, máx.
(1)
Detecção de fio interrompido no estado desenergizado habilitada
0,5 mA
Classificação da corrente de saída por ponto, máx.
0,5 A
Classificação da corrente de saída por módulo, máx.
4 A
Corrente de surto por ponto, máx.
1,5 A por 10 ms, repetível a cada 3 s
Desligamento rápido da carga indutiva
Sim
Carga indutiva permitida, máx.
1,2 H
Tensão de fixação de saída para carga indutiva quando desligado
Tensão SA – 44V
Típico é -20V quando a tensão SA é 24V
Tempo de atraso de saída (backplane para parafuso), máx.
Desligado para Ligado
Ligado para Desligado
120 μs a 0,5 A
Largura de pulso, mín.
200 µs
Diagnóstico de detecção de carga aberta
Sim, configurável (o padrão é desligado)
Detecção de curto-circuito/sobrecarga na saída
Sim
Proteção contra de curto-circuito/sobrecarga na saída
Sim
Classificação Pilot Duty
Corrente de energização de 1,5 A, corrente nominal de 0,5 A, DC-14
Estados no modo de programa por ponto
Manter último estado
On
Off (padrão)
Estados de saída no modo de falha por ponto
Manter último estado
On
Off (padrão)
Duração do modo de falha por ponto
1 s
2 s
5 s
10 s
Para sempre (padrão)
Estado final de saída após modo de falha por ponto
On
Off (padrão)
Saídas programáveis
Compatível, precisão ±100 μs
(1) Resistor de carregamento recomendado - para limitar os efeitos da corrente de fuga pelas saídas de estado sólido, você pode conectar um resistor de carga em paralelo com a sua carga. Para operação de 24 Vcc, use um resistor de 5,6 kΩ e 0,5 W para operação com transistor.
Especificações gerais – 5034-OB8, 5034-OB8XT
Atributo
5034-OB8, 5034-OB8XT
Número de saídas
8 canais (1 grupo de 8), sourcing
Categoria de tensão
24 Vcc saída de corrente
Tensão de saída, nom.
24 Vcc
Faixa de tensão de saída
10 a 30 Vcc
Tensão de alimentação SA, nom.
24 Vcc
Faixa de tensão da alimentação SA
10 a 30 Vcc
Corrente de alimentação SA, nom.
4,1 A
Corrente de alimentação SA, máx.
4,2 A
Corrente de alimentação SA sem carga
12 mA
Proteção contra polaridade reversa do lado do campo (SA)
Sim
Dissipação de energia, máx.
(1)
0,91 W
Dissipação térmica, máx.
(1)
3,11 BTU/h
Tensão de isolamento
250 V (contínuo), Tipo de isolamento básico, do sistema para o campo
Sem isolamento entre a alimentação SA e as saídas
Sem isolamento entre as saídas individuais
Suporte de remoção e inserção sob alimentação
Sim
CIP sync
Sim, somente secundário, relógio comum
Codificação eletrônica
Codificação eletrônica via software de programação
Posições das teclas do borne removível (slot)
1, 5, 11
Bornes removíveis compatíveis
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Categoria de fiação
(2)
2 - portas de sinal
2 - portas de alimentação
Especificação da fiação
Consulte Especificações de fiação para bornes removíveis nos dados técnicos das especificações do sistema PointMax I/O, publicação 5034-TD001
Indicadores
1 indicador de status do módulo verde/vermelho
1 indicador de status de alimentação SA verde/vermelho
8 indicadores de status de E/S amarelos/vermelhos
Dimensões (AxLxP), aprox.
123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 pol.)
Peso, aprox.
43,0 g (1,52 oz.) – 5034-OB8
45,0 g (1,59 oz.) – 5034-OB8XT
Tipo de gabinetes
Nenhum (estilo aberto)
Código de temperatura norte americano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) O valor é medido a 60 °C (140 °F). A dissipação de energia varia de acordo com a temperatura.
(2) Use essas informações de categoria do condutor para planejar o roteamento dos cabos. Consulte Orientação sobre fiação de automação industrial e aterramento, publicação 1770-4.1 (Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines). Use essas informações de Categoria de condutor para planejar o roteamento de condutores conforme descrito no Manual de instalação no sistema apropriado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal