Módulos HART analógicos de 4 entradas isoladas 5034-IF4IH e 5034-IF4IHXT

Diagrama de fiação do 5034-IF4IH e 5034-IF4IHXT – Modo de corrente
Diagrama de fiação dos módulos 5034-IF4IH e 5034-IF4IHXT – Modo de tensão
Diagrama de blocos funcionais do 5034-IF4IH e do 5034-IF4IHXT
Especificações técnicas – 5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT
Atributo
5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT
Faixa de entrada, tensão
-10 a +10V
0 a 10 V
0 a 5 V
Faixa de entrada, corrente
0 a 20 mA
4 a 20 mA
4 a 20 mA - HART
Impedância de entrada, tensão
≥1 MΩ
Impedância de entrada, corrente, típico
sem HART
155 Ω
Impedância de entrada, corrente, típico
com HART
265 Ω
Método de conversão do módulo
Sigma-delta
ADC de 16 bits por canal
Taxa de atualização HART
Geralmente 1 s
Variáveis adicionais do dispositivo, comandos configurados, mensagens pass-through, comunicadores portáteis, mestres secundários, erros de comunicação ou alterações de configuração podem aumentar significativamente o tempo de atualização.
Resolução, tensão
Com filtro de encaixe de 20 Hz
-10 a +10 V: 16 bits (366 μV/bit)
0 a 10 V: 15 bits (366 μV/bit)
0 a 5 V: 14 bits (732 μV/bit)
Resolução, corrente
Com filtro de encaixe de 20 Hz
0 a 20 mA: 15 bits (763 μA/bit)
4 a 20 mA: 15 bits (763 μA/bit)
Precisão de calibração a 25 °C (77 °F),
HART desabilitado
Tensão: -10 a +10 V, ± 0,1% da escala total com filtro de 20 Hz
Tensão: 0 a 10 V, ± 0,1% da escala total com filtro de 20 Hz
Tensão: 0 a 5 V, ± 0,2% da escala total com filtro de 20 Hz
Corrente: 0 a 20 mA, ± 0,1% da escala total com filtro de 20 Hz
Corrente: 4 a 20 mA, ± 0,1% da escala total com filtro de 20 Hz
Precisão de calibração a 25 °C (77 °F),
HART habilitado
Corrente: 4 a 20 mA, ± 0,1% da escala total com filtro de 10 Hz
Corrente: 4 a 20 mA, ± 0,1% da escala total com filtro de 20 Hz
Corrente: 4 a 20 mA, ± 0,3% da escala total com filtro de 200 Hz
Corrente: 4 a 20 mA, ± 0,6% da escala total com filtro de 1.200 Hz
Precisão de calibração em toda a faixa de temperatura
-25 a +60 °C (-13 a +140 °F)
HART desabilitado
Tensão: -10 a +10 V, ± 0,2% da escala total com filtro de 20 Hz
Tensão: 0 a 10 V, ± 0,2% da escala total com filtro de 20 Hz
Tensão: 0 a 5 V, ± 0,4% da escala total com filtro de 20 Hz
Corrente: 0 a 20 mA, ± 0,2% da escala total com filtro de 20 Hz
Corrente: 4 a 20 mA, ± 0,2% da escala total com filtro de 20 Hz
Precisão de calibração em toda a faixa de temperatura
-25 a +60 °C (-13 a +140 °F)
HART habilitado
Corrente: 4 a 20 mA, ± 0,2% da escala total com filtro de 10 Hz
Corrente: 4 a 20 mA, ± 0,2% da escala total com filtro de 20 Hz
Corrente: 4 a 20 mA, ± 0,35% da escala total com filtro de 200 Hz
Corrente: 4 a 20 mA, ± 0,65% da escala total com filtro de 1.200 Hz
Tempo de varredura mais rápido
1,0 ms com filtro de encaixe de 9.600 Hz
Tempo de varredura mais rápido por módulo
1,0 ms
Seleções do filtro de encaixe de entrada (Hz)
HART desabilitado: 10, 20 com rejeição de ruído de 50/60 Hz (padrão), 200, 1200, 4800, 9600
HART habilitado: 10, 20 com rejeição de ruído de 50/60 Hz (padrão), 200, 1200
Filtragem digital de entrada
Atraso de primeira ordem, 0 ms (Padrão)
0 a 32.767 ms (32,767 s)
Proteção contra sobretensão de entrada, máx.
±32 Vcc
Proteção de sobrecorrente
Sim, 25 mA típico
Valor dos dados durante a condição de sobrecarga
Escala total, sinalização de sobrefaixa, dados incertos/falha de dados
Tempo de detecção de circuito aberto
Tensão: 4 s típico
Corrente: 0,5 ms típico
Alarme de dados integrados
Sim
Dimensionamento para unidades de engenharia
Sim
Amostragem de canal em tempo real
Sim
Formato de dados
IEEE 754
Ponto flutuante de 32 bits
Registro de data e hora de entradas
Sim
CIP sync
Sim
Especificações gerais – 5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT
Atributo
5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT
Número de entradas
4 canais, isolados individualmente
Compatível com saída de corrente e sinal de diferencial
Modo de corrente ou tensão configurável no nível do canal
Tensão de alimentação SA, nom.
24 Vcc
Faixa de tensão da alimentação SA
10 a 30 Vcc (redução para 3 canais para 10 a 18 Vcc)
Corrente de alimentação SA, nom.
125 mA
Corrente de alimentação SA, máx.
300 mA
Corrente de alimentação SA sem carga
27 mA
Tensão de alimentação isolada, mín
(1)
20 Vcc
Limite de corrente de sourcing por canal, máx.
25 mA, comum
Detecção de sobrecorrente SSV
Sim
Dissipação de energia, máx.
1,60 W
Dissipação térmica, máx.
5,46 BTU/h
Tensão de isolamento
250 V (contínuo), tipo de isolamento básico, entre o sistema e a alimentação SA
250 V (contínuo), tipo de isolamento básico, entre a alimentação SA e as portas de entrada
250V (contínua), tipo de isolamento básico, entre portas de entrada individuais
250 V (contínuo), tipo de isolamento básico, entre o sistema e as portas de entrada
Calibração
Calibrado de fábrica
Calibração manual compatível
Suporte de remoção e inserção sob alimentação
Sim
Codificação eletrônica
Codificação eletrônica via software de programação
Posições das teclas do borne removível (slot)
2, 6, 10
Bornes removíveis compatíveis
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Categoria de fiação
(2)
2 - portas de sinal
2 - portas de alimentação
Especificação da fiação
Consulte Especificações de fiação para bornes removíveis nos dados técnicos das especificações do sistema PointMax I/O, publicação 5034-TD001
Indicadores
1 indicador de status do módulo verde/vermelho
1 indicador de status de alimentação SA verde/vermelho
4 indicadores de status de E/S amarelos/vermelhos
Dimensões (AxLxP), aprox.
123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 pol.)
Peso, aprox.
51,0 g (1,80 oz.) – 5034-IF4IH
53,0 g (1,87 oz.) – 5034-IF4IHXT
Tipo de gabinetes
Nenhum (estilo aberto)
Código de temperatura norte americano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) 20 Vcc é conectado ao parafuso por meio de impedância em série. A impedância da série é conforme o valor publicado. A tensão medida é a tensão de alimentação menos a queda de tensão na impedância da série com base na corrente consumida.
(2) Use essas informações de categoria do condutor para planejar o roteamento dos cabos. Consulte Orientação sobre fiação de automação industrial e aterramento, publicação 1770-4.1. Use essas informações de Categoria de condutor para planejar o roteamento de condutores conforme descrito no Manual de instalação no sistema apropriado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal