Módulos de segurança digital de 8 saídas 5034-OB8S e 5034-OB8SXT

Para obter mais exemplos de diagramas de fiação para 5034-OB8S e 5034-OB8SXT que podem ser utilizados em aplicações de segurança funcional, consulte o Manual do usuário dos módulos de E/S digital PointMax, publicação 5034-UM002. A configuração da fiação afeta o nível de aplicação de segurança para o qual um módulo de E/S de segurança PointMax é adequado.
Diagrama de fiação do 5034-OB8S e 5034-OB8SXT
Diagrama de blocos de funções 5034-OB8S e 5034-OB8SXT
Especificações técnicas – 5034-OB8S, 5034-OB8SXT
Atributo
5034-OB8S, 5034-OB8SXT
Faixa de tensão no estado energizado
17,5 a 30 Vcc
Queda de tensão no estado ligado, máx.
0,5 Vcc a 1 A
Tensão no estado Desenergizado, máx.
5 Vcc com carga mínima de 10 kΩ
Corrente de fuga em estado Desenergizado, por ponto, máx.
0,5 mA
Classificação da corrente de saída por ponto, máx.
1 A a 40 °C (104 °F)
0,5 A a 60 °C (140 °F)
Classificação da corrente de saída por módulo, total
8 A a 40 °C (104 °F)
4 A a 60 °C (140 °F)
Limite de capacitância de campo permitido por saída, máx.
100 nF
Limite de indutância de campo permitido por saída, máx.
1,2 H a 0,5 A
Tensão de fixação de saída para carga indutiva quando desligada, máx.
53 Vcc
Corrente de surto por ponto, máx.
2,4 A por 50 ms, repetível a cada 2 s
A corrente nominal do módulo não pode exceder 10 A.
Classe de segurança
(1)
Até e inclusive a Categoria Cat. 4 / PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme IEC 61508
SRT
6 ms
Largura de pulso do teste de segurança, máx.
0,7 ms
Período de pulso do teste de segurança, típico
512 ms
Diagnóstico de detecção de carga aberta
Estado Desenergizado (pode ser habilitado manualmente)
Detecção de sobrecarga de saída
Sim, 4 A típico
Detecção de curto-circuito da saída para nível alto
Sim, no modo de Teste de pulso de segurança
Detecção de curto-circuito entre canais
Sim, no modo de Teste de pulso de segurança
Detecção de sobretemperatura do módulo
Sim
Proteção contra curto-circuito da saída para o terra/sobrecarga
Sim
Proteção contra tensão reversa da fonte SA
Sim
Proteção contra sobretensão da fonte de alimentação SA, máx.
60 Vcc
(1) Consulte o manual do usuário dos módulos de E/S digital PointMax, publicação 5034-UM002, para saber os níveis de adequação da aplicação de segurança e os dados de segurança para os módulos de segurança.
Especificações gerais – 5034-OB8S, 5034-OB8SXT
Atributo
5034-OB8S, 5034-OB8SXT
Saídas por módulo
8
Tipo de saída
Sourcing
Tensão nominal de alimentação de operação da alimentação SA
24 Vcc
Faixa de tensão de operação da alimentação SA
18 a 30 Vcc
Corrente de alimentação SA, nom.
8,1 A a 40 °C (104 °F)
4,1 A a 60 °C (140 °F)
Corrente de alimentação SA, máx.
8,1 A a 40 °C (104 °F)
4,1 A a 60 °C (140 °F)
Corrente de alimentação SA sem carga
20 mA a 24 Vcc
Dissipação de energia, máx.
2,6 W a 40 °C (104 °F)
1,4 W a 60 °C (140 °F)
Dissipação térmica, máx.
8,87 BTU/h a 40 °C (104 °F)
4,78 BTU/h a 60 °C (140 °F)
Tensão de isolamento
250 V (contínuo), Tipo de isolamento básico, do sistema para o campo
Nenhum isolamento entre as portas de saída e alimentação SA
Nenhum isolamento entre as portas de saída individuais
Suporte de remoção e inserção sob alimentação
Sim
CIP sync
Sim, somente secundário, relógio comum
Codificação eletrônica
Codificação eletrônica via software de programação
Posições das teclas do borne removível (slot)
1, 5, 14
Bornes removíveis compatíveis
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Categoria de fiação
(1)
2 - portas de sinal
2 - portas de alimentação
Especificação da fiação
Consulte Especificações de fiação para bornes removíveis nos dados técnicos das especificações do sistema PointMax I/O, publicação 5034-TD001
Indicadores
1 indicador de status do módulo verde/vermelho
1 indicador de status de alimentação SA verde/vermelho
8 indicadores de status de E/S amarelos/vermelhos
Dimensões (AxLxP), aprox.
123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 pol.)
Peso, aprox.
46,0 g (1,62 oz.) – 5034-OB8S
49,0 g (1,73 oz.) – 5034-OB8SXT
Tipo de gabinetes
Nenhum (estilo aberto)
Código de temperatura norte americano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) Use essas informações de categoria do condutor para planejar o roteamento dos cabos. Consulte Orientação sobre fiação de automação industrial e aterramento, publicação 1770-4.1 (Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines). Use essas informações de Categoria de condutor para planejar o roteamento de condutores conforme descrito no Manual de instalação no sistema apropriado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal